5 wichtige Straßenbaumaschinen zum Mieten
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Für den Straßenbau ist Spezialausrüstung erforderlich, um den Boden vorzubereiten, Oberflächen zu verlegen und eine starke Oberfläche zu erzielen. Jede Maschine spielt dabei eine andere Rolle. Wenn Sie wissen, welchen Zweck Maschinen für den Straßenbau haben, können Sie das richtige Mietfahrzeug für Ihr Projekt auswählen.

1. Motorgrader

Motorgrader, auch Straßengrader genannt, glätten und glätten Oberflächen. Sie bereiten die Tragschicht für Asphalt vor, schneiden Gräben für die Entwässerung und können Hänge formen oder Schnee entfernen. Ihre scharfen Klingen machen sie zu einem der vielseitigsten Werkzeuge für die Straßenarbeit.

2. Asphaltfertiger

Sobald die Tragschicht fertig ist, verteilen und ebnen die Asphaltfertiger das Asphaltmischgut. Eine beheizte Einbaubohle sorgt für Glätte und Dicke. Die Bediener können die Einstellungen anpassen, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten. Ohne einen Asphaltfertiger ist es nahezu unmöglich, gleichmäßige, professionelle Straßenbeläge zu erzielen.

3. Asphaltverdichter

Die Verdichter schließen den Einbau ab, indem sie den Asphalt auf die richtige Dichte komprimieren. Sie kombinieren Gewicht, Vibration und Druck für dauerhafte Ergebnisse. Einige Projekte erfordern pneumatische (gummibereifte) Verdichter; Andere benötigen Glattmantelbandage-Walzen mit einstellbarer Vibration.

4. Kompaktlader und Kompaktkettenlader

Lader sind nicht nur für Baustellen geeignet. Sie sind auch bei Straßenarbeiten unerlässlich. Mit Anbaugeräten können sie graben, planieren und Materialien bewegen. Ein Kompaktlader verwendet Räder, wodurch er besser für befestigte Böden geeignet ist. Ein Kompaktkettenlader verwendet Ketten, wodurch er besser auf unwegsamem oder schlammigem Terrain arbeiten kann.

5. Bagger

Bagger graben und transportieren Erde, Gestein und Schutt, um die Straßentragschicht vorzubereiten. Ihre Fähigkeit, sich um 360 Grad drehen zu lassen, macht sie flexibel für beengte Baustellen. Mit Anbaugeräten können sie Beton brechen, Wurzeln schneiden und Gräben für die Entwässerung oder Versorgungsleitungen graben.

Straßenbaumaschinen von Cat Rentals℠ mieten

Mit Cat Rentals℠ können Sie ganz einfach die Maschinen mieten, die Sie für Straßenarbeiten benötigen. Unser Bestand umfasst Grader, Asphaltfertiger, Verdichter, Lader und Bagger, die alle nach den höchsten Standards gewartet werden. Flexible Mietbedingungen bedeuten, dass Sie tage-, wochen- oder monatsweise mieten können, um sie an Ihren Projektzeitplan anzupassen.

Fordern Sie ein schnelles Angebot an oder finden Sie einen Cat Rentals-Standort in Ihrer Nähe.

Häufig gestellte Fragen zu Straßenbaumaschinen

F: Welche Maschine präpariert die Straßenbasis?

A: Motorgrader ebnen und formen den Boden, um ihn für den Asphalt vorzubereiten.

F: Welche Maschine verlegt Asphalt?

A: Asphaltfertiger verteilen und ebnen das Asphaltmischgut mit einer beheizten Einbaubohle.

F: Was verdichtet den Asphalt nach der Pflasterung?

A: Asphaltverdichter verdichten Asphalt mit Gewicht, Vibrationen und Druck.

F: Warum mieten statt kaufen?

A: Wenn Sie mieten, haben Sie Zugriff auf mehrere Maschinen ohne hohe Anschaffungskosten und laufende Wartung.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Finden Sie die benötigte Ausrüstung bei Cat Rentals
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen