Werkzeuge für die Installation unterirdischer Rohre

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Unterirdische Rohre werden häufig in der Landwirtschaft, in der Entwässerung und in Wohnprojekten eingesetzt. Sie reduzieren Wasseransammlungen, sehen sauberer aus als oberirdische Rohre und steigern den Wert von Immobilien. Um sie sicher und pünktlich zu installieren, benötigen Sie die richtige Ausrüstung. Hier finden Sie die grundlegenden Werkzeuge für die Installation von unterirdischen Rohren.

Bagger

Ein Bagger bereitet den Einsatzort vor. Er räumt Gestrüpp und Schutt und gräbt Gräben. Kettenbagger arbeiten gut auf unebenem Boden. Minibagger eignen sich am besten für kleine Räume. Nachdem die Rohre verlegt wurden, den Graben mit dem Bagger rückverfüllen.

Grabenzieher

Ein Grabenzieher gräbt den Graben an der Stelle, an der die Rohre verlegt werden. Seine sich schnell bewegende Kette mit scharfen Zähnen schneidet durch Boden und Gestein. Wählen Sie je nach Bodenbeschaffenheit Modelle mit Raupenlaufwerk oder mit Rädern.

Grabenverbau

Die Verbauung von Gräben ist eine Sicherheitsausrüstung. Sie verhindert das Einstürzen von Grabenwänden und schützt die Arbeiter. Es sind verschiedene Ausführungen erhältlich, um die Grabengröße und den Bodentyp anzupassen.

Rohrlaser

Ein Rohr-Laser trägt dazu bei, dass der Graben auf die richtige Neigung hin ausgehoben wird, damit das Wasser gleichmäßig durch das Rohr fließt. Dies verhindert Senken oder Anstiege, die zu Verstopfungen führen könnten.

Rohrverleger

Ein Rohrverleger legt die Rohre in den Graben. Einige Modelle können Rohre mit einem Gewicht von über 200.000 Pfund heben. Ketten sorgen dafür, dass sie auch auf unebenem Boden stabil bleiben.

Verdichter

Sobald die Rohre angebracht sind, muss der Boden dicht gepackt werden. Ein Verdichter drückt den Boden nach unten, um Lufteinschlüsse zu entfernen und ein Absetzen zu verhindern. Für unterschiedliche Bodenarten und Projektgrößen sind verschiedene Verdichter erhältlich.

Rohrinstallationswerkzeuge von Cat Rentals℠ mieten

Cat Rentals bietet die Maschinen, die Sie für die Verlegung unterirdischer Rohre benötigen – vom Bagger bis zum Verdichter. Wir bieten flexible Mietbedingungen und zuverlässigen Händlerservice. Stöbern Sie in unseren Maschinen oder wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um noch heute ein Angebot anzufordern.

Häufig gestellte Fragen zu Installationswerkzeugen für unterirdische Rohre

Welches Werkzeug ist für die Installation von Erdrohren am wichtigsten?

Bagger und Grabenzieher sind die wichtigsten Werkzeuge für die Baustellenvorbereitung und für Aushubarbeiten.

Warum Grabenaushub-Verschalung verwenden?

Es verhindert den Einsturz von Grabenwänden und sorgt für die Sicherheit der Arbeiter.

Kann ich all diese Werkzeuge mieten?

Ja. Cat Rentals vermietet Bagger, Grabenzieher, Rohrverleger, Verdichter und mehr.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Angebot anfordern

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen