Warum sollten Sie für Ihr nächstes Projekt einen tragbaren Generator verwenden?
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen

Heutzutage gibt es nicht viel, was ein Bauunternehmen ohne Elektrizität tun kann. Unabhängig davon, ob Sie Maschinen bedienen, Kommunikationsgeräte nutzen oder nachts für Beleuchtung sorgen, ist eine zuverlässige Stromquelle unerlässlich. Ein Mietstromaggregat kann als zuverlässige Notstromversorgung bei einem Stromausfall oder als primäre Stromquelle an abgelegenen Einsatzorten dienen, an denen kein Stromnetz verfügbar ist. 

Cat Rentals℠ in Ihrer Nähe bietet eine große Auswahl an zuverlässigen tragbaren Stromaggregaten zur Miete. Wir bieten gezogene Diesel- und Gasmodelle von Caterpillar und anderen namhaften Herstellern in einer Vielzahl von Größen, Konfigurationen und Leistungskapazitäten.

Die Vorteile eines tragbaren Generators

Tragbare Generatoren bieten eine Vielzahl von Vorteilen für Bauprojekte:

  • Mobilität: Anhängermontierte Generatoren lassen sich einfach an ein Fahrzeug anbringen, sodass Sie sie genau dorthin transportieren und platzieren können, wo Sie sie benötigen. Sie können sie auch von einem Einsatzort zum anderen transportieren. 
  • Flexibilität: Jede Baustelle hat andere Anforderungen an die Stromversorgung. Während einige Strom für Handwerkzeuge und andere kleinere Geräte benötigen, müssen andere möglicherweise schwere Maschinen, Beleuchtung oder sogar provisorische Büros oder Unterkünfte mit Strom versorgen. Viele tragbare Generatormodelle verfügen über Spannung Wahlschalter. Sie können die Leistungsabgabe an die Aufgabenanforderungen anpassen, was einen sicheren und effizienten Generatorbetrieb gewährleistet.
  • Dauerleistung: Ein plötzlicher Sturm, Stromausfall oder ein anderes natürliches oder vom Menschen verursachtes Ereignis kann den Strom für mehrere Stunden oder länger aus dem Netz nehmen. Die Verwendung eines tragbaren Generators als primäre Stromquelle oder als Notstromquelle mindert das Risiko eines unerwarteten Stromausfalls und sorgt dafür, dass Ihr Projekt voranschreitet.
  • Sicherheit: Ein plötzlicher Stromausfall führt zu einer unsicheren Situation auf einer Baustelle. Ihre Teams werden im Dunkeln gelassen, was eine Vielzahl von Gefahren mit sich bringen kann. Ein Werkzeug oder eine Maschine, die während des Gebrauchs aufgrund von Strommangel nicht mehr funktioniert, kann ebenfalls eine Gefahr für die Arbeiter darstellen. Ein tragbarer Generator hilft Ihnen, diese und andere potenziell gefährliche Bedingungen zu vermeiden. 
  • Kostspielige Verzögerungen vermeiden: Unerwartete Verzögerungen und Ausfallzeiten können die Kosten eines Projekts erheblich erhöhen und Ihre Rentabilität beeinträchtigen. Ein tragbarer Generator sorgt dafür, dass der Strom fließt, damit Sie Ihre Aufgaben termingerecht erledigen können. 
Erstausrüster-MARKEN FÜR DIE VERMIETUNG TRAGBARER GENERATOREN

Unser Mietbestand an tragbaren Stromaggregaten umfasst viele Optionen von Caterpillar, einem der vertrauenswürdigsten Hersteller in der Branche. Neben Caterpillar führen wir Maschinen von mehr als 70 Erstausrüstermarken (Erstausrüster). Zu unseren Marken, die tragbare Generatoren anbieten, gehören:

PRAMAC GRUPPE

Die Pramac Group ist ein führender Hersteller von Anlagen zur Stromerzeugung aus Italien. Ihre Generatoren bieten einen enormen Mehrwert für die Energie-,  Bau- und Materialumschlagsindustrie.

Die tragbaren Generatoren der Pramac Group sind in mehreren Serien erhältlich:

  • Tragbare Inverter-Generatoren der P-Serie
  • E-Serie für effiziente, leichte und kompakte Generatoren
  • ES-Serie für kompakte und langlebige Generatoren
  • PX-Serie für energieintensive Anwendungen
  • S-Serie für professionelle Anwendungen
  • SP-Serie für professionelle Premium-Anwendungen

ALLMAND

Allmand liefert seit mehr als 80 Jahren zuverlässige Stromversorgungslösungen. Ihre tragbaren Stromaggregate helfen Ihnen bei speziellen Stromanforderungen für Anwendungen in der Bauindustrie, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie und in anderen Industriebereichen.

Einige Merkmale der tragbaren Allmand Generatoren sind:

  • Möglichkeit zum Starten jeder Motorgröße
  • Haltbarkeit zum Navigieren durch unterschiedliches Baustellengelände
  • Kraftstoff Tankinhalt bis zu 204 Gallonen
  • Leistung bis zu 120 Kilowatt (kW)
Wir sind ein Full-Service-Anbieter von tragbaren Stromaggregaten

Wenn Sie ein Stromaggregat von Cat Rentals mieten, erhalten Sie bei jedem Schritt exzellenten Service. Wir stellen sicher, dass der von Ihnen gewählte Generator die spezifischen Anforderungen an die Stromerzeugung an Ihrem Einsatzort erfüllt. Wir sorgen auch für rechtzeitige Reparaturen und Wartungen, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät Sie nicht im Stich lässt, wenn Sie es am dringendsten brauchen. Unsere flexiblen Mietbedingungen passen zu Ihren Nutzungs- und Budgetanforderungen.

Kontaktieren Sie uns für Ihre nächste Stromaggregatmiete

Sehen Sie sich unsere aktuelle Auswahl an tragbaren Generatoren zur Miete an. Rufen Sie uns unter 1-800-RENT-CAT an, wenn Sie Fragen haben – wir stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Füllen Sie unser praktisches Online-Kontaktformular aus und senden Sie es ab, um ein schnelles Angebot anzufordern. Informieren Sie sich auch über unsere anderen Mietausrüstungsoptionen , um alles zu bekommen, was Sie brauchen.

Mieten Sie die richtigen Produkte zur Stromerzeugung bei den Profis für schwere Maschinen, die alles tun, was nötig ist.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um diese Seite zu teilen, müssen Sie die Verwendung von Targeting-Cookies akzeptieren

Cookie-Einstellungen