L’économie de la construction dépend de livraisons sûres et à temps. L’industrie contribue à générer plus de 1,23 milliard de dollars pour l’économie américaine, et la plupart des marchandises sont transportées par camion. En fait, les camionneurs traitent 72,7 % de tout le fret aux États-Unis. Lorsque vous planifiez bien la logistique, vous protégez les calendriers, réduisez les coûts et maintenez la productivité des équipes.
Ce guide décrit la planification, la conformité et la manutention en toute sécurité pour le transport courant des matériaux de construction. Il montre également les catégories d’équipement que vous pouvez louer pour déplacer, soulever et mettre en scène des produits au bon moment.
Un plan complet couvre les déménagements entrants et sortants, les matériaux et l’emballage, l’équipement, la configuration du site, la communication et les besoins réglementaires. Construisez-le avant la mobilisation.
- Transport entrant : équilibrez la relation réciproque entre le coût et le temps afin que les produits arrivent au moment voulu. Les arrivées précoces mettent à rude épreuve les réserves et l’argent. Les arrivées tardives risquent d’entraîner des arrêts et des retouches.
- Transport sortant : Retournez rapidement les matériaux excédentaires et l’équipement loué. Incluez des étapes pour les déchets et le recyclage qui respectent les règles locales.
- Logistique du matériel : Étapes de livraison en fonction des jalons. Tenez compte des coûts réels tels que la location, le carburant, le temps de chargement et de déchargement.
- Logistique de l’équipement : Répertoriez les machines et les accessoires par tâche, quand et où chacun est nécessaire, et comment vous allez les trouver, les transporter et les retourner.
- Gestion de chantier : Préparez les zones d’accès, de stockage et de levage pour chaque livraison. Confirmez l’appui au sol, l’espace de virage et le dégagement au-dessus de la tête.
- Communication : Publiez un calendrier simple afin que tout le monde sache ce qui arrive, quand et qui s’en occupe. Partagez rapidement les modifications.
- Conditions météorologiques et saison : Prévoyez la pluie, le vent, la chaleur et le gel. Gardez des revêtements à portée de main et conservez des dates de rechange pour les matériaux sensibles.
Le transport par camion a des règles qui assurent la sécurité des routes et la prévisibilité des opérations. Connaître les bases vous permet d’éviter les amendes et les retards.
Les organisations de l’industrie suivent les problèmes critiques dans l’industrie du camionnage. La Federal Motor Carrier Safety Administration exige l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique (ELD) pour enregistrer les heures de service de nombreux conducteurs. Respectez les limites de poids, de capacités et de dimensions et vérifiez l’immatriculation au besoin.
Coordonnez le chronométrage avec les conducteurs afin que les chargements puissent quitter les postes de pesée et atteindre le site pendant les fenêtres de réception ouvertes. Confirmez les itinéraires d’accès au site avant la première livraison.
Les toitures sont lourdes et se présentent souvent sous des formes mixtes telles que des produits roulés, des bardeaux et des palettes. Utilisez le bon véhicule et fixez les attaches pour le type de charge. Les camions à plate-forme ou les semi-remorques fonctionnent bien selon leur taille.
À la livraison, des grues et des chariots télescopiques placent les palettes sur les toits. Pour les paquets plus légers, les chariots élévateurs ou les chargeuses compactes avec fourches à palettes gèrent le déchargement. Utilisez des sangles en tissu et des cliquets pour sécuriser les charges sur le pont ouvert et la protection des bords si nécessaire.
Gardez un guetteur en place, barricadez les zones de levage et rangez les matériaux sur des surfaces planes et protégées pour éviter les glissades ou les dégâts d’eau.
Les marchandises en vrac comprennent les agrégats, le bois de charpente et l’isolation. Confinez et protégez les charges afin qu’elles arrivent intactes. Utilisez des bacs, des caisses, des remorques bâchées, des conteneurs roulants ou des plates-formes avec des palans.
Assurez-vous que les zones de chargement et de déchargement disposent du bon équipement de levage aux deux extrémités. L’emballage peut être difficile en raison de tailles incohérentes, alors planifiez le confinement, l’étiquetage et la manipulation à l’avance.
Lorsque le temps menace, utilisez des couvercles et gardez les voies de drainage dégagées afin que les matériaux n’absorbent pas l’eau ou ne s’envolent pas.
À mesure que les projets se terminent, les articles délicats tels que les appareils électroménagers et les œuvres d’art ont besoin d’une protection contre les intempéries et d’une manipulation soigneuse. Les fourgonnettes et les remorques fermées protègent les marchandises du soleil et de la pluie.
Utilisez des chariots et des patins pour limiter les soulèvements manuels lourds, des rembourrages et des bâches pour éviter les éraflures et des sangles d’arrimage pour sécuriser les charges. Les rampes et les ascenseurs réduisent la pression sur les équipes et réduisent le risque de chute d’objets.
Créez une liste de contrôle de réception simple afin que les équipes vérifient les dénombrements, inspectent les dommages et enregistrent les emplacements pour l’installation.
Le béton prêt à l’emploi est sensible au temps. Une fois que l’eau rencontre le ciment et les agrégats, les fenêtres de placement commencent. Coordonnez les plantes, les conducteurs et les équipes de chantier pour que les mélanges arrivent et soient coulés à temps.
Les outils typiques comprennent les équipements de mélange, de placement et de manutention du béton : camions malaxeurs, camions-pompes, vibrateurs, truelles électriques et carotteuses.
Des chauffeurs qualifiés et une communication claire vous aident à maintenir la qualité et les délais. Préparez les voies d’accès, les zones d’affouillement et les chemins de placement de secours. Gardez les outils de finition prêts avant l’arrivée du premier camion.
Adaptez votre travail aux machines et outils de construction appropriés chez Cat Rentals℠. Les catégories comprennent :
- Équipement aérien
- Équipement de manutention
- Camions
- Matériel utilitaire
- Accessoires d’outils de travail
- Placez les matériaux près du point d’utilisation pour couper la remanipulation.
- Séparez les marchandises fragiles ou de grande valeur et marquez-les pour un stockage fermé.
- Confirmez les points de levage et les capacités de charge avant le gréement.
- Gardez les allées dégagées, affichez les schémas de circulation et utilisez des observateurs pour les virages serrés.
- Bouclez la boucle avec les fournisseurs en partageant vos commentaires sur l’emballage et les délais de livraison.
La location permet de réduire les frais généraux et de s’assurer que la bonne machine est disponible au bon moment. Vous pouvez aligner la livraison sur la mobilisation et planifier le ramassage à la clôture.
Pour vérifier les tarifs et la disponibilité, parcourez notre équipement en ligne, puis contactez votre service de location Cat local pour connaître les dimensions, la livraison et l’assistance.
Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage