Raisons de louer de l’équipement pour des projets de construction d’autoroutes
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies

Les projets de construction d’autoroutes exigent une large gamme de machines puissantes, des finisseurs et compacteurs aux bouteurs et camions à benne basculante. L’achat d’une telle flotte nécessite d’énormes investissements et un entretien continu, ce qui peut mettre à rude épreuve même les entrepreneurs les plus établis. Pour la plupart des entreprises, le choix le plus intelligent est la location. Avec la location d’équipement de construction routière, vous bénéficiez d’un accès flexible aux machines exactes dont votre travail a besoin aussi longtemps que vous en avez besoin.

 

Location d’équipement de construction routière essentiel

Les finisseurs d’asphalte placent l’asphalte en douceur et uniformément sur les routes. Les options comprennent des machines alimentées par convoyeur pour le pavage continu ou des modèles à trémie basculante pour un contrôle accru. Les entrepreneurs louent souvent des pavés pour augmenter la capacité pendant la haute saison de construction des routes sans coûts de propriété permanents.  

Les fraiseuses à froid enlèvent les couches d’asphalte et les surfaces des routes. Leur précision les rend idéaux pour le rapiéçage ou la préparation des surfaces pour le resurfaçage. La location permet aux entrepreneurs de déployer ces machines pour des projets de resurfaçage spécifiques sans immobiliser de capital.  

Les récupérateurs recyclent les matériaux routiers en pulvérisant la chaussée existante et en la mélangeant avec des agents stabilisants. Ils permettent de réduire les coûts et favorisent la durabilité. Parce qu’ils sont hautement spécialisés, la plupart des entrepreneurs ne louent des récupérateurs que lorsque les projets les exigent.  

Les élargisseurs de route placent des agrégats ou de l’asphalte à l’extérieur des voies existantes, ce qui les rend essentiels à l’expansion des routes. La location permet aux entrepreneurs d’évoluer rapidement pour les travaux d’élargissement.   

Les compacteurs aplatissent le sol, le gravier et l’asphalte en couches denses. Les rouleaux à tambour lisse conviennent à l’asphalte ; Les rouleaux à pieds dameurs sont les meilleurs pour la saleté humide et argileuse. La location de compacteurs permet aux entrepreneurs d’adapter le type de rouleau à chaque phase du projet.   

Les bulldozers déplacent la terre, dégagent la terre et nivellent le sol. Avec des lames et des accessoires de ripper, ils gèrent efficacement la préparation du site. Les locations offrent une flexibilité pour les travaux de projet à grande échelle ou à court terme.  

Les niveleuses nivellent et lissent les surfaces avant le pavage. Les entrepreneurs louent souvent des niveleuses pour obtenir des nivellements précis sans posséder une unité dédiée toute l’année.   

Les camions à benne basculante transportent les matériaux à l’intérieur et à l’extérieur des chantiers. La location garantit l’accès à des modèles sur route ou hors route, où que vous soyez.   

Les chargeuses sur pneus déplacent les agrégats , remplissent les camions et soutiennent la manutention des matériaux. La location permet aux entrepreneurs de compléter les flottes avec un chargeur de la bonne taille lors des pics de demande.   

Les excavatrices creusent des tranchées, enlèvent d’anciens tronçons de route et ramassent et placent des matériaux lourds. Les modèles à rayon compact vous aident à travailler dans des espaces restreints ; Les modèles à longue portée élargissent la portée pour le travail à distance. Les locations fournissent une excavatrice de la bonne taille pour le travail.  

Fournitures et accessoires pour les travaux routiers

La construction d’autoroutes nécessite également des accessoires et des équipements de soutien. Cat Rentals℠ propose un large choix, notamment :  

  • Panneaux fléchés et panneaux d’affichage : Assurez la sécurité de la circulation pendant les travaux routiers.
  • Accessoires pour balais : Balayez les débris pour nettoyer les surfaces.  
  • Scies à béton : Coupez l’asphalte ou le béton avec précision.  
  • Marteaux hydrauliques : Casser le béton ou la roche pour l’enlèvement des routes.  
  • Marteaux-piqueurs : Outils portatifs pour la démolition et la préparation de surface.  

Ces outils permettent de rationaliser le flux de travail et de respecter le calendrier des projets. La location vous assure d’avoir accès à une signalisation essentielle à la sécurité et à des accessoires spécialisés uniquement en cas de besoin.  

 

Pourquoi louer plutôt qu’acheter pour des projets autoroutiers ?

La location de matériel de construction routière offre de multiples avantages :  

  • Réduction des coûts initiaux : évitez d’investir dans de grandes machines qui ne peuvent être utilisées que de manière saisonnière.
  • Flexibilité de la flotte : augmentez ou réduisez l’équipement en fonction de la taille et de la durée du projet.
  • Accès à des machines spécialisées : Louez des récupérateurs, des fraiseuses à froid ou des élargisseurs de routes uniquement au besoin.
  • Réduction de la charge de maintenance : les prestataires de location assurent l’entretien et la maintenance des machines selon les normes Cat.
  • Dernière technologie : Accédez à l’équipement doté de fonctions avancées de nivellement et de compactage.  

En louant, les entrepreneurs maximisent l’efficacité tout en conservant une flexibilité financière.  

Découvrez ce que Cat Rentals℠ peut vous offrir

Cat Rentals offre l’un des plus grands inventaires d’équipements de construction routière de l’industrie. Les avantages comprennent :   

  • Conditions de location flexibles : quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.   
  • Assistance du concessionnaire pour le choix des bonnes machines.   
  • Équipement bien entretenu et entretenu selon les normes Cat.   
  • Un réseau mondial de + de 1 300 emplacements.   
  • Possibilité de demander un devis rapide en ligne.  

Composez le 1-800-RENT-CAT pour en savoir plus sur la location d’équipement de construction routière.

Trouvez des locations de Cat près de chez vous
Obtenez un devis rapide
Partager
FacebookLinkedInXWhatsApp

Pour partager cette page, vous devez accepter l’utilisation de cookies de ciblage

Paramètres des cookies