Location de tours de phare

Lorsqu’il s’agit de travaux d’éclairage, de travaux routiers, d’interventions d’urgence et de quarts de nuit, Cat Rentals℠ propose des locations de tours d’éclairage prêtes à l’emploi. Parcourez les sélections d’équipements pour les entrepreneurs, les installations et les équipes industrielles.

Pourquoi louer des tours d’éclairage portables ?

La location de mâts d’éclairage vous offre un éclairage fiable et prêt à l’emploi pour le travail de nuit, les conditions de faible luminosité, les événements et les interventions d’urgence, sans le coût ou l’entretien de la propriété.

La location par l’intermédiaire de votre succursale Cat Rentals locale vous permet de :

  • Choisissez des tours d’éclairage portables pour les chantiers de construction, les travaux routiers, l’entretien, les événements et les interventions d’urgence
  • Maintenir la productivité des équipes et la visibilité des chantiers pendant les travaux de nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Sélectionnez les options d’éclairage à LED ou aux halogénures métalliques en fonction de la luminosité, de l’autonomie et des besoins de l’application
  • Remorquez, positionnez et installez rapidement des tours d’éclairage durables sur des chantiers éloignés ou changeants

Découvrez pourquoi les entrepreneurs continuent de choisir Cat Rentals

Travailleur s’occupant de la tour d’éclairage
Travailleur s’occupant de la tour d’éclairage
Foire aux questions
Quelle est la surface qu’un phare peut éclairer ?

La couverture dépend du type de lampe, du flux lumineux et de la hauteur de la tour. Cat Rentals propose des tours d’éclairage pouvant produire entre 154 000 et 542 000 lumens, offrant une visibilité claire sur 3 à 7 acres de zone de travail, ce qui est idéal pour l’éclairage de construction, la maintenance et les applications événementielles.

Les tours d’éclairage sont-elles remorquables ou portables ?

Oui. Les tours d’éclairage sont montées sur remorque pour un remorquage facile et une installation rapide. Leur conception compacte les rend parfaits pour l’éclairage des chantiers dans des lieux de travail éloignés ou changeants.

Proposez-vous des modèles LED ou traditionnels ?

Oui. Cat Rentals propose des locations de lampes portables avec des lampes LED et des lampes traditionnelles aux halogénures métalliques. Les options à DEL offrent une lumière vive et uniforme avec une consommation de carburant réduite et une autonomie plus longue, tandis que les modèles aux halogénures métalliques offrent un éclairage fiable et étendu pour les projets à grande échelle.

Quelle est la hauteur des tours d’éclairage ?

La plupart des modèles s’étendent jusqu’à 29 pieds, à l’aide d’un élévateur électrique ou d’un treuil manuel pour un déploiement rapide. La hauteur et l’angle du mât réglable les rendent polyvalents pour les travaux routiers, la réparation de ponts et l’éclairage général de la construction.

Puis-je louer des mâts d’éclairage pour des événements ou des interventions d’urgence ?

Absolument. Cat Rentals propose la location de tours d’éclairage pour la construction, les événements publics, les interventions d’urgence et toute application où un éclairage constant est essentiel. Leur rendement élevé et leur conception durable les rendent fiables dans pratiquement tous les environnements.

Quand la location a-t-elle un sens pour mon entreprise ?

La location chez Cat Rentals est un choix rentable pour les besoins d’éclairage temporaires ou saisonniers. La location d’une tour d’éclairage vous permet d’éviter les coûts de possession et d’entretien tout en vous donnant un accès immédiat à un équipement fiable et bien entretenu, soutenu par un soutien local expert.

Équipement de construction disponible pour un devis rapideÉquipement de construction disponible pour un devis rapide
Vous n’êtes pas sûr de ce dont vous avez besoin ?
Soumettez un devis rapide avec des informations sur votre projet et un représentant vous contactera pour discuter de vos besoins en matière de location.
Soumission rapide
Votre compte a été créé

Votre compte a été créé avec succès. Vous pourrez profiter pleinement de l'expérience de location dans peu de temps, une fois que nous aurons achevé sa vérification.

Continuer vos achatsGérer mon compte
Anglais - USD
Sélectionnez un emplacement Cat Rentals
Rechercher par
Emplacement
Utiliser ma position actuelle
Autoriser l'accès à la localisation