.png)
Gli escavatori sono tra le macchine più versatili di qualsiasi cantiere. Grazie a bracci, avambracci e a un'ampia gamma di accessori, sono in grado di svolgere scavi, sollevamenti, demolizioni e persino lavori subacquei. Questa guida illustra sette degli usi più comuni degli escavatori e spiega perché noleggiare da Cat Rentals℠ è una mossa intelligente.
Gli escavatori sono noti soprattutto per la loro potenza di movimento terra. I loro esclusivi accessori per benne utilizzano bordi simili a denti per scavare e raccogliere il terreno velocemente. Le applicazioni includono lo scavo di trincee per utenze e fondamenta o il livellamento di precisione di terreni per progetti di costruzione e paesaggistica.
Con un'attrezzatura a polipo, gli escavatori diventano macchine per la movimentazione dei materiali. Spostano oggetti di grandi dimensioni che non entrerebbero in una benna. Alcuni modelli sono dotati di contrappesi pesanti per una maggiore stabilità. Per indicazioni sulla scelta della configurazione corretta, consultate questa risorsa su escavatori gommati e cingolati.
Aggiungete un thumb o un demolitore per trasformare l'escavatore in un'attrezzatura da demolizione. Le benne mordenti lavorano con le benne per afferrare, sollevare e spostare il materiale. I frantumatori forniscono energia ad alto impatto per rompere cemento, pietra e altri materiali. Gli escavatori progettati per la demolizione includono caratteristiche di stabilità e sicurezza per proteggere sia gli operatori che i cantieri.
Lo scavo sotterraneo, denominato anche scavo in galleria richiede precisione in spazi ristretti. Benne, martelli e affilatrici per impieghi estremi agevolano lo scavo di passaggi, grazie al design a raggio compatto che ne aumenta l'utilità nel sottosuolo.
Alcuni escavatori sono costruiti per lavori basati sull'acqua. Con bracci lunghi e tenute impermeabili, queste macchine sono in grado di dragare fiumi, mantenere argini o eseguire lavori in condizioni paludose.
Le macchine per la silvicoltura consentono di svolgere compiti quali la pulizia delle strade, la raccolta di tronchi e la gestione delle sterpaglie. Con le attrezzature giuste, possono anche lavorare e sramare il legno.
Benne, thumb e benne a polipo rendono gli escavatori eccellenti per le operazioni di pulizia. Scegliete le dimensioni della macchina che bilanciano manovrabilità e potenza necessaria per l'attività di rimozione dei detriti.
Per consigli sulla scelta della macchina giusta, consulta questa guida alla scelta dell'escavatore delle dimensioni giuste.
Che abbiate bisogno di un miniescavatore per spazi ristretti o di un modello grande per scavi pesanti, Cat Rentals ha una gamma completa di opzioni. Sfogliate la nostra gamma di escavatori per trovare la soluzione giusta. Richiedi un preventivo rapido o trova un dealer vicino a te per iniziare.
Escavatore di che dimensioni dovrei noleggiare?
Gli escavatori a raggio compatto sono ideali per gli spazi ristretti, mentre i modelli standard e grandi gestiscono scavi e demolizioni più pesanti.
Posso noleggiare attrezzature per escavatori?
Sì. Sono disponibili benne, demolitori, pinze, coclee e sminuzzatori in modo da poter adattare la macchina all'attività da svolgere.
Perché noleggiare invece di acquistare?
Il noleggio evita i costi di manutenzione, stoccaggio e ammortamento, consentendo al contempo di accedere ai modelli più recenti.
Per condividere questa pagina, è necessario accettare l'uso dei cookie di targeting