.png)
Potrzebujesz niezawodnego źródła sprężonego powietrza w swoich miejscach pracy? Wynajem sprężarki powietrza może stanowić idealne rozwiązanie. Używaj go do szybkiego i łatwego zasilania narzędzi i sprzętu pneumatycznego , takiego jak klucze, wiertarki i młoty pneumatyczne, dzięki czemu możesz dotrzymywać projektów zgodnie z harmonogramem. Firma Cat Rentals℠ w Twojej okolicy oferuje różne typy sprężarek powietrza do wynajęcia po konkurencyjnych cenach, dzięki czemu na pewno znajdziesz odpowiedni model do swoich zastosowań.
Szukając sprężarek powietrza, prawdopodobnie natkniesz się na niektóre lub wszystkie z następujących typów:
- Tłokowe: Sprężarki te opierają się na tłoku i cylindrze napędzanym wałem korbowym, które dostarczają sprężone powietrze. Występują w wersjach jednostopniowych, które zasysają powietrze do cylindra, sprężają go jednym suwem tłoka i przesyłają do zbiornika w celu przechowywania. Modele dwustopniowe mają drugi tłok, który zapewnia dodatkowy stopień kompresji. Pierwsza z nich oferuje ciśnienie powietrza do 120 funtów na cal kwadratowy (PSI), podczas gdy druga wytwarza do 175 PSI.
- Sprężarka śrubowa: Sprężarka śrubowa składa się z dwóch identycznych śrub i wirników, które obracają się w przeciwnych kierunkach. Posiadają również smar, który wypełnia przestrzeń między dwoma wirnikami, co tworzy uszczelnienie i przenosi energię. Śruby obrotowe i zazębiające się napędzają powietrze przez urządzenie.
- Odśrodkowy: Ten typ sprężarki działa poprzez wciąganie powietrza do obracającego się wirnika i wykorzystuje siłę odśrodkową do popychania go do środka. Ruch powietrza powoduje wzrost ciśnienia, który wytwarza energię kinetyczną. Typowe zastosowania tych sprężarek obejmują przetwarzanie ropy naftowej i gazu, oczyszczanie ścieków oraz niskociśnieniowe, jednostopniowe zastosowania sprężonego powietrza.
- Nie zawiera oleju: Usunięcie wszelkich śladów zanieczyszczeń jest niezbędne w wielu zastosowaniach związanych ze sprężonym powietrzem. Sprężarki bezolejowe nie wykorzystują oleju na ściankach cylindrów. Zamiast tego opierają się na materiałach samosmarujących, które umożliwiają wsuwanie tłoków do cylindra. Oprócz minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia, modele te wymagają mniej konserwacji i zapewniają niższe koszty eksploatacji.
- Dynamika: Sprężarki te są maszynami o ciągłym przepływie, które zasysają powietrze do środka za pomocą szybko obracających się łopatek. Wytwarzają ciśnienie poprzez ograniczanie przepływu powietrza. Sprężarki dynamiczne zaspokajają potrzeby ciężkich zastosowań sprężonego powietrza w zakładach takich jak zakłady chemiczne i hutnicze.
Sprężarki powietrza odgrywają ważną rolę w następujących gałęziach przemysłu:
- Budownictwo: Sprężarki powietrza są niezbędne do zasilania urządzeń w przemyśle budowlanym i służą jako przenośne źródło energii dla młotów pneumatycznych, myjek ciśnieniowych, klimatyzatorów, urządzeń do malowania natryskowego i innych.
- Motoryzacja: Przemysł motoryzacyjny od dziesięcioleci wykorzystuje sprężarki powietrza do zasilania narzędzi. Sprężarki powietrza są powszechnie stosowane do montażu, detalowania i malowania samochodów w wydajnym tempie.
- Rolnictwo: Ponieważ dziedzina rolnictwa stała się bardziej skomplikowana, sprężarki powietrza znalazły zastosowanie w produkcji wody, opryskiwaniu pestycydami, nawożeniu i eliminacji gazów cieplarnianych. Mogą być nawet używane do zasilania urządzeń mlecznych do dojenia krów.
- Farmaceutyki: Przemysł farmaceutyczny wykorzystuje bezolejowe sprężarki powietrza ze sterylnym powietrzem do formowania prawie każdej tabletki i pigułki medycznej dostępnej na rynku. Sprężarki powietrza i urządzenia pneumatyczne są idealne do porcjowania leków, a także natryskiwania niezbędnych materiałów utwardzających i powlekających.
- Branża spożywcza: Sprężarki powietrza zapewniają przemysłowi spożywczemu znaczną przewagę, jeśli chodzi o zwiększenie wydajności i jednorodności produktu. Za pomocą sprężarki powietrza można obierać i kroić produkty, schładzać gorące produkty, wstrzykiwać nadzienia, zamrażać produkty, usuwać okruchy i przemieszczać gotowe produkty po linii montażowej.
Firma Cat Rentals oferuje szeroki wybór stacjonarnych i przewoźnych sprężarek powietrza o różnym ciśnieniu, wydajności powietrza i mocy. Specjaliści ds. wynajmu w każdym z naszych ponad 1300 punktów na całym świecie mogą pomóc w wyborze odpowiedniego modelu do Twoich zastosowań. Zapewnimy również kompleksową usługę naprawy i konserwacji przez cały okres wynajmu.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą sprężarek powietrza do wynajęcia już dziś. Nie wahaj się zadzwonić do nas pod numer 1-800-RENT-CAT, aby uzyskać dodatkowe informacje - jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby Ci pomóc. Z przyjemnością przedstawimy również szybką wycenę online.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania