Jak skrócić przestoje sprzętu i koszty konserwacji
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Gdy maszyna nie jest czynna, nie odzyskuje kosztów posiadania i eksploatacji. Twój harmonogram się przesuwa. Chociaż nie możesz zapobiec każdej awarii, możesz planować z wyprzedzeniem i zmniejszać jej wpływ. Poniższe kroki pomogą Ci ograniczyć ryzyko, utrzymać pracę w ruchu i chronić budżet.

Koszt przestoju

Ponieważ w grę wchodzi tak wiele zmiennych, nie poznasz dokładnego kosztu zdarzenia spadkowego, dopóki do niego nie dojdzie. Prostym sposobem oszacowania jest pomnożenie godzinowego wydatku na posiadanie maszyny przez czas, gdy jest ona wyłączona. Na przykład, jeśli jednostka kosztuje 25 USD za godzinę, 10 godzin w dół to 250 USD. Często dominują koszty uboczne: robocizna, związany z nią sprzęt i cena tymczasowej wymiany.

Dlatego prewencja i planowanie mają znaczenie, zarówno dla utrzymania produktywności załóg, jak i dla zaoszczędzenia pieniędzy organizacji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów sprzętu.

Przestój planowany a przestój nieplanowany

Planowany przestój to bezproduktywny czas, który można zaplanować i zaplanować budżet z wyprzedzeniem. Ponieważ możesz planować, możesz je również zminimalizować. Typowe planowane przestoje:

  • Zaplanowana konserwacja: Rutynowa konserwacja pozwala wcześnie wykryć problemy i w razie potrzeby zorganizować tymczasową wymianę.
  • Transport: Przenoszenie maszyny między miejscami pracy jest bezczynne, ale zwiększa produktywność w innych miejscach.
  • Zaplanowane przeglądy: Wstrzymaj się w celu sprawdzenia bezpieczeństwa lub witryny. Wykorzystaj wyniki, aby wyprzedzić problemy, które mogą powodować awarie.

Nieplanowane przestoje są trudniejsze do przewidzenia i zwykle kosztują więcej. Gdy krytyczna jednostka ulegnie awarii, załogi mogą być zmuszone do zatrzymania się do czasu jej naprawy lub znalezienia zastępstwa. Najczęstsze przyczyny:

  • Wypadki przy pracy: Incydenty mogą wstrzymać pracę, podczas gdy zespoły reagują i badają sprawę.
  • Awarie sprzętu: Naprawy reaktywne kosztują więcej niż planowana konserwacja, zwłaszcza w przypadku dużych flot.
  • Trudne warunki pogodowe: Nagłe zmiany mogą wymusić pauzę. Utrzymuj zadania o niskim priorytecie w gotowości, aby utrzymać tempo.

Najlepszym sposobem na ograniczenie tych kosztów jest zbudowanie planu tworzenia kopii zapasowych, zanim coś się zepsuje.

Planowany przestój
7 sposobów na zapobieganie nieplanowanym przestojom

Nieoczekiwane awarie są główną przyczyną nieplanowanych przestojów i często wynikają z nieregularnej konserwacji. Solidny program obsługi zapobiegawczej wykracza poza wymianę płynów i serwis oparty na godzinach. Standaryzuje inspekcje, użytkowanie i zarządzanie flotą.

Proaktywna konserwacja
1. Nadaj priorytet proaktywnej konserwacji

Stwórz plan obsługi zapobiegawczej dla każdej maszyny. Ustawiaj interwały, korzystając z historii lub wskazówek z systemów floty. Uwzględnij regularną analizę płynów, aby przedłużyć żywotność elementu i wcześnie wykryć problemy. Postępuj zgodnie z zalecanymi odstępami czasu, aby utrzymać ochronę na miejscu. Pominięcie konserwacji może unieważnić gwarancje i zwiększyć przyszłe koszty.

2. Przeprowadzaj codzienne inspekcje

Poproś operatorów o wykonanie obchodów na początku i na końcu zmiany. Konsekwentne kontrole pomagają znaleźć drobne problemy, zanim dojdzie do ich eskalacji, i obniżyć koszty konserwacji.

Co należy uwzględnić na liście kontrolnej:

  • Filtry powietrza i oleju
  • Punkty smarowania
  • Okucia
  • Podwozie
  • Poziom płynów
  • Okablowanie płynu przekładniowego
  • Światła i klakson
  • Mierniki
  • Kable zasilające

Możesz użyć papieru lub przejść na technologię cyfrową. Aplikacja  Cat® Inspect integruje się z innymi systemami danych Cat, dzięki czemu można przypisywać inspekcje i przeglądać wyniki w czasie rzeczywistym. Pomaga również zarządzać budżetem na naprawy każdej maszyny.

Gromadzenie dużej ilości danych
3. Zbierz dużo danych

Dobre zapisy utrzymują koszty na niskim poziomie, a jednocześnie utrzymujesz wysoką produktywność. Wzorce w danych wskazują prawdopodobne źródła awarii, pomagają technikom w ustalaniu priorytetów części i skracają czas naprawy.

Scentralizuj swoje informacje za pomocą narzędzi takich jak aplikacja Cat, aby zespoły w terenie i w biurze były skoordynowane. Korzystaj z obowiązkowych zleceń pracy, aby kontrolować zakupy i zrozumieć, co zostało kupione, przez kogo i dlaczego.

4. Analizuj przeszłe zdarzenia spadkowe

Śledź, kiedy, dlaczego i jak długo trwa każde zdarzenie powodujące awarię. Utwórz kod zlecenia pracy dla zgłoszonych zdarzeń awaryjnych (RED) i przejrzyj je pod kątem wzorców. Jeśli jedna jednostka ulega awarii częściej niż inne w tym samym miejscu, skoncentruj się na tym obszarze, przeprowadzając głębszą diagnostykę lub szkolenie.

Korzystaj z oprogramowania do konserwacji sprzętu
5. Korzystaj z oprogramowania do konserwacji sprzętu

Wyjdź poza arkusze kalkulacyjne i papier. Program w pakiecie  do zarządzania sprzętem Cat może wyeliminować zgadywanie w odstępach czasu oraz zmniejszyć liczbę awarii i koszty. Sygnalizuje również użycie poza normalnymi parametrami, dzięki czemu można przeszkolić operatorów, zanim zużycie przyspieszy.

Rozwiązania takie jak VisionLinkTM wysyłają dane maszyny w czasie zbliżonym do rzeczywistego do telefonu lub laptopa. Możesz tworzyć raporty wydajności i reagować na wczesne ostrzeżenia przed awarią.

Oprogramowanie flotowe, takie jak My.Cat.Com i aplikacja Cat, często zapewnia szybki zwrot z inwestycji, ponieważ wszystkie dane dotyczące sprzętu znajdują się w jednym miejscu, do którego można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca.

6. Dodaj funkcje do swojego sprzętu

Zaawansowane technologicznie funkcje mogą zwiększyć bezpieczeństwo i produktywność, aby obniżyć koszty całkowite. Przykłady:

  • Cat Payload: pokładowe systemy ważenia, które pomagają operatorom szybko dotrzeć do docelowych ładunków.
  • Cat Command: zdalna obsługa, która utrzymuje ludzi z dala od obszarów niebezpiecznych i utrzymuje produkcję.
  • Cat Detect: kamery i czujniki, które poprawiają świadomość i zmniejszają ryzyko wypadku.

Najlepiej jest dołączyć pakiety technologiczne w momencie zakupu, aby uzyskać wartość, ale mogą się one opłacić, nawet jeśli zostaną dodane później — zwłaszcza gdy priorytetami są bezpieczeństwo i czas pracy.

7. Zainwestuj w szkolenie operatorów

Konserwacja zmniejsza ryzyko awarii, podobnie jak prawidłowa eksploatacja. Szkolenie pomaga operatorom w pełni wykorzystać możliwości maszyn bez nadmiernego zużycia lub zużycia paliwa. Zapewnia również bezpieczeństwo w miejscu, co ogranicza przestoje i koszty związane z wypadkami. Zapytaj swojego dealera, jakie szkolenie dla operatorów jest dostępne. 

zainwestuj w szkolenie operatorów
Jak zaplanować przestój

Nawet przy silnej prewencji zdarzają się nieoczekiwane przestoje. Prosty plan pozwala zespołom zachować produktywność i ograniczyć koszty. Współpracuj ze swoim dealerem i niezawodnym dostawcą usług wynajmu, aby mieć zasoby zapasowe, gdy urządzenie nie działa.

Zbuduj praktyczny plan awaryjny
  • Miej pod ręką typowe części zamienne, płyny i filtry, aby szybko naprawić.
  • Przygotuj listę zadań o niskim priorytecie dla załóg podczas przerw: dostawy, przeglądy i podstawowa konserwacja innych maszyn.
  • Zdefiniuj protokół dostępu do sprzętu zastępczego. Zwykle oznacza to koordynację z wypożyczalnią.
Połącz się z pobliskimi technikami

Niezależnie od tego, czy korzystasz z usług własnych techników, czy lokalnego mechanika, zapewnij dodatkową pomoc w przypadku szczytowego zapotrzebowania. Wielu dealerów oferuje serwis w terenie, więc technik przyjeżdża na miejsce. Może to zaoszczędzić czas transportu i pomóc w szybszym wznowieniu pracy.

Współpracuj z niezawodnym dostawcą usług wynajmu

Zaufane źródło wynajmu zapewnia opcję szybkiej wymiany. Możesz zarezerwować maszynę na planowane okna serwisowe i zabezpieczyć jednostkę awaryjną na wypadek niespodziewanych awarii. Płacisz podaną kwotę czynszu plus paliwo; Transportem zajmuje się Usługodawca. Niektórzy mogą pobierać ubezpieczenie lub kaucje, które łatwo uwzględnić w stałej cenie wynajmu.

W przypadku prac planowych i awaryjnychwymiana sprzętu w okresach przestojów pomaga uniknąć poważnych strat, zmaksymalizować produktywność i utrzymać harmonogramy w nienaruszonym stanie.

Współpracuj z niezawodnym dostawcą usług wynajmu
Wykorzystaj wypożyczalnie, aby wypełnić luki w sprzęcie

W przypadku planowanych przestojów zaplanuj wynajem, aby nie przegapić żadnego rytmu, gdy maszyna jest w warsztacie. W przypadku nieplanowanych przestojów niezawodny dostawca często może przywrócić harmonogram w ciągu kilku godzin.

Na co zwrócić uwagę przy ocenie wypożyczalni:

  • Przezroczystość: Poproś o pełne podsumowanie rozliczeń ze wszystkimi stawkami i opłatami.
  • Szeroki wybór: Większe sieci ułatwiają pozyskanie dokładnie takiego modelu, jakiego potrzebujesz.
  • Kompleksowa obsługa: Pozyskiwanie, dostawa, odbiór i fakturowanie są obsługiwane przez dostawcę.
  • Jakość sprzętu: Sprawdź stan i zapytaj o częstotliwość konserwacji i datę ostatniego przeglądu.
  • Doradztwo: Poszukaj partnera, który zarekomenduje odpowiedni model dla Twojego zakresu i budżetu.
  • Obsługa klienta: Otwarte, przyjazne i uważne wsparcie to silny sygnał, że możesz polegać na zespole.
wynajmij ciężki sprzęt od Cat Rentals
Wynajmij ciężki sprzęt od Cat Rentals℠

Planując przestoje, opłaca się mieć szybkie i niezawodne źródło rozwiązań na wynajem. Cat Rentals oferuje duży asortyment wypożyczalni Cat oraz ponad 70 innych marek, takich jak Sullair, Vermeer i Allmand.

Dzięki sieci dealerów obejmującej ponad 1 300 lokalizacji na całym świecie możemy znaleźć odpowiedni typ i rozmiar dla Twojego zadania. Jeśli potrzebujesz jednostki dłużej niż oczekiwano, możesz przedłużyć umowę. Wystarczy zapytać lokalnego dealera o elastyczne warunki.

Przejrzyj dostępny sprzęt  do wynajęcia online lub znajdź lokalny oddział w pobliżu.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie