Znaczenie posiadania planu zasilania awaryjnego
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Właściciele firm i wykonawcy wiedzą, jak ważne jest przygotowanie się na sytuacje awaryjne. Przerwy w codziennej pracy mogą mieć krytyczny wpływ na wyniki finansowe, ale posiadanie planu może złagodzić wiele z tych zagrożeń. 

Wraz z rosnącą liczbą przerw w dostawie prądu w miarę występowania coraz bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych, właściciele firm muszą priorytetowo traktować planowanie zasilania awaryjnego i wdrożyć plan zasilania awaryjnego, który jest szybki i opłacalny . Wynajęcie zapasowego agregatu prądotwórczego do tymczasowego zasilania w sytuacji awaryjnej może pomóc zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zminimalizować straty spowodowane nagłymi przerwami w dostawie prądu.

Przejdź do sekcji:

Jak przerwy w dostawie prądu wpływają na firmy

Większość firm w pewnym momencie doświadczy przerwy w dostawie prądu, więc posiadanie awaryjnego planu zasilania ma kluczowe znaczenie. Niezależnie od tego, czy są to śnieżyce, huragany, tornada czy przerwy w dostawie prądu, firmy muszą walczyć z różnymi zagrożeniami energetycznymi, które mogą wpłynąć na ich wyniki finansowe. 

Badanie z 2018 r. wykazało, że 25% amerykańskich firm doświadczyło przerwy w dostawie prądu co najmniej raz w miesiącu. Te przerwy w dostawie prądu były najczęściej zgłaszane przez małe firmy, które już teraz borykają się z wieloma innymi wyzwaniami, w tym zwiększonym zapotrzebowaniem na szybsze dostawy, rosnącą konkurencją i rosnącymi kosztami operacyjnymi. 

Przerwy w dostawie prądu wpływają nie tylko na finanse firm. Mogą również stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i przewody do uszkodzenia sprzętu. Poniżej znajdują się trzy główne zagrożenia związane z przerwami w dostawie prądu, z którymi borykają się firmy:

1. Przerwy finansowe

Przerwa w dostawie prądu wiąże się z bezpośrednim ryzykiem finansowym dla firm. Produkcja zostaje wstrzymana, a klienci nie mogą korzystać ze swoich usług. Bez stałego zasilania pracownicy nie mogą obsługiwać swoich urządzeń, a menedżerowie i personel administracyjny nie mają dostępu do swoich zasobów cyfrowych. Nagła przerwa w dostawie prądu całkowicie przekreśla szansę firmy na uzyskanie przychodów i wywiązanie się z umów serwisowych.

Podczas przerwy w dostawie prądu przychody ustają, ale wydatki nie. Kiedy utrata zasilania przerywa dochody, Twoja firma zaczyna ponosić dodatkowe wydatki, aby zrekompensować przestój w produktywności. Pracodawcy muszą pokryć koszty pracy, ponieważ pracownicy wciąż pracują na zegarze. Oprócz kosztów płac istnieją inne ogólne wydatki, takie jak umowy serwisowe, które zaczynają się sumować, nie kompensując ich przychodami. Ponadto istnieje konieczność opłacenia usług ratunkowych, takich jak wynajęcie przenośnego agregatu prądotwórczego , aby przywrócić sprawność.

2. Ryzyko obrażeń

W wielu przypadkach przerwy w dostawie prądu mogą zwiększyć ryzyko obrażeń w miejscu pracy. Jeśli prowadzisz magazyn, nagła utrata zasilania może spowodować wizualne bezpieczeństwo zagrożeń, po których pracownicy muszą się poruszać. W środowisku zewnętrznym przerwy w dostawie prądu spowodowane burzami lub innymi katastrofami pogodowymi stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników.

Ważne jest, aby mieć procedury awaryjne, które są dobrze zaplanowane i zakomunikowane personelowi. Pracownicy powinni wiedzieć, jak uzyskać dostęp do latarek i baterii, zapasów awaryjnych i radiotelefonów. Każdy na miejscu powinien wiedzieć, jak ręcznie otwierać i zamykać bramy bezpieczeństwa i bramy garażowe w przypadku przerwy w dostawie prądu.

Miejsca pracy powinny mieć wdrożone protokoły, których należy przestrzegać do czasu przywrócenia zasilania lub do momentu, gdy kierownictwo będzie w stanie zapewnić przenośny generator zapasowy, który może nadal dostarczać energię.

3. Uszkodzenie sprzętu

Przerwy w dostawie prądu mogą spowodować uszkodzenie sprzętu przez przewody. Komputery mogą ulec uszkodzeniu dysków twardych, a płytki obwodu mogą zostać przeciążone, gdy zasilanie nagle wzrośnie z powrotem. Urządzenia zasilane elektrycznie są zaprojektowane dla określonych napięć. Gdy zasilanie zaniknie i zostanie nagle przywrócone, może to spowodować tymczasowy skok napięcia, w wyniku którego napięcie wzrasta i przeciąża sprzęt.

Gdy przepięcia występują jednocześnie w wielu urządzeniach i płytach obwodów, sprzęt nie będzie mógł się ponownie włączyć. Stosowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych może zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu. 

System zasilania awaryjnego może zapewnić odpowiednie napięcie do sprzętu przed przywróceniem zasilania sieciowego, co może chronić sprzęt przed uszkodzeniem.

Wskazówki dotyczące planowania zasilania awaryjnego

Jeśli chodzi o planowanie systemu zasilania awaryjnego, musisz wiedzieć, jak, kiedy i skąd weźmiesz zasilanie rezerwowe. W sytuacji awaryjnej wiele innych lokalnych firm będzie szukać zapasowych generatorów, które pomogą im przetrwać przerwę w dostawie prądu. Wiedza z wyprzedzeniem, jakie są dokładne potrzeby w zakresie zasilania i skąd weźmiesz generatory, ma kluczowe znaczenie dla zaoszczędzenia czasu i pieniędzy oraz ograniczenia szkód i obrażeń. 

Poniższe wskazówki mogą pomóc w sformułowaniu planu zasilania awaryjnego z wyprzedzeniem, aby poznać typ i moc generatora, który można wynająć i skąd. Dowiesz się również, gdzie i jak go skonfigurować, aby móc bezproblemowo wdrożyć plany zasilania awaryjnego bez opóźnień.

1. Oblicz potrzebną moc

Najważniejszym krokiem w planowaniu zasilania awaryjnego jest zrozumienie, ile energii faktycznie potrzebujesz z systemu zasilania awaryjnego. Od tego zależy wielkość i moc potrzebnego generatora zapasowego. Generator musi być wystarczająco duży, aby bezpiecznie obsługiwać wszystkie urządzenia podczas przerwy w dostawie prądu. W przypadku dużych placów budowy lub obiektów może być potrzebnych wiele jednostek, aby bezpiecznie zapewnić wystarczającą ilość rezerwowego zasilania generatora.

Zacznij od uwzględnienia najważniejszego sprzętu, a następnie wszelkich dodatkowych systemów lub produktów, które chcesz zasilać na wypadek długotrwałej przerwy w dostawie prądu. Możesz wybrać dostarczanie wystarczającej ilości zasilania awaryjnego dla całego zakładu produkcyjnego lub tylko dla niektórych funkcji awaryjnych.

Oto kilka przykładów sprzętu, który należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu zapotrzebowania na zasilanie awaryjne:

  • Komputery i serwery
  • Urządzenia HVAC
  • Oświetlenie
  • Pompy
  • Układy sprężonego powietrza
  • Sterowanie procesami
  • Urządzenia produkcyjne i produkcyjne

Po utworzeniu listy zsumuj całkowite wymagania dotyczące mocy dla każdego z tych systemów. Możesz odwołać się do rachunków za media z ostatnich 12 miesięcy. Konto pokaże maksymalne zużycie, wskazując dobrą wartość zapotrzebowania na energię awaryjną.

Inną metodą jest obliczenie watów na stopę kwadratową:

  1. Oblicz powierzchnię swojego zakładu produkcyjnego. 
  2. Dodaj moc każdego układu wskazanego w specyfikacji sprzętu lub innej dokumentacji. 
  3. Podziel całkowitą liczbę watów przez powierzchnię kwadratową. 

Niezależnie od tego, której metody użyjesz do określenia zapotrzebowania na zasilanie awaryjne, pamiętaj, aby dodać ilość bufora, która będzie Ci odpowiadać — od 10% do 25%. Pamiętaj również, aby zastanowić się, jak długo potrzebujesz zasilania, co będzie inne w przypadku codziennej pracy w porównaniu z pracą 24/7.

Przygotowując plan gotowości na wypadek sytuacji awaryjnej, możesz skonsultować się z elektrykiem, aby uzyskać dokładne obliczenia dla tego kroku.

2. Wybierz źródło paliwa

Różne typy generatorów są zasilane z różnych źródeł. Wybór rodzaju paliwa zależy od takich czynników, jak:

  • Koszt
  • Niezawodność
  • Moc wyjściowa
  • Przestrzeń magazynowa
  • Klimat
  • węgiel obawy dotyczące śladu węglowego

Oto porównanie różnych opcji paliwa generatora:

  • Olej napędowy: Olej napędowy jest powszechnie stosowanym paliwem zarówno w generatorach rezerwowych, jak i rezerwowych. Jest to wydajne źródło paliwa, które może zapewnić wystarczającą ilość mocy dla większych obiektów. Jednak emisja spalin z silników Diesla może być wadą dla niektórych firm. Musisz także dowiedzieć się, gdzie i jak przechowywać zapas paliwa, aby był dostępny i bezpieczny. Dla wielu firm te wady przeważają nad korzyściami płynącymi z opłacalności oleju napędowego.
  • Gaz ziemny: Gaz ziemny jest czystym źródłem paliwa i jest tańszy niż olej napędowy. Zapasowe generatory zasilane gazem ziemnym są podłączone do istniejącego gazomierza dostarczanego przez lokalne przedsiębiorstwo energetyczne. To sprawia, że jest to wygodny wybór w sytuacjach awaryjnych, ponieważ nie musisz się martwić o problemy z przechowywaniem i ciągłym tankowaniem. Gaz ziemny działa również lepiej w niskich temperaturach, ponieważ nie jest tak lepki jak olej napędowy.
  • Benzyna: Benzyna nie jest powszechnym źródłem paliwa dla komercyjnych generatorów, ponieważ nie dostarcza wystarczającej mocy. Jest bardziej odpowiedni dla generatora wielkości mieszkaniowej.
  • Propan: Propan jest paliwem o długim okresie przydatności do spożycia, ale szybko się spala. Dla wielu firm może to być przełom, ponieważ koszty mogą przewyższyć korzyści. Jednak generatory propanu często pracują ciszej niż inne źródła paliwa.

Zdecydowana większość komercyjnych generatorów zapasowych jest zasilana olejem napędowym lub gazem ziemnym.

W raporcie naukowców z National Renewable Energy Laboratory z 2019 r. porównano źródła oleju napędowego i gazu ziemnego dla generatorów rezerwowych. Okazało się, że oba rodzaje paliwa charakteryzują się wysoką niezawodnością – 94,7% dla oleju napędowego i 97,3% dla gazu ziemnego. Chociaż różnica 2,6% jest niewielka, firmy działające w stanach, które doświadczają większej liczby przerw w dostawie prądu niż inne, takich jak New Jersey, Floryda i Teksas, mogą zdecydować się na gaz ziemny, ponieważ ma on niewielką przewagę nad olejem napędowym pod względem niezawodności.

3. Wybierz bezpieczną lokalizację

Wiedza o tym, gdzie umieścisz generator zapasowy, jest ważnym czynnikiem bezpieczeństwa i wygody. Oto kilka ważnych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze typu generatora do wynajęcia i miejsca jego instalacji na miejscu:

  • Hałas: Większość generatorów wydaje się być głośna, chociaż niektóre są głośniejsze niż inne. Jeśli miejsce pracy znajduje się na zewnątrz, ważne jest, aby umieścić generator jak najdalej od obszarów o największym natężeniu ruchu, aby ograniczyć zakłócenia. Jeśli Twoje miejsce pracy znajduje się w pomieszczeniu, rozważ wybór urządzenia z tłumik, aby zmniejszyć hałas. 
  • Wibracje: Ponieważ generatory powodują wibracje, trzymanie ich w pomieszczeniach może zakłócać pracę personelu i innych urządzeń. Ważne jest, aby ustawić je w sposób, który minimalizuje te zakłócenia.
  • Wydech: Generatory wydech opary tlenku węgla, dlatego ważne jest, aby umieścić generator z dala od otworów wentylacyjnych HVAC. Upewnij się, że miejsce, w którym jest ustawiany generator, jest dobrze wentylowane. Z tego powodu zawsze lepiej jest umieścić go na zewnątrz.
  • Dostęp: Generatory są wyposażone w automatyczne przełączniki źródła prądu, które łączą się bezpośrednio z istniejącym okablowaniem zakładu produkcyjnego. Im bliżej okablowania można zainstalować generator, tym łatwiej będzie to wykonać. Wybierając agregat prądotwórczy do wynajęcia, upewnij się, że kable są wystarczająco długie, aby dotrzeć do punktów mocowania w miejscu pracy.

Skonsultowanie się z wypożyczalnią sprzętu w tej sprawie z wyprzedzeniem może pomóc w zapewnieniu bezproblemowego procesu instalacji podczas konfigurowania generatora zapasowego.

4. Zaplanuj bezpieczne przestoje w pracy

Przerwy w dostawie prądu mogą wystąpić bez ostrzeżenia. W zależności od przyczyny, możesz być bez prądu dłużej, niż jest to finansowo wykonalne. Niezależnie od tego, czy zarządzasz placem budowy, czy zakładem produkcyjnym, wiesz, że stabilny przepływ pracy jest ważny. Gdy przerwa w dostawie prądu nastąpi w najbardziej niedogodnym momencie, musisz być przygotowany na bezpieczną obsługę zadań, w których liczy się czas, przy minimalnych zakłóceniach w działalności.

Przygotuj plan awaryjny ze swoim personelem lub podwykonawcami, który określa protokoły bezpiecznego przerwania pracy po zaniku zasilania. Zdecyduj, co zrobić z elektronarzędziami, materiałami roboczymi, materiałami eksploatacyjnymi i innym sprzętem produkcyjnym, aby nie uległ uszkodzeniu, zepsuciu lub zniszczeniu przed wykonaniem zadania.

Gotowy  zestaw narzędzi do krótkiej przerwy zasilania w biznesie może pomóc zespołowi zarządzającemu w realizacji niektórych z tych scenariuszy.

5. Zatrudnij techników do instalacji

Specjalista ds. wynajmu sprzętu może pomóc w doborze agregatu o odpowiedniej wielkości do potrzeb użytkownika, jednak podczas konfigurowania generatora należy wykonać pewną kluczową konfigurację. Jeśli Ty lub ktoś z Twojego zespołu ma doświadczenie w elektryce, być może będziesz w stanie samodzielnie zainstalować urządzenia. W przeciwnym razie zdecyduj się na wysłanie techników w celu zainstalowania generatora.

Doświadczeni technicy biorą pod uwagę krytyczne czynniki instalacji, takie jak:

  • Lokalizacja, stabilność i bezpieczeństwo
  • Prawidłowe i bezpieczne połączenia
  • Testowanie prawidłowego działania

Zatrudnienie technika, który zajmie się prawidłową instalacją wynajętego generatora, może również stanowić dobre wprowadzenie do obsługi systemu. Technicy mogą udzielić samouczka dotyczącego prawidłowej obsługi urządzeń zgodnie z instrukcjami. Serwisant może również udzielić bezpieczeństwo informacji, takich jak czas i sposób prawidłowego tankowania agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym. 

Musisz także wiedzieć, jak prawidłowo konserwować sprzęt, aby działał optymalnie, gdy sytuacja awaryjna będzie się utrzymywać. Dostarczenie wszystkich tych istotnych informacji jest częścią pracy technika, gdy zatrudniasz go do zainstalowania sprzętu.

6. Nawiąż współpracę z odpowiednim dostawcą usług wynajmu

Przy tak wielu czynnikach, które należy wziąć pod uwagę przy posiadaniu planu zasilania awaryjnego, ważne jest, aby skonsultować się z profesjonalistą. Wynajmując generator zapasowy, należy wybrać wypożyczalnię, która ma sprawdzoną wiedzę. Oto kilka kryteriów, na które należy zwrócić uwagę u dostawcy wynajmu zapasowych agregatów prądotwórczych:

  • Doświadczenie w pomaganiu klientom w doborze odpowiedniej wielkości, typu i liczby generatorów
  • Wykwalifikowani i doświadczeni technicy instalujący generatory komercyjne w różnych miejscach i obiektach
  • Dobrze utrzymany sprzęt, który jest niezawodny i przeszedł serwis od ostatniego klienta

W sytuacjach awaryjnych nie chcesz być pozostawiony sam sobie w sytuacji, gdy musisz szukać generatora w dowolnym dostępnym miejscu. Potrzebujesz godnego zaufania dostawcy, do którego możesz się zwrócić w krótkich informacyjnych sprawach. Określając powyższe czynniki z wyprzedzeniem i współpracując z odpowiednim dostawcą już teraz, możesz natychmiast wdrożyć swój plan zasilania awaryjnego, gdy nadejdzie czas. Wiesz już, jak wygląda Twój system zasilania awaryjnego i skąd go bierzesz. Może to zaoszczędzić czas i pieniądze Twojej firmy w nagłych wypadkach.

Zalety wynajmu zapasowych agregatów prądotwórczych od Cat Rentals℠

Jeśli potrzebujesz pomocy w planowaniu zasilania awaryjnego w swojej firmie, wybierz dział Cat Rentals. Nasi dealerzy są niezawodnym źródłem odpowiedniej wielkości i typu generatora, którego potrzebujesz, gdy go potrzebujesz. Współpracując z firmą Cat Rentals w zakresie zasilania generatorów rezerwowych, możesz skorzystać z bogatej oferty materiałów i informacji przekazywanych w kolejnych procesach zaufanego sprzętu, a także kompetentnych ekspertów ds. sprzętu, którzy mogą maksymalnie usprawnić proces w Twojej firmie w trudnych czasach.

Poniżej przedstawiamy kilka powodów, dla których warto wybrać Cat Rentals jako miejsce wynajmu zapasowych agregatów prądotwórczych:

1. Szeroki wybór rozmiarów generatorów

Cat Rentals obejmuje rozległą sieć dealerów z wieloma lokalizacjami, wszystkie wyposażone w niezawodny sprzęt spełniający Twoje potrzeby. W Cat Rentals na pewno znajdziesz generatory o odpowiedniej wielkości potrzebne do Twojego miejsca pracy, w tym:

  • Generatory o dużej wydajności
  • Przewoźne generatory
  • Generatory montowane na przyczepie

Nasi dealerzy oferują agregaty prądotwórcze na olej napędowy i gaz ziemny w szerokim zakresie rozmiarów i mocy znamionowych. Skonsultuj się z ekspertami ds. sprzętu w pobliskiej lokalizacji, aby znaleźć model z funkcjami i konfiguracjami odpowiadającymi Twoim potrzebom.

2. Niezawodny sprzęt

Wynajem agregatów prądotwórczych od Cat Rentals to wysokiej jakości produkt, który został przetestowany i dobrze serwisowany. Jednym z zagrożeń związanych z wynajmem agregatu prądotwórczego z niepewnego źródła jest to, że mógł on nie być odpowiednio konserwowany między kolejnymi użyciami.

Cat Rentals odpowiada za wydajność wynajmowanego sprzętu, w tym generatorów, sprawdzając sprzęt przy każdym zameldowaniu i wymeldowaniu. Dzięki temu zawsze otrzymujesz produkt o wysokiej wydajności, co jest szczególnie ważne w przypadku systemów zasilania awaryjnego. Agregaty prądotwórcze oferowane przez Cat Rentals to bezpieczne i skuteczne produkty, które pomogą Ci bez obaw przetrwać sytuację awaryjną.

3. Łatwy transport

Agregaty prądotwórcze w wypożyczalniach Cat są dostępne w wygodnych konfiguracjach ułatwiających transport. Ich przenośność i mobilność to ogromna korzyść dla firm potrzebujących natychmiastowego zapasowego źródła energii. Przewoźne agregaty prądotwórcze umożliwiają wygodne przemieszczanie się między miejscami pracy własnym pojazdem. Dzięki wielu opcjom zaczepu możesz mieć pewność, że masz bezpieczne złącze między generatorem a ciężarówką. Przewoźne generatory są również łatwe w konfiguracji, co pozwala zaoszczędzić czas podczas nieplanowanej przerwy w dostawie prądu.

Większe generatory montowane na przyczepach to mobilne systemy energetyczne zapewniające wygodne tymczasowe zasilanie o wysokiej wydajności. Generatory montowane na przyczepach dostępne do wynajęcia w Cat Rentals są montowane na przyczepach zatwierdzonych przez Departament Transportu, zapewniając zgodność z przepisami podczas transportu z wypożyczalni do miejsca pracy i z powrotem.

Nasi dealerzy oferują również dostawę, więc nie musisz się martwić o samodzielny transport generatora na miejsce i z powrotem.

4. Elastyczne długości umów

Ponieważ przerwy w dostawie prądu są nieprzewidywalne, musisz mieć pewność, że zabezpieczyłeś system zasilania awaryjnego tak długo, jak to konieczne. Wybierając Cat Rentals, zyskasz możliwość korzystania z elastycznych umów najmu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz krótkoterminowego rozwiązania, czy długoterminowego źródła zasilania, nasi dealerzy mogą się do tego dostosować. Skonsultuj się z przedstawicielem Cat Rentals, aby dowiedzieć się więcej o naszych dziennych, tygodniowych i miesięcznych czynszach, które odpowiadają Twoim potrzebom.

5. Popomocni eksperci ds. wynajmu sprzętu

Decyzja o tym, jakiego typu, wielkości i konfiguracji generatora potrzebujesz, może być przytłaczająca. Dlatego potrzebujesz ekspertów ds. sprzętu, którzy mają doświadczenie w obliczaniu potrzeb w zakresie zasilania. Współpracując z firmą Cat Rentals, połączysz się ze specjalistą ds. wynajmu sprzętu, który pomoże Ci określić wymagania dotyczące dostaw i dokonać odpowiednich obliczeń, aby zaspokoić Twoje potrzeby.

Eksperci ds. sprzętu pomogą Ci również dobrać odpowiednie akcesoria i kable do Twojego napięcia i natężenia prądu. Twój przedstawiciel może poprowadzić Cię przez konfigurację urządzenia i pomyślną instalację na miejscu.

Korzyści z wynajmu
Uzyskaj pomoc w planowaniu zasilania awaryjnego w Cat Rentals

Przygotowanie się na awaryjną przerwę w dostawie prądu ma kluczowe znaczenie dla firm w celu złagodzenia zakłóceń i utrzymania produktywności. Twoje rozwiązanie potrzeb w zakresie zasilania awaryjnego czeka w Cat Rentals. Aby uzyskać niezawodne i ekonomiczne generatory zapasowe do sytuacji awaryjnych, skonsultuj się z lokalnym dealerem, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie. 

Przejrzyj ofertę agregatów prądotwórczych do wynajęcia online lub wypełnij krótką wycenę , aby uzyskać więcej informacji na temat wynajmu konkretnego agregatu. Zatrzymaj się w jednej z naszych ponad 1300 lokalizacji na całym świecie i porozmawiaj z przedstawicielem już dziś. Lub zadzwoń do Cat Rentals pod numer 1-800-RENT-CAT.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
baner szybkiej wyceny
Uzyskaj pomoc w planowaniu zasilania awaryjnego
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie