Moc jest wszystkim na placu budowy. Bez niego Twoje narzędzia i sprzęt, które opierają się na zewnętrznym źródle zasilania, szybko się zatrzymają, a wraz z nim Twoja produktywność. W przypadku wielu miejsc pracy wynajem agregatów prądotwórczych jest odpowiedzią, gdy wykonawcy potrzebują dodatkowego źródła energii lub rozwiązania awaryjnego, gdy ich główne generatory są wyłączone z powodu serwisowania.
Przy tak dużej zależności od niezawodnej wydajności generatorów na placach budowy, nikt nie może sobie pozwolić na złe doświadczenia podczas wynajmu jednego z nich. Dlatego nasz zespół w Cat Rentals℠ przygotował poniższy przewodnik po tym, co musisz wiedzieć, wynajmując agregat prądotwórczy.
Zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi wynajmu agregatów prądotwórczych i dowiedz się, co należy wziąć pod uwagę przy wynajmie generatora, w tym rodzaj mocy, wydajności i wartości, które przyczyniają się do szybkiego i wysokiej jakości wykonania każdej pracy, której się podejmujesz.

Wynajmując generatory, bardzo ważne jest, aby najpierw zrozumieć różne typy generatorów i porównać różne funkcje, rozmiary i rodzaje paliwa. Każdy typ generatora ma swoje unikalne zalety oraz pewne wady, o których należy pamiętać przed wyborem modelu. Niektóre typy generatorów są bardziej odpowiednie do określonych zastosowań, więc podczas przeglądania różnych opcji należy pamiętać, w jaki sposób planujesz korzystać z generatora.
Poniżej znajdują się cztery typy generatorów:
1. Generatory diesla
Zdecydowanie najpopularniejszym typem generatora jest generator zasilany olejem napędowym. Ze względu na ich szeroką dostępność, szybki rozruch, przystępne ceny i szeroką dostępność paliwa, generatory diesla są urządzeniem wybieranym na placach budowy, na imprezach i do dziesiątek innych celów przemysłowych lub komercyjnych.
Pomimo tych oczywistych zalet, uważano, że poprzednie generacje generatorów diesla mają kilka istotnych wad. Jednostki wysokoprężne są tradycyjnie trudne w utrzymaniu, głośne i zawodne w niskich temperaturach. Dzisiejsze generatory diesla są bardziej niezawodne i ekonomiczne w utrzymaniu, a także znacznie mniej hałaśliwe niż wcześniej.
Jeśli zastanawiasz się nad wynajmem generatora diesla, niektóre z korzyści, które należy wziąć pod uwagę, obejmują:
- Niskie zużycie paliwa: Generatory diesla są w stanie zasilać duże obciążenia przy użyciu ograniczonej ilości paliwa.
- Trwałość: Generatory diesla są przeznaczone do pracy w trudnych warunkach i mogą wytrzymać duże zużycie.
- Dostępność paliwa: Olej napędowy jest powszechnie dostępnym źródłem paliwa, dzięki czemu jest wygodny w długoterminowej eksploatacji.
Jedną z głównych wad generatorów diesla jest ilość wytwarzanych przez nie zanieczyszczeń, co sprawia, że praca w pomieszczeniach lub w zamkniętych pomieszczeniach jest niebezpieczna.
2. Generatory gazu ziemnego
Podczas gdy generatory diesla są bardziej powszechne i są tradycyjnym rodzajem paliwa zewnętrznych jednostek napędowych, gaz ziemny staje się coraz bardziej popularny dzięki swoim kilku zaletom.
Szacuje się, że w styczniu 2020 r. w rezerwach Stanów Zjednoczonych znajduje się 464 biliony stóp sześciennych gazu ziemnego . Dzięki ponad 3 milionom mil rurociągu gazu ziemnego tworzącego rozległą sieć dystrybucyjną, paliwo to jest łatwo dostępne i dostępne do konsumpcji w całym kraju.
Jeśli chodzi o zasilanie awaryjne, gaz ziemny zapewnia następujące korzyści:
- Opłacalność: Gaz ziemny jest znacznie tańszy niż olej napędowy.
- Wygoda: Nie ma potrzeby konserwacji zbiorników paliwa ani podejmowania środków ostrożności, aby zapobiec degradacji.
- Bezpieczny: Nie ma ryzyka rozlania paliwa i zagrożeń dla środowiska.
- Czysty: W porównaniu z olejem napędowym gaz ziemny spala się czyściej i przy mniejszym zanieczyszczeniu powietrza.
- Łatwa instalacja: Jest łatwy w instalacji i konfiguracji w ciasnych przestrzeniach, na dachach lub w innych miejscach, w których serwisowanie oleju napędowego byłoby utrudnione.
Pomimo powyższych zalet gazu ziemnego, kompromis polega na tym, że generatory zasilane gazem ziemnym są zazwyczaj droższe niż modele z silnikiem wysokoprężnym.

3. Generatory holownicze
Gdy potrzebujesz dostępu do zewnętrznego zasilania, ale zależy Ci również na elastyczności łatwego transportu do i z lokalizacji, idealnym rozwiązaniem jest generator holowany. Generatory ciągnione, zwane również generatorami montowanymi na przyczepie, doskonale sprawdzają się w sytuacjach półtrwałych, takich jak place budowy, operacje górnicze, bazy wojskowe i zastosowania krótkoterminowe.
Prądnice holowane są zamontowane na przyczepie i zaprojektowane tak, aby można je było zaczepić z tyłu ciężarówki, gotowe do holowania w celu zapewnienia maksymalnej mobilności. W porównaniu z mniejszymi agregatami prądotwórczymi, prądnice holowane oferują zwykle większą moc wyjściową.
Ponieważ zazwyczaj mają większe zbiorniki paliwa, prądnice holowane mogą dostarczać więcej mocy przez dłuższy czas, co czyni je idealnymi do wymagających zastosowań. Większość przenośnych generatorów jest zasilana olejem napędowym, chociaż dostępne są również modele benzynowe i propanowe.
4. Duże generatory
W przypadku zastosowań przemysłowych, które wymagają stałego strumienia energii dla kilku urządzeń, jednostek oświetleniowych, narzędzi i nie tylko, posiadanie dużych generatorów na miejscu może zagwarantować bezproblemową pracę. Duże generatory to te, które mają większą moc wyjściową — zwykle od 500 kilowatów do 1,000 kilowatów lub więcej.
Duże generatory mogą być zasilane różnymi rodzajami paliwa, od oleju napędowego, przez benzynę, po propan. Wiele dużych generatorów można również holować, co czyni je wygodnym rozwiązaniem do zastosowań, które wymagają dużej mocy wyjściowej wraz z elastycznością mobilności.
Praktycznie każde otoczenie w naszym społeczeństwie opiera się na władzy, aby działać z powodzeniem. W rezultacie przenośne generatory mają wiele zastosowań. Niezależnie od tego, czy istnieje duże, czy małe ryzyko przerwy w dostawie prądu, generator jest zawsze mądrą inwestycją.
Poniżej znajduje się kilka scenariuszy, w których używane są generatory:
- Plac budowy: Place budowy to jedno z najczęstszych miejsc, w których można znaleźć generator. Place budowy zazwyczaj nie mają podłączonej aktywnej infrastruktury elektrycznej lub nie jest ona dostępna do użytku przez wykonawcę. Posiadanie generatora zapewnia zasilanie podstawowe lub awaryjne, aby zasilać narzędzia i sprzęt elektryczny stałym strumieniem niezawodnej energii.
- Rutynowe wyłączenia i przestoje: Gdy obiekty przemysłowe, takie jak kopalnie, młyny lub fabryki, przechodzą rutynowe przestoje lub planowane przerwy w dostawie prądu, posiadanie awaryjnego źródła zasilania jest niezbędne do utrzymania podstawowych operacji. Zasilanie awaryjne w tych obiektach jest niezbędne dla zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników na miejscu.
- Szpitale: Szpitale i kliniki polegają na nieograniczonym dostępie do energii elektrycznej do zasilania swojego sprzętu, komputerów i oświetlenia. Każdy szpital potrzebuje zapasowego źródła zasilania na wypadek przerwy w dostawie prądu lub sytuacji awaryjnej. Gdy w niektórych lokalizacjach zasilanie sieciowe jest zawodne, niezbędna jest możliwość szybkiego wynajęcia generatora zapasowego.
- Rolnictwo: Niezależnie od tego, czy potrzebujesz generatora jako głównego, czy zapasowego źródła energii, rolnicy i hodowcy wiedzą, jak ważny jest dostęp do niezależnego źródła energii elektrycznej, aby zapewnić zasilanie grzejników w stodole i stajni, oświetlenia i innego sprzętu. Generatory są również ważne w zastosowaniach takich jak hodowla ryb, nawadnianie i inne pompy i systemy zasilane elektrycznie.
- Gościnność: Branża hotelarska to kolejny wyspecjalizowany obszar usług, który wymaga stałego dostępu do zasilania. Podczas burz lub innych zdarzeń, które powodują, że zasilanie jest zawodne, właściciele hoteli i restauracji mogą być pewni, że ich klienci będą pod opieką generatora prądu.
- Koncerty, festiwale i wydarzenia: Jeśli organizujesz wydarzenie, wiesz, jak ważne jest zasilanie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego, urządzeń chłodniczych na potrzeby koncesji i innych ważnych urządzeń, aby Twoi goście mogli się dobrze bawić. Od targów i karnawałów po imprezy sportowe i konferencje, przenośne generatory prądu są niezbędne do przeprowadzenia udanego wydarzenia.
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę swoje unikalne zastosowanie przy wyborze odpowiedniego typu generatora do swoich potrzeb, w tym przy podejmowaniu decyzji o odpowiednim źródle paliwa i rozmiarze.

Wytwarzanie energii z silnika spalinowego w celu wprawienia w ruch rdzenia znajdującego się w cewce – w wyniku czego powstaje energia elektryczna wytwarzana przez pole magnetyczne – wydaje się dość prostym procesem. Jednak kiedy zdasz sobie sprawę, że musisz określić obciążenie, którego będziesz potrzebować, sprzęt, z którego będziesz korzystać, i warunki, w których będzie on działał, Twoja decyzja może stać się nieco bardziej skomplikowana.
Poniższe wskazówki dotyczące tego, co należy wziąć pod uwagę przy wynajmie generatora, mogą pomóc w podjęciu decyzji o wyborze odpowiedniego modelu i zabezpieczeniu się podczas współpracy z renomowanym i niezawodnym dostawcą usług wynajmu.
1. Wybierz wiarygodną markę i zaufanego partnera wynajmu
Oprócz szerokiej gamy typów i rozmiarów generatorów, istnieje również wiele marek do wyboru. Jako jeden z wiodących producentów przenośnych generatorów i urządzeń zasilających, firma Caterpillar oferuje wiele typów, rozmiarów i konfiguracji generatorów.
Wybierając odpowiedni generator dla siebie, ważne jest, aby wybrać markę, której możesz zaufać i współpracować z niezawodną firmą wynajmującą. Firma Cat Rentals oferuje ogromne doświadczenie w pomaganiu klientom w dokonywaniu właściwego wyboru dla ich potrzeb w zakresie zasilania.
2. Przeczytaj uważnie umowę najmu
Wybierając firmę, od której chcesz wynająć agregat prądotwórczy, ważne jest, aby poprosić o zapoznanie się z umową najmu dostawcy. Pamiętaj, aby zapoznać się z umową najmu przed podpisaniem.
Niektóre z punktów, które należy wziąć pod uwagę podczas przeglądania umowy najmu sprzętu, obejmują:
- Opłaty za wynajem: Zwróć uwagę na możliwe ukryte opłaty lub kary finansowe.
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: Ustal, czy jesteś odpowiedzialny za uzyskanie oddzielnego ubezpieczenia.
- Okres najmu: Pamiętaj o swojej odpowiedzialności za zwrot sprzętu w określonym dniu i godzinie.
Przejrzyste umowy najmu – takie jak te, które stosujemy w Cat Rentals – to pewny znak, że masz do czynienia z renomowaną firmą wynajmującą.
3. Wybierz odpowiedni generator do swoich wymagań dotyczących obciążenia
Rozmiar generatora, którego potrzebujesz, jest jednym z najważniejszych czynników przy wyborze odpowiedniej jednostki. Przed wynajęciem generatora należy najpierw obliczyć odpowiednią moc w oparciu o ilość energii, którą zamierzasz zużywać.
Wybór generatora o odpowiednim rozmiarze jest ważną kwestią bezpieczeństwa, aby zapewnić wystarczającą ilość mocy, gdy jej potrzebujesz i zapobiec przeciążeniu urządzenia. Jeśli nie masz pewności , jak obliczyć rozmiar generatora, którego potrzebujesz, poproś o pomoc specjalistę ds. wynajmu.
4. Upewnij się, że jest przetestowany
Kontaktując się z wypożyczalnią w sprawie wynajmu generatora, koniecznie zapytaj o to, jak ostatnio sprzęt był testowany. Odpowiedzialne firmy wynajmujące będą posiadały protokoły kontroli przed i po wynajmie.
Ponieważ dokładnie sprawdzamy cały wypożyczany sprzęt przed wymeldowaniem i po zameldowaniu, możesz być pewien jakości wynajmowanych agregatów prądotwórczych w Cat Rentals.
5. Upewnij się, że jest czysty
Oprócz upewnienia się, że wypożyczany sprzęt działa prawidłowo, ważne jest, aby generator był odpowiednio czyszczony i konserwowany. Ponieważ prawdopodobnie będziesz odpowiedzialny za stan generatora po jego zwrocie, akceptuj tylko generator, który jest czysty i wygląda na dobrze utrzymany.

6. Sprawdź, czy jest serwisowany
Ze względu na intensywne użytkowanie i wiele ruchomych części, generatory wymagają regularnego serwisowania. Sprawdź, czy generator, który zamierzasz wynająć, został w pełni serwisowany, a jego filtry, płyny i połączenia są w doskonałym stanie.
7. Rozgryź transport
Przeglądając umowę najmu, sprawdź, czy Ty lub firma wynajmująca będziecie odpowiedzialni za dostawę i zwrot generatora. Jeśli będziesz go przewozić, upewnij się, że masz odpowiedni zaczep do przyczepy do tego zadania.
8. Sprawdź pogodę
Zmienne, takie jak niesprzyjająca pogoda i zmiany w zakresie projektu, mogą mieć wpływ na to, kiedy potrzebujesz wypożyczonego sprzętu. Zawsze miej oko na prognozę pogody i pamiętaj, aby poinformować swoją wypożyczalnię o wszelkich zmianach w parametrach harmonogramu wynajmu.
9. Działaj zgodnie z instrukcjami
Wynajmując sprzęt, ważne jest, aby wiedzieć, że będziesz odpowiedzialny za bezpieczną eksploatację generatora. Zapoznaj się z odpowiednią instrukcją obsługi generatora i postępuj zgodnie z nią. Czynniki takie jak wyprowadzenie go na zewnątrz, aby zapobiec gromadzeniu się toksycznego tlenku węgla i nietankowanie rozgrzanego silnika, są ważne dla bezpieczeństwa załogi i sprzętu.
Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, poproś o instrukcje, szkolenie, a nawet prezentację.
10. Uziemić generator
Nie musisz być zawodowym elektrykiem, aby wiedzieć, że konieczne jest prawidłowe uziemienie generatora przed użyciem. Jeśli tego nie zrobisz, ryzykujesz zwarcia, wyzwolenie wyłączników i inne niepożądane problemy elektryczne.
Generatory są niezbędnymi elementami wyposażenia, które wszystkie firmy mogą mieć na miejscu w razie potrzeby. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz generatora zapasowego w mgnieniu oka, szukasz generatora zastępczego, czy też chcesz wypróbować różne typy przed zakupem, wynajem generatorów może być idealnym rozwiązaniem w wielu scenariuszach.
Oto najważniejsze korzyści płynące z wynajmu generatorów:
- Elastyczne warunki wynajmu: Dzięki umowie wynajmu możesz wybrać, na jak długo potrzebujesz sprzętu. Dzięki elastycznym warunkom wynajmu płacisz tylko za czas korzystania z generatora. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz go na weekendowy festiwal, czy sześciomiesięczną umowę budowlaną, wynajem generatorów zapewni Ci wszechstronność, której potrzebujesz, aby dostosować się do potrzeb Twojej firmy.
- Oszczędność kosztów: Wynajem agregatów prądotwórczych zapewnia natychmiastowe oszczędności. Dzięki jednej wygodnej opłacie za wynajem wiesz dokładnie, za co płacisz z góry, nie martwiąc się o inwestowanie własnego kapitału w finansowanie. Istnieje wiele innych kosztów, z których rezygnujesz, wynajmując generator, w tym konserwację i naprawy, przechowywanie, ubezpieczenie i inne koszty transportu.
- Różnorodność dostępności: Kiedy zwrócisz się do wypożyczalni, takiej jak Cat Rentals, spotkasz się z szeroką ofertą generatorów. Mając tak wiele dostępnych opcji, nie utkniesz w robieniu zaległości z modelem najbliższym preferowanemu generatorowi. Zamiast tego możesz uzyskać odpowiedni rozmiar i funkcje dla swojego unikalnego projektu.
- Fachowe doradztwo i serwis w terenie: Podczas gdy wiele rodzajów wynajmowanego sprzętu jest dość łatwych w obsłudze, generatory wymagają odrobiny wiedzy, aby prawidłowo zainstalować i zapewnić ich konsekwentną pracę. Wynajmując generator od Cat Rentals, otrzymasz fachowe porady dotyczące prawidłowej instalacji generatora, w tym prawidłowej lokalizacji i ustawienia urządzenia. Skorzystasz również z serwisu terenowego w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia lub obaw o działanie maszyny.
- Nie wymaga konserwacji: Wszystkie wypożyczenia sprzętu mają jedną wyjątkową zaletę — nie musisz martwić się o konserwację. Wynajmując generator od sprawdzonego dostawcy, masz gwarancję prawidłowo działającego urządzenia, które jest dobrze konserwowane i konsekwentnie serwisowane. Jeśli coś pójdzie nie tak, naprawa jest zawarta w umowie najmu. Jeśli wymaga to długotrwałego serwisowania, zostanie skonfigurowane urządzenie zastępcze, aby zminimalizować koszty przestojów.
- Natychmiastowa reakcja na klęskę żywiołową: W scenariuszach, w których potrzebujesz generatora z powodu sytuacji awaryjnej, takiej jak nagła powódź lub przerwa w dostawie prądu, wypożyczalnie sprzętu udostępniają generatory natychmiast. Dostęp do sprzętu na żądanie jest bardzo cenną korzyścią w sytuacjach awaryjnych , ponieważ pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze firmy oraz chronić bezpieczeństwo całego personelu.
- Wypróbuj, zanim kupisz: Jeśli myślisz o zainwestowaniu w stałe rozwiązanie generatora dla swojej firmy, rozważ najpierw wynajem urządzenia. Kiedy wypróbujesz przed zakupem, jesteś w stanie dokładnie określić, czego potrzebujesz, a czego nie potrzebujesz w generatorze, co pomoże Ci zawęzić opcje przed dokonaniem dużej inwestycji.

Gdy wynajem generatora ma sens biznesowy, następnym wyborem, którego należy dokonać, jest wybór dostawcy usług wynajmu, z którym chce się współpracować. W Cat Rentals znajdziesz wysokiej jakości, dobrze utrzymane i niezawodne wypożyczalnie generatorów.
Dzięki obszernemu inwentarzowi generatorów do wyboru, będziesz mieć idealne rozwiązanie zasilania awaryjnego, gdy będziesz go potrzebować. Dzięki naszym doświadczonym przedstawicielom zajmującym się wynajmem sprzętu będziesz mieć pewność co do wyboru sprzętu i jego działania przez cały okres wynajmu.
Dowiedz się o naszych możliwościach wynajmu już dziś, dzwoniąc pod numer 1-800-RENT-CAT lub przejrzyj nasz sprzęt online i wypożycz wszystko, czego potrzebujesz, od ludzi, którzy zrobią wszystko, co trzeba.