Kompletny przewodnik po przetargach budowlanych
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie

Większość dzisiejszych projektów – zarówno publicznych, jak i prywatnych – wymaga od wykonawców złożenia formalnych ofert. Proces ten może być czasochłonny, szczegółowy i konkurencyjny. Ale jest to również obszar, w którym wyróżniają się silne firmy. Kontrahenci, którzy wiedzą, jak wyszukiwać możliwości, uważnie czytać dokumenty, tworzyć dokładne szacunki i jasno komunikować swoją wartość, mają znacznie większe szanse na zdobycie dochodowych zleceń.

Znajdowanie możliwości składania ofert budowlanych

Kilka znanych witryn publikuje aktywne projekty i zapytania ofertowe. Platformy te często pozwalają filtrować według handlu, lokalizacji lub wielkości projektu.

  •  Governmentbids.com – Koncentruje się na projektach federalnych, stanowych i samorządowych w całych Stanach Zjednoczonych.

  •  Construction.com – Obejmuje projekty prywatne i publiczne z dużym naciskiem na budownictwo komercyjne

  •  BidClerk.com – Oferuje szczegółowe informacje o projekcie i często zawiera dane kontaktowe do osób decyzyjnych

  • CMDGroup.com – Śledzi projekty w całym kraju za pomocą narzędzi do prognozowania i generowania leadów

  • ConstructionWire.com – Podkreśla projekty na wczesnym etapie, aby wykonawcy mogli planować z wyprzedzeniem 

Lokalne portale zakupowe, strony internetowe miast i biuletyny branżowe również dzielą się możliwościami. Wykonawcy powinni skonfigurować alerty lub zapisane wyszukiwania, aby nigdy nie przegapić ogłoszenia o projekcie.

Rodzaje ofert budowlanych

Nie wszystkie projekty budowlane przebiegają według tego samego procesu przetargowego. Właściciele wybierają metodę, która odpowiada ich celom, finansowaniu i typowi projektu.

Otwarte oferty są powszechne w przypadku projektów publicznych, w przypadku których przepisy wymagają przejrzystości. Ofertę może złożyć każdy wykwalifikowany wykonawca. Stwarza to szeroką konkurencję i pomaga utrzymać uczciwe ceny. Jednak otwarte oferty mogą przyciągnąć wiele zgłoszeń, co utrudni mniejszym wykonawcom wyróżnienie się. 

Oferty selektywne ograniczają propozycje do wąskiego grona zaproszonych wykonawców. Właściciele mogą wybrać firmy, z którymi współpracowali wcześniej lub te, które mają sprawdzoną wiedzę.

Negocjowane oferty zakładają, że właściciel współpracuje bezpośrednio z jednym wykonawcą. Wspólnie uzgadniają zakres, cenę i harmonogram. Takie podejście jest szybsze, ale zależy w dużej mierze od zaufania i reputacji.

W przetargach typu "zaprojektuj i wybuduj" jeden zespół zajmuje się zarówno projektowaniem, jak i budową. Zmniejsza to ryzyko nieporozumień między architektami a budowniczymi.

Dwuetapowe licytacje odbywają się w dwóch rundach. W pierwszej kolejności wykonawcy przedstawiają swoje kwalifikacje. Następnie wybrani kandydaci przedstawiają szczegółową wycenę. Ten proces pomaga właścicielom upewnić się, że tylko zdolni wykonawcy idą naprzód. 

Podejmowanie decyzji o licytacji

Przeglądając nową szansę, zadaj sobie następujące pytania:

  • Czy mamy udokumentowane doświadczenie w tego typu projektach?
  • Czy mamy wystarczająco dużo siły roboczej, sprzętu i czasu, aby dotrzymać harmonogramu? 
  • Czy istnieją nietypowe zagrożenia, takie jak materiały niebezpieczne, skomplikowana logistyka lub niejasny zakres?
  • Czy właściciel jest dobrze finansowany i zdecydowany, czy też ma reputację osoby spóźniającej się i pełzającej po zakresie?
  • Czy po uwzględnieniu kosztów ogólnych i ryzyka ten projekt wygeneruje rozsądny zysk?
  • Czy ta praca pomaga nam wejść na nowy rynek, wzmocnić relację z kluczowym klientem lub wspierać długoterminowe cele? 

Uważaj na nierealne terminy, niejasne specyfikacje, wyjątkowo niskie budżety lub historię sporów lub procesów sądowych z udziałem klienta.

Odrzucenie projektu nie oznacza odrzucenia przyszłej pracy. W rzeczywistości odmowa, gdy dopasowanie nie jest odpowiednie, może budować wiarygodność w oczach klientów. Pokazuje, że jesteś selektywny i zaangażowany w wykonywanie wysokiej jakości pracy, a nie tylko pogoń za ilością.

Przygotowanie oferty budowlanej

Gdy już zdecydujesz, że projekt jest wart licytacji, nadszedł czas na przygotowanie propozycji. Zacznij od zapoznania się z dokumentacją przetargową:

  • Sprawdź terminy składania wniosków i wymagania dotyczące kaucji.
  • Przyjrzyj się alternatywom i limitom, aby nie przegapić opcji cenowych. 
  • Przeglądaj rysunki i specyfikacje, aby wcześnie wykryć konflikty.
  • Zwróć uwagę na wszelkie wymagane zgłoszenia, testy lub certyfikaty, które mogą mieć wpływ na harmonogram lub koszty.

Jeśli coś nie jest jasne, wyślij zapytanie o informacje (RFI). Zapytania ofertowe pomagają sprecyzować zakres, zanim poświęcisz czas na oszacowanie. Bądź konkretny w swoich pytaniach.

Złóż również wizytę na miejscu. Żaden zestaw rysunków nie zastąpi osobistego obejrzenia obiektu. Rób notatki i zdjęcia. Zwróć uwagę na wyzwania, takie jak punkty dostępu, warunki glebowe, istniejące media, które mogą wymagać przeniesienia, oraz możliwe zagrożenia bezpieczeństwa. 

Przedmiary ilościowe

Przedmiar jest podstawą Twojego kosztorysu. Przekłada rysunki na liczby: metry sześcienne betonu, metry liniowe rur lub tony asfaltu. Oddzielne zakresy robocizny, materiałów, sprzętu i podwykonawców. I pamiętaj, aby używać spójnych jednostek we wszystkich obliczeniach i dwukrotnie sprawdzać matematykę.

Narzędzia do szacowania

Narzędzia cyfrowe przyspieszają szacowanie i zmniejszają liczbę błędów. Umożliwiają również przechowywanie danych na potrzeby przyszłych stawek. Wykonawcy mogą porównywać funkcje i ceny w różnych narzędziach do kosztorysowania budowlanego.

Ustalanie cen robocizny, materiałów i sprzętu

  • Praca: Uwzględnij stawki załogi, realistyczne wyniki produkcji i obciążenie pracą (podatki od wynagrodzeń, ubezpieczenie, świadczenia). Dodaj podróż lub dietę, jeśli dotyczy.
  • Materiały: Korzystaj z aktualnych ofert dostawców. Uważaj na elementy o długim wyprzedzeniu, które mogą mieć wpływ na harmonogramy.
  • Wyposażenie: Zdecyduj, co będziesz posiadać, a co wynajmować. Czynsze pomagają utrzymać konkurencyjne oferty i zachować przepływy pieniężne. Na przykład kontrahenci mogą poprawić swoje marże, koncentrując kapitał na rentownych kontraktach.
Dostawa i logistyka

Nawet drobne problemy z dostawą mogą zaburzyć Twój harmonogram. Zaplanuj w swojej ofercie transport ciężarowy, pobieranie dźwigów i obszary odkładania (miejsca tymczasowego składowania). Możesz zaoszczędzić czas, usprawniając dostawę sprzętu na miejsce pracy.

Zarządzanie kosztami i ryzykiem

Nawet najdokładniejsza oferta może się nie powieść, jeśli nie uwzględnia ukrytych kosztów lub ryzyka związanego z projektem. Właściciele oczekują od wykonawców starannego planowania, a przeoczenie tych szczegółów może prowadzić do przekroczeń lub utraconych zysków. Zacznij od zdefiniowania:

  • Koszty bezpośrednie – koszty robocizny, materiałów, sprzętu i podwykonawców
  • Koszty pośrednie – nadzór, przyczepy, media, obiekty tymczasowe
  • Koszty ogólne i marża – ubezpieczenie, obligacje i marża zysku
  • Wskazówka: Nie zapomnij uwzględnić ukrytych kosztów, takich jak pozwolenia, inspekcje, opóźnienia pogodowe, magazynowanie i wynajem przestrzeni postojowej.

Zarządzanie podwykonawcami: Unikaj luk w zakresie, wysyłając jasne zapytania ofertowe, porównując oferty, kwestionując wysokie ceny i upewniając się, że zakresy podwykonawców są zgodne z Twoimi szacunkami.

Harmonogramowanie i planowanie ryzyka: Solidna oferta zawiera realistyczny harmonogram. Zaplanuj czas na inspekcje, materiały o długim czasie realizacji, opóźnienia pogodowe i dostępność załogi. 

Mądrze korzystaj z sytuacji awaryjnych: Nieprzewidziane sytuacje obejmują "znane niewiadome". Powiąż je z konkretnymi zagrożeniami, zamiast używać losowych wartości procentowych. Na przykład dodaj element zamówienia dotyczący wykopów skalnych, jeśli raporty dotyczące gleby wykazują niepewność.

Przepływy pieniężne i czynsze: Duże zakupy mogą pochłonąć gotówkę i utrudnić pokrycie kosztów wynagrodzeń lub zakup materiałów. Wynajem sprzętu pomaga utrzymać stabilny przepływ gotówki i przewidywalność kosztów. Szukaj elastycznych opcji wynajmu, aby zarządzać wydatkami.

Przesyłanie i działania następcze

Po tygodniach przygotowań prześlij swój pakiet ofertowy w jasny, profesjonalny i terminowy sposób. Na tym etapie cały Twój wysiłek się opłaca — lub idzie na marne, jeśli drobne szczegóły zostaną przeoczone. 

Napisz jasną propozycję: Używaj prostego formatowania, czytelnych czcionek i spójnych nagłówków. Kluczowe elementy propozycji obejmują przeformułowanie zakresu, wyłączeń i założeń, przegląd harmonogramu i komunikację.

Dotrzymaj terminu składania wniosków: Przekroczenie terminu składania wniosków prawie zawsze Cię dyskwalifikuje. Twórz wewnętrzne listy kontrolne i harmonogramy, aby upewnić się, że Twoja paczka jest gotowa wcześnie.

Po złożeniu: Właściciele mogą kierować pytaniami lub wyjaśnieniami. Odpowiadaj szybko i profesjonalnie. Nawet jeśli Twoja oferta nie jest najniższa, szybkie odpowiedzi świadczą o niezawodności i mogą utrzymać Cię w grze.

Technologia i najlepsze praktyki

W przypadku licytacji cyfrowej nowoczesne oprogramowanie może obsłużyć wszystko, od przedmiarów po składanie. Narzędzia  do kosztorysowania budowlanego pomagają wykonawcom porównywać funkcje, integracje i ceny. Korzyści obejmują scentralizowane przechowywanie danych cenowych i historycznych ofert, szablony powtarzalnych zadań oraz współpracę w chmurze.

Postępuj zgodnie z etycznymi licytacjami

  • Unikaj "bid shoppingu" – dzielenia się ceną jednego podwykonawcy z drugim w celu obniżenia kosztów. 
  • Przestrzegaj umów o zachowaniu poufności.
  • Zachowaj przejrzystość w kwestii włączeń i wykluczeń.
  • Odrzucaj oferty, które są ewidentnie w konflikcie interesów.

Unikaj tych błędów 

  • Pomiń wizyty na miejscu i polegaj tylko na rysunkach.
  • Zignoruj załączniki wydane przez właściciela.
  • Nie doceniaj wydajności pracy lub potrzeb sprzętowych.
  • Nie uwzględnia kosztów mobilizacji lub demobilizacji. 
  • Zapomnij o dołączeniu pozwoleń, inspekcji lub zadań związanych z zamknięciem.
Rola czynszów w przetargach budowlanych

Sprzęt jest jednym z największych czynników kosztotwórczych w każdym kosztorysie budowlanym. Decyzja o zakupie lub wynajmie wpływa na przepływy pieniężne, konkurencyjność i ryzyko. Niektóre zalety obejmują:

  • Niższe koszty początkowe: Wynajem pozwala uniknąć dużych wydatków kapitałowych związanych z zakupem sprzętu, którego możesz nie potrzebować w dłuższej perspektywie. 
  • Elastyczność: Możesz skalować swoją flotę w górę lub w dół w zależności od wymagań projektu.
  • Dostęp do nowszych modeli: Floty na wynajem są często aktualizowane, co oznacza, że możesz zaoferować właścicielom korzyści płynące z nowoczesnych, paliwooszczędnych i niezawodnych maszyn.
  • Skrócenie czasu przestojów: Firmy wynajmujące zajmują się konserwacją i naprawami, co oznacza, że istnieje mniejsze ryzyko nieoczekiwanych kosztów podczas projektu.
  • Kontrolowane przepływy pieniężne: Strategie wynajmu mogą pomóc wykonawcom utrzymać koszty  projektu budowlanego pod kontrolą, a nawet obniżyć koszty operacyjne.
Zostań partnerem Cat Rentals℠

Wysokie oferty zależą od niezawodnego sprzętu. Firma Cat Rentals℠ oferuje szeroki wybór maszyn pasujących do projektów każdej wielkości — od kompaktowych narzędzi do robót ziemnych po duże floty robót drogowych. 

Możesz poprosić o szybką wycenę online lub znaleźć lokalnego dealera , aby omówić potrzeby związane z projektem. Dzięki elastycznym warunkom wynajmu, fachowemu wsparciu i niezawodnym maszynom firma Cat Rentals pomaga wykonawcom w realizacji każdej zwycięskiej oferty.

Znajdź wypożyczalnie Cat w pobliżu
Uzyskaj szybką wycenę
Podziel się
FacebookLinkedInXWhatsApp

Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania

Ustawienia plików cookie