.jpeg)
Przy ograniczonej przestrzeni na budynki profesjonaliści muszą czasami wyburzać stare konstrukcje, aby zrobić miejsce na nowe. Proces rozbiórki może wydawać się chaotyczny, ale wymaga szeroko zakrojonego planowania, aby zapewnić bezpieczeństwo i ograniczyć powstały bałagan. Aby to zrobić, operatorzy muszą znać odpowiednie maszyny, których używają, oraz fizykę związaną z wyburzaniem tego konkretnego typu budynku.
Rozbiórka wymaga starannego planowania, precyzyjnego wykonania i odpowiednich metod oczyszczania. Oto przegląd głównych kroków związanych z wyburzeniem budynku.
Przed rozbiórką
Proces rozbiórki rozpoczyna się na długo przed tym, jak budynek zacznie się walić. Jednym z głównych sposobów, w jaki ekipy budowlane mogą ułatwić rozbiórkę , jest zastosowanie odpowiedniego planowania i środków bezpieczeństwa. Przed rozbiórką rozpoczyna się od ankiety budowlanej, w której zespoły przyglądają się materiałom budowlanym, warunkom ruchu drogowego i sąsiednim społecznościom. Czynniki te pomagają im wybrać najlepszą metodę wyburzenia konstrukcji.
Przed przystąpieniem do rozbiórki na pełną skalę pracownicy usuwają materiały niebezpieczne, takie jak azbest i zanieczyszczenia ropopochodne. Ten krok zapobiega przedostawaniu się tych materiałów do powietrza i powodowaniu zagrożenia dla zdrowia i pożaru.
Wraz z usunięciem materiałów niebezpiecznych, eksperci stworzą plan rozbiórki przedstawiający wszystkie wymagane techniki i sprzęt. Plan ten obejmuje środki bezpieczeństwa dla pracowników i okolic, takie jak blokowanie odcinków ulicy.
Podczas rozbiórki
Po przejściu przez etapy wstępnej rozbiórki rozpoczyna się proces rozbiórki. Niektóre z najczęstszych metod to:
- Implozja: Ta metoda jest rzadka, ale ma kilka zalet, w tym opłacalność. Proces ten polega na umieszczeniu ładunków wybuchowych wewnątrz budynku, aby spowodować jego upadek na bok lub zapadnięcie się w sobie.
- Dekonstrukcja: Najczęściej ekipy rozbiórkowe stosują rozbiórkę. Proces ten polega na usuwaniu dużych części budynku za pomocą koparki i rozbijaniu ich na mniejsze kawałki.
- Wyburzanie selektywne: Firmy, które chcą zmniejszyć swój wpływ na środowisko, mogą skorzystać z tej strategii. Polega na usunięciu określonych elementów budynku przy jednoczesnym zachowaniu nienaruszonej głównej konstrukcji.
Po rozbiórce
Duży projekt rozbiórki pozostawia po sobie wiele gruzu. Ostatnim krokiem rozbiórki jest usunięcie tych materiałów z placu budowy, aby zrobić miejsce na nowy budynek. Pracownicy budowlani często używają ciężkich maszyn z wiadrami do przenoszenia gruzu, umieszczają go w śmietniku lub wywrotce i wywożą na wysypisko śmieci. Czasami pracownicy muszą sortować materiały, aby wybrane komponenty — takie jak złom — można było poddać recyklingowi w przyszłych projektach budowlanych.
Po usunięciu złomu pracownicy mogą przejść przez teren budowy i wygładzić brud, aby pozostawić lepszą powierzchnię pod przyszłą budowę.
Projekty rozbiórkowe wykorzystują różnego rodzaju ciężkie maszyny , takie jak poniższe, do rozbijania budynków i przesuwania elementów:
- Koparki: Maszyny te dobrze sprawdzają się przy kopaniu i przenoszeniu materiałów. Dodaj nasadki, takie jak kciuki i chwytaki, aby chwytać elementy budynków i przesuwać je.
- Koparko-ładowarki: Dzięki przedniej i tylnej łyżce koparko-ładowarki dobrze sprawdzają się przy wywożeniu resztek i kopaniu w ziemi w poszukiwaniu luźnych materiałów. Maszyny te są w stanie pokonywać nierówny teren wokół miejsc rozbiórki.
- Spycharki: Buldożery mają moc przedzierania się przez wszystko na swojej drodze za pomocą pochylonego przedniego ostrza. Ostrze może przesuwać metal, beton lub drewno i pozostawiać gładkie podłoże.
- Kompaktowe ładowarki gąsienicowe: Ładowarki kompaktowe doskonale nadają się do manewrowania w ograniczonych strefach pracy podczas transportu gruzu. Niewielkie rozmiary i gąsienice pozwalają na operowanie na wielu rodzajach trudnego terenu.
- Samochody ciężarowe przegubowe: Tymi ciężarówkami wywoź wyrzucone materiały, takie jak belki nośne, kamienie lub rury hydrauliczne. Ich przegubowa konstrukcja pozwala użytkownikom z łatwością poruszać się po ruchliwych obszarach.
Oprócz ciężkiego sprzętu możesz dodawać dodatki, aby rozszerzyć swoje umiejętności. Narzędzia takie jak młoty i nożyce pozwalają rozbijać duże kawałki powalonego budynku, a chwytaki pozwalają przenosić luźny materiał i sortować odpady rozbiórkowe na kategorie w celu posprzątania.
Kiedy profesjonalne zespoły postępują zgodnie z ustalonym procesem i używają odpowiednich narzędzi, mogą wykonywać pracę bezpiecznie i wydajnie. Oto najważniejsze korzyści płynące z zatrudnienia profesjonalisty lub odbycia odpowiedniego szkolenia w zakresie wyburzeń przed podjęciem jednego z tych projektów:
- Profesjonaliści znają wszystkie protokoły bezpieczeństwa dotyczące ochrony pracowników i osób znajdujących się w pobliżu miejsca rozbiórki.
- Praca jest wykonywana wydajniej, gdy ekipy wyburzeniowe znają najlepsze metody i sprzęt.
- Odpady są ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi tam, gdzie to możliwe, aby zmniejszyć ilość wyrzucanych odpadów.
- Budynki są poddawane dokładnym kontrolom przed i po rozbiórce, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas procesu i po nowej przebudowie.
Planując projekt rozbiórki, zwróć się do Cat Rentals℠, aby uzyskać obszerną kolekcję wysokiej jakości narzędzi. Nasi dealerzy mają do wynajęcia ciężki sprzęt, taki jak koparko-ładowarki i koparki, a także różnorodną gamę osprzętu, który zwiększy Twoje możliwości. Przejrzyj naszą kolekcję sprzętu do wypożyczenia online i uzyskaj szybką wycenę , aby oszacować koszty wynajmu. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej maszyny, skontaktuj się z najbliższym dealerem Cat.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania