.png)
Klęski żywiołowe mogą zakłócić działalność w ciągu kilku minut. Niszczą mienie i media, blokują drogi i tworzą niebezpieczne miejsca pracy. Chociaż nie możesz kontrolować pogody, możesz się przygotować. Praktyczny plan, wspierany przez wynajem sprzętu do odzyskiwania danych po awarii, pomaga szybko reagować i skracać przestoje. Dane branżowe pokazują, że duże wydarzenia stają się coraz częstsze.
Prosty plan robi dużą różnicę. Określ, kto do kogo dzwoni, w jaki sposób będziesz chronić załogi i jaki sprzęt będziesz potrzebować w pierwszej kolejności. Korzystaj z list kontrolnych, aby śledzić paliwo, środki ochrony osobistej i drogi dojazdowe oraz tworzyć praktyczny przegląd dla liderów.
Dopasuj swój plan do lokalnych zagrożeń. W strefach huraganów zaplanuj wiatr i powodzie. Na Zachodzie planuj pożary. W dolinach rzecznych zaplanuj wiosenne powodzie. Korzystaj z przypomnień przedsezonowych, aby wcześniej zarezerwować wypożyczenia.
Kiedy tworzysz swój plan, uporządkuj czynsze według prac, które musisz wykonać najpierw: przywrócić zasilanie, stworzyć dostęp, usunąć wodę i przenieść gruz. Firma Cat Rentals℠ oferuje szeroką gamę maszyn do maszyn elektrycznych, do robót ziemnych, samochodów ciężarowych, maszyn pneumatycznych, pomp, transportu materiałów i osprzętu roboczego, które zwiększają możliwości
1) Wytwarzanie energii
- Mobilne i stacjonarne generatory do utrzymywania światła, pomp i komunikacji w trybie online
- Wielkości wyjściowe dopasowane do potrzeb załadunku z opcjami oleju napędowego lub gazu ziemnego
- Sprzęt dystrybucyjny do większych lub bardziej złożonych wdrożeń
- ® Usługi Cat Rental Power dla wsparcia regionalnego lub w wielu lokalizacjach
2) Pompy i usuwanie wody
Stojąca woda uszkadza konstrukcje i spowalnia pracę. Usuwaj wodę z budynków, przejść podziemnych i wykopów za pomocą przenośnych, zatapialnych i ciągnionych pomp. Aby zapoznać się z pomysłami na sprzęt według scenariuszy, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi usuwania szkód powodziowych.
3) Roboty ziemne w celu oczyszczenia i dostępu
Kolejnym krokiem jest odśnieżanie dróg i terenów. Dopasuj wielkość maszyny do zadania i warunków panujących na placu budowy. Miniładowarki są zwinne w ciasnych miejscach. Kompaktowe ładowarki gąsienicowe i wieloterenowe chronią miękkie podłoże i zbocza. Koparko-ładowarki umożliwiają załadunek i kopanie rowów w jednej maszynie. Ładowarki kołowe szybko przenoszą ciężkie stosy i efektywnie ładują ciężarówki. Koparki radzą sobie z ciężkim gruzem, kopaniem rowów i usuwaniem konstrukcji. Aby uzyskać moc pchania i profilowanie, dodaj spycharki.
4) Osprzęt roboczy
Osprzęt dodatkowy zamienia jedną maszynę w wiele. Używaj łyżek, chwytaków, wideł, mioteł i młotów, aby przełączać się między zadaniami bez zmiany maszyny. Takie podejście przyspiesza sprzątanie i utrzymuje liczbę czynszów na niższym poziomie.
5) Ciężarówki i transport
- Wywrotki do ogólnego transportu gruzu
- Samochody przegubowe do ciężkich ładunków lub trudnego terenu
- Wózki próżniowe do odkurzania zalanych przewodów i kanalizacji burzowej
- Wózki dźwigowe do podnoszenia gruzu i ustawiania nowych komponentów
- Pełna gama samochodów ciężarowych do jazdy po drogach i w terenie dla różnych potrzeb związanych z regeneracją
6) Podnośniki koszowe i dostęp
Praca na wysokości jest powszechna po burzach. Używaj sprzętu lotniczego, takiego jak podnośniki koszowe, podnośniki nożycowe i podnośniki pionowe, aby sprawdzić dachy, linie naprawcze i uzyskać dostęp do uszkodzonych konstrukcji.
7) Transport i przeładunek materiałów oraz wsparcie na miejscu
Utrzymuj zaopatrzenie w ruchu za pomocą wózków widłowych i przeładunkowców. Uzupełnij swój zestaw o oświetlenie terenu, grzejniki i inne niezbędne elementy w razie potrzeby.
Twój plan powinien być prosty i przejrzysty. Skoncentruj się na ludziach, komunikacji i logistyce. Wymień pierwsze połączenia, które wykonujesz, kolejność żądanego sprzętu i miejsca postoju dla dostaw. Możesz również zapoznać się z przeglądem przygotowań na wypadek awarii dostosowanym do zasilania i krytycznych operacji.
Podczas imprez o dużej powierzchni popyt na wynajem gwałtownie rośnie. Skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat® z wyprzedzeniem i zapytaj o status priorytetu w sytuacjach awaryjnych. Dzięki ponad 1 300 lokalizacjom firma Cat Rentals może koordynować działania między oddziałami w celu pozyskiwania sprzętu. Jeśli potrzebujesz mobilnego zasilania na dużą skalę lub wyspecjalizowanej dystrybucji, skontaktuj się z firmą Cat® Rental Power.
Ustal proste ramy budżetowe z progami wydatków dla każdego etapu odbudowy. Śledź umowy najmu, bilety dostawy i dzienniki usług. Zapisy te wspierają roszczenia ubezpieczeniowe i pomagają udoskonalić plan po każdym zdarzeniu. Gdy wiesz, czego potrzebujesz, poproś o szybką wycenę , aby zabezpieczyć dostępność.
Huragany i wichury często wymagają pomp, zasilania i podnośników powietrznych. Zobacz pomysły na sprzęt oparte na scenariuszach. Powodzie wymagają dużych pomp i robót ziemnych w celu budowy dostępu i nasypów. W przypadku ryzyka pożaru zaplanuj spycharki, ładowarki i koparki do usuwania gruzu.
Wynajem jest praktyczny, gdy potrzeby są pilne i tymczasowe. Płacisz tylko za sprzęt, którego używasz. Unikasz przechowywania i długoterminowej konserwacji, a także możesz skalować w górę lub w dół w zależności od zmieniających się warunków. Co najważniejsze, sprzęt można zdobyć w ciągu kilku dni, a nie miesięcy.
Co powinienem wynająć w pierwszej kolejności po burzy?
Zacznij od zasilania i odwadniania. Generatory utrzymują działanie świateł, komunikacji i ładowarek. Pompy usuwają stojącą wodę, dzięki czemu załogi mogą bezpiecznie pracować.
Które maszyny najszybciej usuwają zanieczyszczenia?
Używaj ładowarek kołowych i koparek do ciężkich gruzów. Miniładowarki dobrze sprawdzają się w ciasnych miejscach i alejkach. Dodaj osprzęt roboczy , aby szybko przełączać się między zadaniami.
Czy podczas rekonwalescencji potrzebne są podnośniki koszowe?
Często tak. Podnośniki koszowe pozwalają załogom na inspekcję dachów oraz naprawę oznakowania i oświetlenia. Wózki dźwigowe pomagają przy cięższym podnoszeniu i ustawianiu materiałów.
Jak szybko mogę zdobyć sprzęt?
Podczas szeroko zakrojonych imprez popyt jest duży. Skontaktuj się z lokalnym dealerem Cat® z wyprzedzeniem, aby skoordynować działania między oddziałami. Możesz również poprosić o szybką wycenę.
Przejrzysty plan i odpowiednie wypożyczenia pomogą Ci szybciej i bezpieczniej wrócić do zdrowia. Porozmawiaj z lokalnym zespołem Cat® na temat wynajmu sprzętu do odzyskiwania danych po awarii i zagrożeń regionalnych. Kiedy będziesz gotowy, poproś o szybką wycenę , aby zabezpieczyć sprzęt i okna dostawy.
Aby udostępnić tę stronę, musisz zaakceptować używanie plików cookie do targetowania