.png)
O que é melhor - um elevador ou escada? Você precisa considerar essa questão antes de assumir qualquer aplicação de construção ou utilidade pública. As demandas do projeto podem exigir que seus operadores alcancem lugares altos, e é importante escolher o equipamento que permitirá que eles trabalhem com segurança e eficiência.
Embora uma escada possa ser uma excelente ferramenta para algumas aplicações de difícil acesso, a tecnologia mais recente oferece aos aluguéis de elevadores uma vantagem em quase todas as situações. Versatilidade e designs robustos são essenciais quando você está trabalhando em projetos de alta demanda, portanto, considere esses benefícios do elevador antes de decidir por um elevador ou escada.
Muitos elevadores aéreos são projetados para suportar cargas maiores do que seus equivalentes em escada. Por exemplo, algumas das escadas mais fortes podem lidar com entre 300 e 350 libras, enquanto vários elevadores podem transportar trabalhadores e equipamentos que pesam até 2.000 libras. Esse maior nível de capacidade torna os levantamentos aéreos mais seguros e eficazes para aplicações maiores. Eles também tendem a ser mais resistentes, o que dá tranquilidade aos trabalhadores ao assumirem novas tarefas.
Outro benefício dos elevadores é que existem muitos tipos diferentes disponíveis. Dependendo do projeto em que você está trabalhando, você pode escolher o tipo de plataforma de trabalho aéreo que atenda às suas necessidades.
Algumas das opções mais comuns incluem elevadores tipo tesoura e elevadores de lança. Enquanto os elevadores tipo tesoura são ideais para levantar os trabalhadores para que possam fazer manutenção de janelas e edifícios, os elevadores de lança oferecem uma maneira mais segura e fácil de alcançar pequenos espaços. Os elevadores verticais de pessoal também são eficazes para certas aplicações verticais.
As escadas podem ser volumosas e desajeitadas, dificultando a movimentação e o transporte nos locais de trabalho. Os elevadores, por outro lado, tendem a ter melhor mobilidade. Se você precisar mover o elevador de um lugar para outro, é fácil manobrá-lo em uma superfície plana, mantendo a segurança do operador.
Alguns elevadores são feitos para operar em terrenos irregulares, o que lhes dá uma vantagem em locais de trabalho ao ar livre.
As escadas tradicionais tendem a ser instáveis e não oferecem rede de segurança em caso de acidente. A maioria dos elevadores de pessoal atuais está equipada com recursos de segurança de ponta para proteger os operadores de quaisquer riscos.
Com os equipamentos e mecanismos de segurança adequados, seus funcionários podem operar em quase qualquer altura sem alto risco de ferimentos. Alguns recursos e itens comuns incluem cintos de segurança, alarmes, controle de velocidade e corrimãos de segurança.
Os riscos de segurança são passivos, que tendem a ser caros a longo prazo. Ao investir em tecnologia de elevação aérea, você pode proteger seus funcionários e finanças ao mesmo tempo. Em vez de esperar que um acidente aconteça no local, você pode alugar equipamentos confiáveis que ajudarão a evitá-lo. Esse nível extra de segurança também pode fornecer uma grande vantagem para o seu orçamento.
Um elevador aéreo é uma escolha superior para profissionais que trabalham em espaços altos ou estreitos. Na Cat Rentals℠, oferecemos uma seleção de locações de elevadores das principais marcas para que você possa atender às necessidades de projetos de curto e longo prazo. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para obter uma cotação ou verificar nosso estoque de aluguel para saber mais. Se você tiver dúvidas, também pode entrar em contato conosco pelo telefone 1-800-RENT-CAT.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação