Uthyrning av lastbilar och släpvagnar

Från rutinunderhåll till större byggnadsarbete hjälper uthyrning av lastbilar och släpvagnar team att hantera transportutrustning, material och verktyg. Se utrustningsalternativ från Cat Rentals℠ som är byggda för tillförlitlig prestanda i fält.

Varför hyra dumprar, vattenbilar och släpvagnar?

Att hyra lastbilar och släpvagnar ger dig rätt utrustning för att transportera material, flytta skräp, transportera maskiner, transportera vatten, sanering och specialiserat arbete på arbetsplatsen, utan den långsiktiga ägandekostnaden.

Genom att hyra via din lokala Cat Rentals-station kan du:

  • Välj mellan dumprar, vattenbilar, ledade lastbilar, nyttofordon, kranbilar, vattensläpvagnar och utrustningssläp
  • Flytta stenmaterial, skräp, verktyg, maskiner, vatten och material på arbetsplatsen på ett säkert och effektivt sätt
  • Utöka din maskinpark, byt ut en enhet som håller på att repareras eller hantera kortsiktiga, specialiserade projekt eller projekt med hög efterfrågan
  • Lägg till leverans, upphämtning, CDL-vägledning, underhåll på plats och akut reparationssupport via din lokala återförsäljare

Hitta de sju fördelarna med att hyra arbetsbil

Cat 735 dumper som håller jord nära en flodsida
Cat 735 dumper som håller jord nära en flodsida
Vanliga frågor
Vilka typer av lastbilar och släp kan jag hyra?

Cat Rentals erbjuder ett brett utbud av uthyrning av lastbilar och släpvagnar, inklusive ramstyrda lastbilar, dumprar på landsväg, flak och uthyrning av släpvagnar. Du kan också hyra vattenbilar, UTV:er och kranbilar för specialjobb.

När är det meningsfullt för mitt företag att hyra?

Att hyra lastbil är ett smart alternativ när du behöver utöka din flotta, byta ut en enhet som håller på att repareras eller ta på dig kortvarigt eller specialiserat arbete. Att hyra hjälper dig att undvika lagrings- och underhållskostnader samtidigt som du får flexibiliteten att hantera toppar i efterfrågan eller nya projekt på ett effektivt sätt.

I vilka branscher används lastbils- och släpvagnsuthyrning?

Entreprenörer i olika branscher är beroende av uthyrning av lastbilar och släpvagnar för att flytta material, verktyg och utrustning. Byggarbetare transporterar ballast och maskiner, landskapsarkitekter använder uthyrning av verktyg och dumprar för att ta bort skräp, och jordbrukare och kommuner är beroende av Cat-lastbilar® för vattentransport, underhåll och saneringsarbete.

Behöver jag en CDL för att hyra en lastbil?

Det beror på fordonets storlek och viktklass. Din lokala Cat-återförsäljare kan kontrollera CDL-kraven och se till att du matchas med rätt hyra för din upplevelse och licensiering.

Erbjuder ni leverans och upphämtning för uthyrning?

Ja, det är jag. Cat Rentals kan leverera lastbilar och släpvagnar direkt till din arbetsplats och hantera upphämtning när din hyresperiod är slut. Vissa platser erbjuder även underhåll på plats och akuta reparationstjänster för att din utrustning ska fungera smidigt.

Byggutrustning tillgänglig för snabb offertByggutrustning tillgänglig för snabb offert
Är du osäker på vad du behöver?
Skicka in en snabb offert med information om ditt projekt så kommer en representant att kontakta dig för att diskutera dina hyresbehov.
Snabb offert
Ditt konto har skapats

Ditt konto skapades. Du kommer snart att kunna njuta av den fullständiga hyrupplevelsen när vi slutför verifieringen.

Fortsätt handlaHantera konto
Engelska – USA
Välj en Cat Rentals-plats
Sök efter
Plats
Använd min nuvarande plats
Tillåt åtkomst till plats