Uthyrning av bilagor

Från rutinunderhåll till större byggnadsarbete – uthyrning av redskap hjälper teamen att anpassa utrustning för grävning, lyft, hyvling, sopning, materialhantering med mera. Se utrustningsalternativ från Cat Rentals℠ som är byggda för tillförlitlig prestanda i fält.

Varför hyra tillbehör till arbetsredskap?

Att hyra redskapsredskap hjälper dig att få mer mångsidighet från en Cat-maskin® för grävning, borrning, hyvling, brytning, röjning, lyft, dikesgrävning, snöröjning och materialhantering, utan att du behöver köpa alla redskap direkt.

Genom att hyra via din lokala Cat Rentals-station kan du:

  • Välj mellan skopor, matarskruvar, hydraulhammare, gripar, blad, borstar, röjsågar, gafflar, tummar, dikesgrävare och snötillbehör
  • Bekräfta kompatibiliteten med din maskin, kopplingstyp och hydraulflöde innan du hyr
  • Byt verktyg snabbt med Cat redskapsfästen för att hålla en maskin produktiv med flera uppgifter

Läs mer om de viktigaste byggtillbehören

Kompakt bandlastare med tillsats för ensilageröjare
Kompakt bandlastare med tillsats för ensilageröjare
Vanliga frågor
Hur kontrollerar jag att ett redskap passar min maskin?

Din Cat Rentals-återförsäljare kan kontrollera modell, kopplingstyp och hydraulflöde för att säkerställa korrekt passform och säker prestanda. Oavsett om det är en uthyrning av grävmaskinstillbehör eller en uthyrning av kompaktlastare, ser vi till att du får rätt matchning för din maskin.

Levereras tillbehör med slangar och kopplingar?

Ja, det är jag. Alla hydraulslangar och kopplingar ingår, så att du snabbt kan ansluta och komma igång med arbetet. Varje uthyrning av arbetsredskap inspekteras och underhålls av din återförsäljare för att ge den prestanda du förväntar dig av utrustning från Cat.

Kan jag byta redskap snabbt på plats?

Ja, det är jag. Cat snabbfästen gör det snabbt och enkelt att byta verktyg, vilket hjälper dig att vara produktiv med flera olika uppgifter. Oavsett om du byter ut en skopa mot en hammare eller lägger till en skruv är dina Cat-redskap och maskiner byggda för att fungera sömlöst tillsammans.

Kan jag hyra redskap utan en Cat-maskin?

Vissa verktyg är universella, men din återförsäljare kommer att bekräfta kompatibiliteten innan du hyr dem. För bästa prestanda och säkerhet bör du para ihop ditt redskap med den matchande Cat-transportburen när det är möjligt.

Byggutrustning tillgänglig för snabb offertByggutrustning tillgänglig för snabb offert
Är du osäker på vad du behöver?
Skicka in en snabb offert med information om ditt projekt så kommer en representant att kontakta dig för att diskutera dina hyresbehov.
Snabb offert
Ditt konto har skapats

Ditt konto skapades. Du kommer snart att kunna njuta av den fullständiga hyrupplevelsen när vi slutför verifieringen.

Fortsätt handlaHantera konto
Engelska – USA
Välj en Cat Rentals-plats
Sök efter
Plats
Använd min nuvarande plats
Tillåt åtkomst till plats