5 种类型的空气压缩机:哪种适合您?
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

您的 作业现场是否需要可靠的压缩空气源?空气压缩机租赁可以提供理想的解决方案。您可以使用它快速轻松地为您的 气动工具和设备 (如扳手、钻机和气锤)提供动力,这样您就可以按计划完成项目。您所在地区的 Cat Rentals℠ 以极具竞争力的价格提供各种 类型的空气压缩机 租赁服务,确保您找到适合您应用的型号。

空气压缩机有哪些不同类型?

当您搜索空气压缩机时,您可能会遇到以下部分或全部类型:

  1. 往复式: 这些压缩机依靠曲轴驱动的活塞和气缸来输送压缩空气。它们有单级版本,将空气吸入汽缸,通过一个活塞冲程将其压缩,然后将其送入储罐进行储存。两级型号具有第二个活塞,可提供额外的压缩步骤。前者提供高达 120 磅/平方英寸 (PSI) 的气压容量,而后者产生高达 175 PSI。
  2. 旋转螺杆: 旋转螺杆压缩机具有两个相同的螺杆和转子,转动方向相反。它们还有一种润滑剂,可以填充两个转子之间的空间,从而形成密封并传递能量。旋转和啮合螺钉推动空气穿过装置。
  3. 离心式: 这种压缩机类型的工作原理是将空气吸入旋转叶轮,并利用离心力将其推向中心。空气的运动会产生压力升高,从而产生动能。这些压缩机的典型用途包括石油和天然气加工、废水处理以及低压单级压缩空气应用。
  4. 无油: 在许多压缩空气应用中,去除任何污染痕迹至关重要。无油压缩机不在缸壁上使用机油。相反,它们依靠自润滑材料使活塞滑入气缸。除了最大限度地降低污染风险外,这些型号还需要更少的维护并提供更低的运营成本。
  5. 动态: 这些压缩机是持续流量机器,通过快速旋转的叶片将空气吸入内部。它们通过限制气流来产生压力。动态压缩机可满足化工厂和钢铁制造厂等设施中重型压缩空气应用的需求。
哪些行业需要空气压缩机租赁?

空气压缩机在以下行业中发挥着重要作用: 

  • 施工: 空气压缩机对于为建筑行业设备提供动力至关重要,并可作为手提钻、高压清洗机、空调、喷漆设备等的 便携式 电源。 
  • 汽车: 几十年来,汽车行业一直依靠空气压缩机为工具提供动力。空气压缩机通常用于以高效的速度组装、细节处理和喷漆汽车。
  • 农业: 随着农业领域变得更加复杂,空气压缩机已应用于水生产、农药喷洒、施肥和消除温室气体。它们甚至可以用于为挤奶奶牛的乳制品设备提供动力。
  • 制药: 制药行业使用无菌空气的无油空气压缩机来形成市场上几乎所有的药片和药丸。空气压缩机和 气动设备 是药物分配以及喷涂必要的硬化和涂层材料的理想选择。 
  • 食品和饮料: 空气压缩机在提高生产率和产品均匀性方面为食品和饮料行业提供了相当大的优势。使用空气压缩机,您可以剥皮和切割农产品、冷却热产品、注入馅料、冷冻产品、去除面包屑并将成品移动到装配线上。
我们将帮助您选择最佳的空气压缩机类型。

Cat Rentals 提供各种 固定式和便携式空气压缩机 ,具有各种气压、空气输出量和功率容量。我们遍布全球 1,300 多个 网点 的租赁专家可以帮助您选择适合您应用的型号。我们还将在您的租赁期内提供全面的维修和保养服务。

欢迎随时浏览我们可供租赁 的完整空气压缩机选择 。请随时致电 1-800-RENT-CAT 了解更多信息 - 我们 24/7 全天候为您提供帮助。我们也很乐意提供 快速的在线报价。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置