Verwendung der verschiedenen Grabenziehertypen
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp

Wenn Sie Gräben für die Bewässerung, die Verlegung von Seilzügen oder die Entfernung von Baumwurzeln ausheben müssen, ist die richtige Ausrüstung entscheidend. Mit einem gemieteten Grabenzieher sparen Sie Zeit, reduzieren den Arbeitsaufwand und bieten Präzision für schwierige Aufgaben. Grabenzieher sind leistungsstarke Maschinen zur Erdbewegung, die für den effizienten Aushub schmaler, tiefer Gräben ausgelegt sind. In diesem Leitfaden werden die wichtigsten Arten von Grabenziehern, deren Bedienung und die gängigsten Anwendungen erläutert.

Arten von Grabenziehern

Die Wahl der richtigen Grabenfräse hängt von der Größe des Einsatzortes und der erforderlichen Frästiefe ab. Die beiden Hauptkategorien sind handgeführte und aufsitzende Grabenzieher, die jeweils mit Schneidwerkzeugen auf Rädern oder mit Ketten erhältlich sind.

1. Handgeführte Grabenzieher  

Die kompakte und leicht zu manövrierende handgeführte Grabenfräse eignet sich ideal für kleinere oder geschlossene Baustellen. Landschaftsgärtner verwenden sie häufig zur Bewässerung, zur Verlegung von Seilzügen oder zum Wurzelschneiden. Sie ermöglichen zwar präzises Grabenaushub mit weniger Oberflächenstörungen, haben aber im Vergleich zu aufsitzenden Modellen eine geringere Leistung. 

Handgeführte Grabenfräse
2. Aufsitz-Grabenzieher  

Für größere oder leistungsstarke Projekte bietet eine Aufsitz-Grabenfräse eine höhere Leistung und tiefere Grabfähigkeit. Die Bediener können damit über felsigen Boden oder Gehwege fahren, um schnell lange, tiefe Gräben zu ziehen. Sie eignen sich am besten für Großbauprojekte, aber weniger für enge Räume.  

3. Rad- und Kettengrabenzieher  

Sowohl handgeführte als auch aufsitzbare Versionen sind mit zwei Schneidoptionen erhältlich:  

  • Radgrabenzieher: Ein gezahntes Metallrad eignet sich für weiche und harte Böden mit unterschiedlichen Schnitttiefen.  
  • Kettengrabenzieher: Eine schwer beanspruchte Kette oder ein Riemen sorgt für Präzision und kann durch harte Oberflächen schneiden, um tiefe, schmale Gräben zu graben.
Aufsitz-Grabenfräse
Bedienung einer Grabenfräse

Während der Betrieb je nach Modell leicht variiert, sind die grundlegenden Schritte konsistent:  

  1. Geschwindigkeit und Auslegerhöhe mit Hydraulikhebeln einstellen.  
  2. Motor der Grabenfräse starten.  
  3. Das Rad oder die Kette einrücken.  
  4. Das Sicherheitsschloss lösen.  
  5. Die Grabenfräse vorwärts fahren und dabei Tiefe und Geschwindigkeit nach Bedarf anpassen.  

Handgeführte Modelle: Der Fahrer lenkt die Maschine rückwärts, während er mit beiden Griffen lenkt und auf Hindernisse achtet.  

Aufsitzmodelle: Die Bediener sitzen auf der Maschine und verwenden Lenkgriffe und Kettensteuerungen zum Manövrieren.  

Vor Beginn immer die Baustelle auf Schmutz, Versorgungsleitungen oder Hindernisse kontrollieren.

So verwenden Sie eine Grabenfräse
Gängige Grabenfräsenanwendungen

Grabenzieher werden branchenübergreifend für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt. Hier sind die häufigsten Anwendungen:  

  • Bewässerungsgräben: Perfekt für die Verlegung von Rohren, Sprinkleranlagen und Entwässerungslösungen.  
  • Versorgungsarbeiten: Gas-, Elektro- und Seilzugunternehmen verwenden Grabenzieher, um Leitungen zu vergraben oder zu reparieren.  
  • Schneiden von Steinen und Pflaster: Radgrabenzieher schneiden durch Asphalt oder Beton.  
  • Französische Abflüsse: Grabenzieher vereinfachen das Anlegen von mit Kies oder Rohren gefüllten Abflüssen zur Umleitung von Wasser.  
  • Wurzelschneiden: Landschaftsbau und Grundstücksräumung erfordern oft Grabenzieher mit eingebauten Wurzelschneidmessern.  
  • Erdbewegung: Handgeführte Grabenzieher helfen bei kleineren Grabarbeiten mit einer Tiefe von bis zu 4 Fuß.  
  • Präzisionsarbeit: Schmale, präzise Gräben in felsigem Boden sind mit Ketten-Grabenziehern einfacher.
Warum eine Grabenfräse mieten?

Der Besitz von schwerer Ausrüstung kann teuer sein, insbesondere wenn Ihre Anforderungen projektspezifisch sind. Mieten bietet Vorteile wie:  

  • Kosteneinsparungen – zahlen Sie nur für die aufgewendete  Zeit
  • Zugriff auf die neuesten Modelle mit erweiterten Sicherheitsfunktionen  
  • Keine Lager-, Transport- oder Wartungskosten  
  • Fachkundiger Support und flexible Konditionen von Ihrem Mietanbieter  
Große Auswahl an Grabenziehern zur Miete bei Cat Rentals℠
Große Auswahl an Grabenziehern zur Miete bei Cat Rentals℠

Bei Cat Rentals in Ihrer Nähe finden Sie aufsitzende und handgeführte Grabenfräsen zu günstigen Tages-, Wochen- oder Monatspreisen. Wir bieten Grabenzieher, Grabenzieher-Anbaugeräte und andere Produkte führender Hersteller und unterstützen sie mit erstklassigem Service und Support. Wir unterstützen Sie bei der Produktauswahl und zeigen Ihnen, wie Sie eine Grabenfräse produktiv und sicher einsetzen. Außerdem kümmern wir uns um alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, solange Sie Ihre Anmietung haben.

Werfen Sie einen Blick auf unseren umfangreichen Bestand , oder rufen Sie uns unter 1-800-RENT-CAT an, um mehr zu erfahren. Sie können auch online ein schnelles Angebot erhalten. Mieten Sie alles, was Sie brauchen, bei einem Full-Service-Verleih, der alles tut, was nötig ist.

Finden Sie Cat-Mietwagen in Ihrer Nähe
Fordern Sie ein schnelles Angebot an.
Teilen mit
FacebookLinkedInXWhatsApp