Alquiler de zanjadora con operador a bordo

Las zanjadoras con operador a bordo son ideales para aplicaciones que exigen excavaciones de más profundidad que las capacidades que tienen la mayoría de las zanjadoras con operador a pie. Cat Rentals℠ ofrece diversas unidades de zanjadoras con operador a bordo en alquiler de Ditch Witch y Vermeer.

NUESTRA FLOTA DE ZANJADORAS CON OPERADOR A BORDO EN ALQUILER

Cat Rentals busca brindarle máquinas de alto rendimiento y con pocas horas de trabajo. Es por eso que nuestros distribuidores ofrecen zanjadoras de Ditch Witch y Vermeer en alquiler.  

Ditch Witch es un nombre comercial de Charles Machine Works, una subsidiaria de Toro Company. La empresa comenzó en 1949, cuando Ed Malzahn reemplazó la pala y el pico con la invención de la máquina zanjadora compacta. Décadas más tarde, Ditch Witch se especializa en varios modelos de equipos para construcción de servicios públicos subterráneos. 

Vermeer Corporation introdujo la unidad Pow-R-Ditcher autopropulsada en 1956 y ahora ofrece zanjadoras de servicio pesado para una variedad de configuraciones. Estas máquinas de alta calidad pueden cortar varios pies por minuto para crear paredes rectas y una base limpia y nivelada. Las zanjadoras de Vermeer cortan sus propios desechos para proporcionar un relleno integrado para su zanja con rapidez y eficiencia.  

CÓMO NUESTRAS ZANJADORAS EN ALQUILER PUEDEN BENEFICIAR A SU EMPRESA

Las aplicaciones comunes de ambos tipos de zanjadoras incluyen el tendido de líneas de transmisión eléctrica, instalación de tuberías, instalación de agua y alcantarillado y gestión del agua. Al instalar tuberías de gas natural y petróleo, las zanjadoras ayudan a preparar el espacio para colocar la línea a una distancia específica de la superficie. 

Las zanjadoras pueden cavar zanjas que alojan líneas de transmisión eléctrica a una distancia determinada por debajo de la línea de congelación. Estas máquinas ayudan en la instalación de tuberías de agua y alcantarillado cortando limpiamente incluso tierra rocosa. 

Las zanjadoras también pueden abrir zanjas y colocar tejas corrugadas para crear un canal de flujo para la gestión del agua en granjas y carreteras. Colocar baldosas en un campo agrícola puede prevenir la erosión del suelo y ayudar a irrigar los cultivos. Excavar alrededor de las carreteras puede crear secciones de escorrentía que aumentan la vida útil general de la carretera. 

Las zanjadoras tienen varias ventajas únicas que pueden beneficiar a cualquier lugar de trabajo: 

  • Relleno: En situaciones específicas, una zanjadora puede utilizar desechos como relleno sin preocuparse de que se aplasten. 
  • Rendimiento especializado: Una sola zanjadora puede completar el trabajo de varias excavadoras en determinadas aplicaciones. 
  • Corte limpio: Una zanjadora crea una pared y un piso de zanja limpios y rectos.

EXPERIMENTE LOS BENEFICIOS DE ALQUILAR UNA ZANJADORA CON OPERADOR A BORDO

Alquilar una zanjadora con operador a bordo le permite ampliar su inventario de equipos sin incurrir en gastos iniciales significativos. Si necesita una o dos máquinas adicionales para cumplir con el plazo ajustado de un proyecto, el alquiler proporciona una forma rápida y rentable de aumentar su flota. Un alquiler también le permite adquirir una máquina específica para el proyecto para que pueda completar la tarea de manera más eficiente. Y si necesita un reemplazo rápido para una zanjadora que está fuera de servicio, alquilarla en Cat Rentals le permitirá volver a funcionar en poco tiempo.

Cat Rentals℠ FACILITA EL ALQUILER DE UNA ZANJADORA CON OPERADOR A BORDO

La cercanía de Cat Rentals simplifica el proceso de alquiler de zanjadoras con operador a bordo. Nuestro objetivo es proporcionarle el equipo que necesita lo más rápido posible para que pueda mantener sus proyectos según los tiempos establecidos. Lo ayudaremos con la selección de productos y le proporcionaremos un contrato de alquiler personalizado que funcione para su empresa. También nos encargaremos del mantenimiento y las reparaciones durante la duración del alquiler.

CONTÁCTESE CON Cat Rentals PARA SU PRÓXIMO ALQUILER DE ZANJADORA CON OPERADOR A BORDO

Cat Rentals puede ayudarle a encontrar el mejor alquiler de zanjadoras con operador a bordo para sus aplicaciones y presupuesto. Para obtener más información sobre nuestras ofertas de equipos, llámenos al 1-800-RENT-CAT. También puede contactarnos en línea para obtener una cotización rápida de cualquiera de nuestros modelos de zanjadoras y alquilar lo que necesite a las personas que hacen lo que sea necesario para que suceda.