Alquiler de manipuladores telescópicos de gran capacidad

Los manipuladores telescópicos son valiosos para aplicaciones de manipulación de materiales que van más allá del alcance de un montacargas tradicional. Sectores como el del petróleo y el gas, la minería y la construcción industrial requieren -a menudo- equipos que puedan hacer frente a desafíos únicos de elevación y carga. Los manipuladores telescópicos de gran capacidad son los equipos ideales para estas tareas más exigentes. 

Cat Rentals℠ puede suministrarle un manipulador telescópico de alta capacidad de alquiler, que puede soportar cargas más pesadas -15000 libras o más- que los modelos estándar de manipuladores telescópicos. Su versatilidad permite que sus operadores realicen múltiples tareas con un solo equipo, lo que ahorra tiempo en el sitio de trabajo. Usted experimentará tiempos más rápidos de finalización del proyecto, menores costos de mano de obra y un balance final más saludable. 

Nuestra amplia gama de manipuladores telescópicos de alquiler

En Cat Rentals, nos esforzamos por ofrecer equipos superiores de los principales fabricantes. Nuestro inventario de manipuladores telescópicos de gran capacidad de alquiler está compuesto por equipos último modelo, de incondicionales del sector como Genie y Skyjack. Estos fabricantes tienen una reputación estelar en el diseño de productos de alta calidad, que permiten que los usuarios aumenten su productividad y eficiencia en el sitio de trabajo y creen un entorno de trabajo más seguro. 

Ofrecemos alquileres de manipuladores telescópicos de gran tamaño en una variedad de capacidades de carga máxima, altura de elevación y alcance para satisfacer cualquier requisito de manipulación de materiales. Algunos modelos pueden incluir características como tracción integral en las cuatro ruedas, transmisiones hidrostáticas de dos velocidades con cambio sobre la marcha y puestos de operador de diseño ergonómico de gran comodidad. Los potentes motores diésel ofrecen un rendimiento confiable, incluso en las condiciones de trabajo más exigentes. 

Los expertos en equipos de cualquiera de nuestras más de 1300 ubicaciones en todo el mundo lo ayudarán a explorar todas las opciones de alquiler de manipuladores telescópicos de gran capacidad, para que pueda tomar una decisión informada para su empresa.

¿Qué ventajas ofrece el alquiler a su empresa?

El alquiler de un manipulador telescópico de gran capacidad puede ofrecer varias ventajas clave para su empresa:

  • Uso de los equipos más recientes del mercado, en lugar de confiar en tecnología ineficiente y obsoleta
  • Ahorro de tiempo y mano de obra asociados al mantenimiento y reparación de equipos
  • Aumento de la flexibilidad financiera de su empresa y reducción de los gastos en equipos
  • Eliminación de las preocupaciones sobre cómo y dónde almacenar un equipo cuando está inactivo
  • Ampliación de la flota para satisfacer las demandas estacionales, sin realizar una inversión a largo plazo
  • Prueba de un modelo durante unos días, una semana -o más- antes de decidirse a comprarlo

¿Por qué alquilar en Cat Rentals℠?

Cuando nos elija como su proveedor de alquiler siempre obtendrá un equipo bien mantenido y minuciosamente inspeccionado, que funcionará a la perfección en sus sitios de trabajo. Nos encargaremos de todo el mantenimiento y las reparaciones durante el periodo de alquiler: incluso ofrecemos un servicio de reparaciones de emergencia en el sitio las 24 horas del día. También obtendrá un soporte técnico, logístico y de gestión del combustible integral. Y con nuestro proceso de alquiler simplificado, tendrá su unidad lista para funcionar en muy poco tiempo. 

Consulte nuestro inventario completo de equipos

Eche un vistazo a toda nuestra oferta de equipos y elija los productos que mejor se adapten a sus aplicaciones. Contáctenos por teléfono al 1-800-RENT-CAT si tiene preguntas o requiere asistencia. También puede contactarnos en línea para obtener una cotización rápida. Alquile manipuladores telescópicos de gran capacidad -o cualquier otro equipo- que su negocio necesite de un socio que hará lo que sea necesario.

Encuentre la ubicación más cercana o Contáctenos en línea