Vad är en ramstyrd dumper?
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Att transportera material är en stor del av arbetet inom bygg och rivning. Att ha rätt utrustning hjälper dig att förflytta dig snabbare och säkrare. En maskin som du ofta ser på arbetsplatser är den ramstyrda trucken – som ibland kallas för en stentruck – eftersom den hanterar ojämn terräng och tunga laster med självförtroende.

Så här fungerar en ramstyrd dumper

En ramad truck består av två delar: den främre traktorn och den bakre dumpern. En vridled och hydraulcylindrar förbinder dem, vilket gör att fordonet kan svänga kraftigt samtidigt som det förblir stabilt på ojämnt underlag. Jämfört med stela dumprar ger den ledade designen bättre manövrerbarhet på sluttningar, hjulspår och mjuk jord, och den kan fortfarande färdas på vägar mellan närliggande områden på platsen.

Fördelar med ramstyrda truckar

Dessa truckar är byggda för att hålla produktionen igång. Viktiga fördelar inkluderar:

  • Vridtålig ram: Böjer sig över ojämn terräng utan att skada strukturen.
  • Hög manövrerbarhet: Stora däck och en lägre tyngdpunkt hjälper till i branta lutningar och ojämn mark.
  • Mångsidighet under ogynnsamma förhållanden: Fungerar på steniga eller leriga platser, inklusive gruvindustrin
  • Användarvänlighet: Hydraulisk artikulation gör snäva svängar på trånga arbetsplatser lättare; Hytterna stöder förarens komfort under långa skift.
  • Produktivitet: Enkel hantering minskar stilleståndstiden och hjälper dig att hålla schemat.
Vanliga användningsområden för ramstyrda truckar

Eftersom de är hållbara och flexibla passar ramstyrda truckar ett brett spektrum av applikationer:

  • Byggverksamhet: Flytta skräp, jord och ballast effektivt över stora arbetsplatser.
  • Gruvdrift: Navigera på stenig eller lerig mark för att transportera material utan att fastna.
  • Rivning: Bär tungt skräp som stål, trä och tegel över ojämn terräng.
Så väljer du rätt lastbil

Midjestyrda lastbilar definieras av nominell nyttolast – vanligtvis 25 till 45 ton. Om du flyttar tungt berg eller tätt stenmaterial ska du leta efter högre nyttolaster. För lättare material kan en mindre dumper vara mer effektiv. Matcha trucken efter material och avstånd för att balansera produktivitet och kostnad.

Hitta ramstyrda lastbilar hos Cat Rentals℠

Att hyra ger dig flexibilitet utan långsiktiga ägandekostnader. Hos Cat Rentals kan du jämföra modeller och villkor för att passa ditt jobb. Utforska hyrbilar med ramstyrda lastbilar eller hitta din närmaste återförsäljare online för att komma igång.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar