VVS-uthyrning

Letar du efter VVS-uthyrning? Cat Rentals℠ har uthyrningsalternativ som stöder klimatkontroll, uppvärmning, kylning och ventilation för tillfälliga utrymmen. Utforska utrustningsval för kortvariga projekt, planerade avbrott och pågående krav på arbetsplatsen.

Varför hyra VVS-utrustning?

Genom att hyra HVAC-utrustning får du tillförlitlig tillfällig temperaturkontroll för kylning, uppvärmning, upptining och arbete i kallt väder, utan den långsiktiga ägandekostnaden.

Genom att hyra via din lokala Cat Rentals-station kan du:

  • Välj mellan luftkonditioneringsapparater, elektriska värmare, varmluftsvärmare och enheter för upptining
  • Värm upp byggarbetsplatser, kyl lager, tina frusen mark eller stöd betonghärdning i kallt väder
  • Matcha utrustning efter utrymmesstorlek, strömkälla, temperaturmål, tonnage, spänning och luftflödesbehov
  • Lägg till leverans, installation, upphämtning och lokal återförsäljarsupport för att hålla förhållandena säkra, bekväma och produktiva

Håll din arbetsplats produktiv med vinterutrustning för anläggningsarbeten

Allmand Maxi-Heat Unit stationerad på en arbetsplats
Allmand Maxi-Heat Unit stationerad på en arbetsplats
Vanliga frågor
Vilka typer av VVS-utrustning kan jag hyra?

Cat Rentals erbjuder ett brett utbud av VVS-uthyrning för bygg-, industri- och kommersiella tillämpningar. Välj mellan uthyrning av luftkonditionering, värmare och upptiningsenheter för att hålla rätt temperatur på din arbetsplats. Alla enheter underhålls för prestanda och finns i flera storlekar och kapaciteter.

Har du värmare som är säkra för inomhusbruk?

Ja, det är jag. Våra elektriska och indirekt eldade värmare levererar ren, luktfri värme som är säker för slutna utrymmen och väl lämpad för arbetsområden med begränsad ventilation. De är bärbara, effektiva och lätta att placera där värmen behövs som mest.

Vad är en upptiningsvärmare och när ska jag hyra en?

Upptiningsenheter cirkulerar uppvärmd vätska genom slangar för att värma frusen jord eller hjälpa betonghärdning i kallt väder. Genom att hyra den här typen av bärbar VVS-utrustning kan du arbeta under tuffa vinterförhållanden och hålla ditt schema på rätt spår.

Kan ni hjälpa mig att välja rätt kylutrustning?

Absolut. Berätta för din Cat-återförsäljare® om dina mål för utrymme, strömkälla och temperatur. Vi rekommenderar rätt uthyrning av luftkonditionering baserat på krav på tonnage, spänning och luftflöde för att hjälpa dig att uppnå effektiv kylning.

Levererar och sätter du upp VVS-uthyrning?

Ja, det är jag. Cat Rentals kan hantera leverans, installation och upphämtning när jobbet är klart. Våra tekniker ser till att din VVS-utrustning är korrekt installerad och fungerar säkert innan du börjar.

När är det bästa valet att hyra VVS-utrustning?

Att hyra är idealiskt när du behöver tillfällig temperaturkontroll, säsongssupport eller en reservlösning under underhåll. En VVS-uthyrning ger dig flexibilitet utan långsiktiga lagrings- eller servicekostnader, och det är ett utmärkt sätt att testa utrustning innan du bestämmer dig för ett köp.

Byggutrustning tillgänglig för snabb offertByggutrustning tillgänglig för snabb offert
Är du osäker på vad du behöver?
Skicka in en snabb offert med information om ditt projekt så kommer en representant att kontakta dig för att diskutera dina hyresbehov.
Snabb offert
Ditt konto har skapats

Ditt konto skapades. Du kommer snart att kunna njuta av den fullständiga hyrupplevelsen när vi slutför verifieringen.

Fortsätt handlaHantera konto
Engelska – USA
Välj en Cat Rentals-plats
Sök efter
Plats
Använd min nuvarande plats
Tillåt åtkomst till plats