Uthyrning av komprimeringsutrustning

Från rutinunderhåll till större byggnadsarbete hjälper uthyrning av komprimeringsutrustning team att hantera jord- och asfaltkomprimering för vägar, dynor och markberedning. Se utrustningsalternativ från Cat Rentals℠ som är byggda för tillförlitlig prestanda i fält.

Varför hyra komprimeringsutrustning?

Genom att hyra komprimeringsutrustning får du tillgång till rätt maskiner för jord, asfalt, dikesarbeten, beläggning, schaktning och ytbehandling, utan den långsiktiga ägandekostnaden.

Genom att hyra via din lokala Cat Rentals-station kan du:

  • Välj mellan plattkomprimatorer, stampar, jordkompaktorer, asfaltvältar, padfotskomprimatorer, gå-bakom-vältar och åkbara vältar
  • Matcha släta trummor, padfotsvalsar, vibratorplattor och stampar med arbete på asfalt, jord, lera, underlag eller avgränsade områden
  • Stödja beläggnings-, hyvlings-, uppfarts-, dikes-, lappnings- och markstabiliseringsjobb
  • Välj korttids- eller långtidsuthyrning med utrustning som underhålls av återförsäljaren och som är byggd för tillförlitlig komprimeringsprestanda

Välj rätt uthyrning av komprimeringsutrustning

Arbetare som använder en stamp på marken
Arbetare som använder en stamp på marken
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan asfalt och jordkomprimatorer?

Cat® kompaktorer är konstruerade för specifika material. Asfaltvältar som hyrs ut använder släta trummor för att färdigställa asfalterade ytor, medan jordkomprimatorer som hyrs använder släta trummor eller padfotstrummor för att komprimera jord, lera eller undergrundslager. För mindre eller trånga utrymmen får plattkomprimatorer och stampar jobbet gjort på ett effektivt sätt.

Kan jag hyra en komprimator med blad?

Ja, det är jag. Vissa jordkompaktorer från Cat har schaktblad som gör att du kan sprida och komprimera material med en enda maskin. Det är ett smart sätt att öka produktiviteten och minska antalet överkörningar – perfekt för schaktning och återfyllningsarbete.

Har du gå-bakom rullar tillgängliga?

Ja, det är jag. Vi erbjuder uthyrning av rullar i olika storlekar, inklusive små walk-behind och åkbara modeller. De är perfekta för uppfarter, dikesarbete och lappjobb där manövrerbarheten är viktigast.

Vilken komprimeringsutrustning är bäst för mitt jobb?

Det beror på din yta och jobbstorlek. För stora beläggningsprojekt ger en uthyrning av asfaltvält den jämna finish du behöver. För djupare jordstabilisering eller utjämning ger en hyrd jordkompaktor den kraft och vikt som krävs för att uppnå rätt densitet. Din Cat-återförsäljare kan hjälpa dig att välja rätt komprimeringsmaskin och trumtyp för ditt material.

Byggutrustning tillgänglig för snabb offertByggutrustning tillgänglig för snabb offert
Är du osäker på vad du behöver?
Skicka in en snabb offert med information om ditt projekt så kommer en representant att kontakta dig för att diskutera dina hyresbehov.
Snabb offert