Uthyrning av kraftproduktion

När arbetet kräver tillfällig kraftförsörjning på arbetsplatser, händelser, avbrott och reservbehov har Cat Rentals℠ uthyrning av kraftproduktion redo för jobbet. Bläddra bland utrustningsval för entreprenörer, anläggningar och industriteam.

Varför hyra generatorer och tillfällig kraftutrustning?

Att hyra kraftgenereringsutrustning ger dig tillförlitlig tillfällig kraftförsörjning för arbetsplatser, evenemang, reservsystem, avbrott och fjärrdrift, utan den långsiktiga ägandekostnaden.

Genom att hyra via din lokala Cat Rentals-station kan du:

  • Välj mellan uthyrning av bogserbara, reserv-, bärbara och generatorer på flera megawatt
  • Matcha diesel- eller naturgasdriven utrustning med byggarbetsplatser, evenemang, anläggningar och industriella tillämpningar
  • Kör enheter parallellt för att öka uteffekten eller lägga till redundans för kritiska operationer
  • Lägg till bränsletankar, bränsletjänster, leverans, installation, underhåll och återförsäljarsupport för att hålla strömmen igång på ett tillförlitligt sätt

Ta reda på mer om dina alternativ för kraftgenerering

Två arbetare kontrollerar insidan av kraftgeneratorn
Två arbetare kontrollerar insidan av kraftgeneratorn
Vanliga frågor
När bör jag överväga att hyra en generator för mitt företag?

Att hyra är ett smart val när du behöver tillförlitlig tillfällig kraftförsörjning. En generatoruthyrning kan stödja driften på avlägsna arbetsplatser, anläggningar utan tillgång till elnätet eller som backup under ett strömavbrott. Det är också ett snabbt sätt att byta ut en enhet under reparation eller hantera ökat effektbehov. Om du undersöker ett köp kan du använda en hyrbil för att testa en modell innan du köper den för att säkerställa att den uppfyller dina behov.

Vilka typer av Cat kraftutrustning finns att hyra?

Cat Rentals erbjuder ett komplett sortiment av Cat® kraftutrustning, inklusive diesel- och naturgasgeneratorer i en mängd olika storlekar och konfigurationer. Oavsett om du behöver hyra ett portabelt elverk för en liten anläggning eller en stor enhet för industriellt bruk levererar vår utrustning ren, tillförlitlig och kostnadseffektiv kraft under krävande förhållanden.

Kan jag köra generatorer parallellt?

Ja, det är jag. Många Cat-enheter kan parallellkopplas för att öka den totala uteffekten eller skapa redundans för verksamhetskritiska tillämpningar. Vårt team kan hjälpa dig att konfigurera ditt system för optimal prestanda och tillförlitlighet.

Tillhandahåller ni bränsletankar eller underhållssupport?

Ja, det är jag. Vi levererar dubbelväggiga bränsletankar och erbjuder tankningstjänster för att hålla din kraft igång smidigt. För långtidsuthyrning kan din lokala Cat-återförsäljare schemalägga underhåll och inspektioner för att förhindra driftstopp.

Kan ni leverera och installera min generatoruthyrning?

Absolut. Vårt team hanterar leverans, placering och säker anslutning till din last. Varje generator är testad, korrekt installerad och redo när du är det – så att ditt projekt förblir strömförsörjt utan dröjsmål.

Byggutrustning tillgänglig för snabb offertByggutrustning tillgänglig för snabb offert
Är du osäker på vad du behöver?
Skicka in en snabb offert med information om ditt projekt så kommer en representant att kontakta dig för att diskutera dina hyresbehov.
Snabb offert
Ditt konto har skapats

Ditt konto skapades. Du kommer snart att kunna njuta av den fullständiga hyrupplevelsen när vi slutför verifieringen.

Fortsätt handlaHantera konto
Engelska – USA
Välj en Cat Rentals-plats
Sök efter
Plats
Använd min nuvarande plats
Tillåt åtkomst till plats