Uthyrning av pumputrustning

Hitta uthyrning av pumputrustning hos Cat Rentals℠ för tillämpningar som inkluderar avvattning, vätsketransport, bypass och dränering på plats. Jämför uthyrningsutrustning som lämpar sig för ett brett spektrum av projekttyper och driftsförhållanden.

Varför hyra bärbara, dränkbara och bogserbara pumpar?

Att hyra pumputrustning ger dig rätt pump för avvattning, vätskeöverföring, avloppsvatten, slam och skräpfyllt vatten, utan den långsiktiga ägandekostnaden.

Genom att hyra via din lokala Cat Rentals-station kan du:

  • Välj mellan bärbara, dränkbara, bogserbara, papperskorgs- och membranpumpar
  • Matcha pumptypen med klart vatten, lerigt vatten, slam, avloppsvatten, fasta ämnen, skräp eller viskösa material
  • Stödja tillämpningar inom bygg-, gruv-, industri-, haveriberedskap och avvattning på arbetsplatsen
  • Lägg till slangar, silar, kopplingar, generatorer eller extratankar för att hålla vätskeöverföringen igång på ett effektivt sätt

Hitta rätt pump för dina byggbehov

Cat pumpbox placerad nära en flod
Cat pumpbox placerad nära en flod
Vanliga frågor
Vilka typer av pumpar finns det?

Cat Rentals erbjuder en mängd olika pumputhyrningsenheter som är utformade för att flytta vatten, slam och andra vätskor på ett effektivt sätt. Välj bland bärbara, dränkbara och bogserbara pumpar för att hantera allt från anläggnings- och gruvarbete till katastrofåterställning och industriella tillämpningar.

Vilken pump ska jag välja för lerigt eller skräpfyllt vatten?

En soppump är bäst för vatten som innehåller fasta ämnen eller skräp. För klart eller grunt vatten ger en dränkbar pump en ren och effektiv lösning. Tjock uppslamning eller viskösa material hanteras bättre med en pump i membranstil. Din Cat-återförsäljare® kan hjälpa dig att välja rätt enhet för dina förhållanden.

Ingår slangar och kopplingar i uthyrningen?

Många uthyrningsföretag för vattenpumpar levereras med tillbehör som sug- och utloppsslangar, silar och kopplingar. Eftersom tillgängligheten varierar kan din lokala Cat-återförsäljare bekräfta vad som ingår och rekommendera eventuella ytterligare komponenter som du behöver för din installation.

Kan pumparna köras kontinuerligt?

Ja, det är jag. De flesta avvattningsutrustningar kan fungera dygnet runt med rätt bränsle eller strömförsörjning. För längre projekt kan din återförsäljare rekommendera extratankar eller generatorer för att förlänga drifttiden på ett säkert sätt.

Erbjuder ni leverans och installation?

Absolut. Cat Rentals kan leverera och installera din pumputhyrning på plats, vilket säkerställer att varje enhet testas och körs innan arbetet påbörjas. Vi tar även hand om upphämtning när ditt projekt är klart.

Varför hyra istället för att köpa?

Att hyra ger dig flexibilitet för korttids- eller säsongsjobb utan långsiktiga underhålls- eller lagringskostnader. Pumputrustning hjälper dig att hantera toppar i arbetsbelastningen, byta ut nedlagd utrustning eller testa nya modeller innan du bestämmer dig för att köpa – allt med den tillförlitlighet och servicesupport du förväntar dig av Cat.

Byggutrustning tillgänglig för snabb offertByggutrustning tillgänglig för snabb offert
Är du osäker på vad du behöver?
Skicka in en snabb offert med information om ditt projekt så kommer en representant att kontakta dig för att diskutera dina hyresbehov.
Snabb offert
Ditt konto har skapats

Ditt konto skapades. Du kommer snart att kunna njuta av den fullständiga hyrupplevelsen när vi slutför verifieringen.

Fortsätt handlaHantera konto
Engelska – USA
Välj en Cat Rentals-plats
Sök efter
Plats
Använd min nuvarande plats
Tillåt åtkomst till plats