.png)
När ditt arbete inkluderar dikning, grävning. eller en liten grävmaskin kanske du undrar om du ska hyra en komplett grävlastare eller lägga till ett grävverktyg till en maskin du redan äger. Båda kan göra jobbet, men var och en har olika styrkor. Den här guiden förklarar kostnad, användarvänlighet. och andra faktorer som hjälper dig att välja.
Vad är en grävlastare?
En grävlastare är en maskin med en främre lastskopa och en bakre grävarm som en grävmaskin. Dessa mångsidiga grävlastare hanterar många jobb på en och samma plats.
Fördelarna med att hyra en grävlastare är bland annat:
- Specialdesign: Gräv och lasta utan att någon installation behövs.
- Många användningsområden: Gräva, gräva, hamra, kompaktera, lasta och transportera material med en maskin.
- Förarkomfort: Enkla reglage för båda ändarna av maskinen.
Eftersom grävlastare är kompletta maskiner ger de vanligtvis mer grävkraft och är bättre för stadigt grävarbete än verktygstillägg.
Vad är ett grävaggregat?
Ett grävverktyg är ett tillägg som ansluts till kompaktlastare eller traktorer. ® Cat grävaggregat förvandlar maskiner du redan använder till grävmaskiner.
Fördelarna med att hyra ett grävverktyg är bland annat:
- Lägre kostnad: Verktyg hyrs ofta ut för mindre än fulla maskiner.
- Användarvänlighet: Använd en basmaskin med många verktyg.
- Kompakt storlek: Verktygen är lättare och lättare att flytta i trånga utrymmen.
Grävverktyg fungerar bra för arbetslag som använder kompaktlastare eller traktorer och bara behöver gräva då och då.
Hur står sig grävlastare och redskap i jämförelse?
Här är de viktigaste skillnaderna:
- Kostnad: Verktyg kostar mindre att hyra och behålla. Lastare kostar mer men ger starkare grävkraft.
- Användbarhet: Lastare är snabbare när det gäller att flytta material på större jobb. Verktygen är bra för små eller sällsynta grävbehov.
För långsiktiga nytto- eller vägprojekt kan lastare vara bäst. För mindre dikesgrävning eller mindre frekvent grävning kan ett verktyg fungera lika bra.
Var kan man hyra grävlastare och verktyg?
Cat Rentals℠ erbjuder både grävlastare och grävaggregat. Vårt team kan hjälpa dig att jämföra och välja det som passar ditt jobb.
Du kan bläddra i vårt utrustningslager för att se maskiner och verktyg i närheten eller hitta Cat Rentals nära dig för att komma i kontakt med din lokala återförsäljare.