-(1).png)
Diken är nödvändiga för att lägga rör och ledningar för transport av vätskor och material. Även om dikning länge har varit den traditionella installationsmetoden är riktad uppborrning ett allt populärare alternativ, med tilltalande fördelar för effektivitet och hållbarhet.
Vid riktad uppborrning används en ytborrmaskin för att gräva en underjordisk väg. Borrhålet borras enligt en specifik borrbana, vilket ger en minimal störning på marken. Denna praktiskt taget schaktfria teknik kallas även horisontell borrning, avvikande borrning, lutande borrning eller horisontell styrd borrning (HDD).
Riktad uppborrning har flera fördelar jämfört med den traditionella dikesgrävningsprocessen.
1. Mindre markstörningar
Riktad uppborrning är ett sätt att gräva diken under byggnader, vägar och andra hinder utan att orsaka skador ovan jord. Dessa borrmaskiner har ett mindre fotavtryck, vilket orsakar minimal störning på marken där utrustningen är uppställd. Traditionell dikesgrävning är omöjlig i dessa tillämpningar.
2. Miljömedvetenhet
Riktad borrning minskar föroreningen av grundvattnet, håller grävplatsens ekosystem intakt och orsakar färre sprickor i steniga områden. Som ett resultat kan grävzonen och det omgivande området förbli bevarat och skyddat.
3. Snabbare slutförande av projekt
Den horisontella uppborrningsprocessen är snabbare och effektivare än traditionell dikesgrävning. Saneringsprocessen efter projektet är också enklare och snabbare. Ditt arbetslag kan spara tid med schaktningsuppgifter eftersom riktad uppborrning förskjuter mindre smuts. Eftersom riktad uppborrning kräver färre arbetare att slutföra kan dina andra teammedlemmar arbeta med andra projektkomponenter, vilket påskyndar projektets tidslinje.
4. Arbetarnas säkerhet
Eftersom riktad uppborrning skapar en minimal störning är risken för fallande stenar och skräp lägre. Arbetare är mindre benägna att skadas av grävarbetet. Med traditionell dikesgrävning måste du installera skyddssystem som dikesstöttning eftersom riskerna är högre.
5. Säkerhet i alla väderförhållanden
Traditionell dikning är säkrast i vackert väder och medför säkerhetsrisker vid regn eller snö. Du kan slutföra riktningsborrning oavsett om det regnar eller skiner, vilket innebär att du kommer att drabbas av mindre driftstopp och projektförseningar.
Traditionell dikesgrävning och riktad uppborrning har viktiga skillnader, vilket gör varje metod idealisk för olika tillämpningar.
Dikesgrävning kräver att arbetslag gräver ett dike till en viss längd och ett visst djup för att lägga rör eller ansluta verktyg. Eftersom denna teknik stör marken är dikning endast möjlig på arbetsplatser utan hinder.
Om man jämför installationspriserna för dikesgrävning jämfört med riktad uppborrning kostar traditionell dikesgrävning mindre. Kostnadsskillnaden kan göra dikning till ett bättre alternativ för projekt med en restriktiv budget.
Projektets budget och fastighetens utformning är de två viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man väljer mellan dikning och riktad borrning. I vissa projekt används båda metoderna. Traditionell dikesgrävning kan erbjuda en lösning för det mesta av schaktningsarbetet, medan riktad uppborrning är idealisk för exakt grävning för att navigera runt och under strukturer.
Riktad uppborrning används för samma typer av projekt som kan utföras vid traditionell dikesgrävning, inklusive följande:
- Rörläggning
- Installation av verktyg
- Reparationer av rörmokeri
- Installation av skyddsrör
- Installation av kabel
Olje-, gas - och energibolag väljer riktad borrning för att borra brunnar genom berg och installera verktyg och rör.
Riktad uppborrning är också den idealiska grävmetoden att använda för projekt som har en snäv tidsplan. Besättningarna kan spara tid med mindre restaureringsarbete efter projektet, vilket gör att arbetet blir gjort snabbare.
Det auktoriserade nätverket av Cat-återförsäljare® via Cat Rentals har den dikningsutrustning som behövs i ditt nästa projekt. Vår uthyrning av stämputrustning hjälper till att förhindra kollapser och ras för att hålla din besättning säker och projektet går framåt.
Våra uthyrningstjänster för dikesstämplar inkluderar ett brett utbud av aluminium- och stålsköldar i olika storlekar och konfigurationer. Utforska bland annat följande alternativ:
Alla våra stämpluthyrningar underhålls regelbundet och inspekteras omfattande mellan uthyrningarna. Vi erbjuder pålitliga, säkra uthyrningar så att du kan dra nytta av högsta prestanda.
Med Cat Rentals kan du hyra vad du än behöver från människor som gör vad som krävs. Bläddra bland våra uthyrningar av trench shoring på vår webbplats. Tala med en produktspecialist på 1-800-RENT-CAT för mer information om varje alternativ. Fyll i en snabb hyresoffert online för att påbörja din uthyrning idag.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies