Hur hjälper det att hyra en vägbreddare?
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Att bygga ut vägar kräver utrustning som är byggd för uppgiften. En vägbreddare är konstruerad för att hyvla och luta material snabbt och exakt. Jämfört med traditionella breddningsmetoder sparar det arbetstid och kostnader. Det här är anledningen till att vägbreddare är så effektiva för byggprojekt.

Vad är en vägbreddare?

En vägbreddare är en maskin som sprider och jämnar ut material som asfalt, grus eller jord. Den har en behållare som håller material och ett hydraulbälte som flyttar det till vardera sidan. Ett överstrykningsverktyg jämnar sedan ut den till rätt lutning och lutning i en enda passering. Denna process undviker att lämna överflödigt material efter sig och minskar rengöringen.

Vägbreddare kan utvidga vägar och bygga vägrenar som är upp till 14 fot breda. De kan också fylla diken upp till 12 fot under lutningen eller skapa stigar upp till 12 fot över lutningen.

Traditionell breddnings- kontra vägbreddningsprocess

Traditionellt sprider en dumper material, sedan gör väghyvlar flera pass för att jämna ut det. Till sist sopar besättningarna ytan. Med en vägbreddare hanteras hela processen av en maskin. Materialet lastas in i behållaren, fördelas, graderas och jämnas ut i färre steg.

Varför använda en vägbreddare?

Viktiga fördelar inkluderar:

  • Produktivitet: Vägbreddare flyttar material i hastigheter upp till 730 fot per minut, vilket gör att arbetslagen kan täcka mer mark. 
  • Precision: Avstrykningsverktyget ställer in exakt lutning och lutning, vilket minskar behovet av flera passeringar. 
  • Kraft: Motorerna är konstruerade för maximal effekt med låg bränsleförbrukning. 
  • Mångsidighet: Hanterar många jobb, bland annat att lägga till körfält, lägga vägrenar och fylla diken. 
  • Enkelhet: Operatörskontrollerna är intuitiva och maskinerna är lätta att rengöra och underhålla.
Hur kan en uthyrning av vägbreddare hjälpa?

Att hyra ger dig tillgång till maskiner av hög kvalitet utan att behöva investera i förväg. Det eliminerar också lagrings-, reparations- och underhållskostnader. Med uthyrning kan du testa en modell innan du köper eller välja uppgiftsspecifik utrustning för varje projekt.

Uthyrning av Road Widener från Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ har vägbreddare och annan anläggningsutrustning redo när du behöver det. Vårt återförsäljarnätverk erbjuder flexibla villkor och pålitlig support. Se tillgängliga maskiner hos Cat Rentals eller hitta din lokala återförsäljare för att begära en offert idag.

Vanliga frågor om Road Wideners
  • Vad gör en vägbreddare?

Den sprider och jämnar ut material för att bredda vägar, bygga vägrenar eller fylla diken.

  • På vilket sätt är en vägbreddare bättre än traditionella metoder?

Det slutför processen snabbare med färre passeringar och mindre utrustning.

  • Kan jag hyra en vägbreddare?

Ja, det är jag. Cat Rentals erbjuder vägbreddare och annan utrustning med flexibla uthyrningsalternativ.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp