Behöver din arbetsplats ett litet, kraftfullt verktyg för att packa jorden snabbt? Stampar är byggda för detta arbete. De är lätta maskiner som du kan styra för hand men ändå leverera stark kraft för att komprimera jord. Du kommer att vilja hyra en stamp för vägreparationer, dikesarbeten, fundament och alla jobb som behöver fast, jämn mark.
En stamp är ett jordpackningsverktyg som drivs av gas, diesel eller el. Den kör en platta upp och ner och slår i marken 750 gånger per minut. Detta skapar stor påverkan på ett litet område. De flesta stampar väger 75 till 120 pund, vilket innebär att en arbetare kan använda dem.
2-takts stampar: Dessa modeller använder en tvåtaktsmotor med en enkel, kraftfull design. De levererar fler slag per minut och har det längsta skoslaget, vilket innebär att komprimeringsplattan rör sig längre för varje slag. Denna djupare påverkan hjälper till att upprätthålla prestanda på höga höjder, där motoreffekten kan sjunka på grund av tunnare luft.
4-takts stampar: Dessa stampar är den vanligaste typen på arbetsplatser och körs på bensin. Många drivs av den pålitliga Honda GX100-motorn. Den största nackdelen är att 4-takts stampar kan förlora kraft på högre höjder eftersom de är beroende av luftintag för förbränning.
Batteridrivna stampar: Dessa elektriska enheter producerar inga utsläpp, så de är idealiska för trånga eller inomhusområden med dålig ventilation. De är tysta, vilket gör dem användbara nära sjukhus, skolor eller kontor. Batteridrivna stampar ger samma komprimeringskraft som gasmodeller men med mindre vibrationer, lägre belastning på arbetarna och enkel start med tryckknapp. De kräver också lite eller inget underhåll.
För de flesta jobb är en 4-takts stamp det bästa valet. Den är effektiv, tillförlitlig och uppfyller dagens utsläppskrav. Eftersom den smörjer genom vevhuset istället för att bränna olja, blir den renare och undviker bränsleuppbyggnad.
Andra alternativ kan dock vara bättre i vissa fall:
- Välj en 2-takts stamp för höga höjder där den presterar mer tillförlitligt.
- Välj en batteridriven stamp för att minska bränsleförbrukningen, minska bullret och skydda miljön utan att förlora prestanda.
Tänk också på varumärket. Att välja ett pålitligt namn som Wacker Neuson, Multiquip eller Weber innebär att du får säker och pålitlig utrustning.
För de flesta byggföretag är hyra det mest kostnadseffektiva sättet att få tag på rätt stamp. Cat Rentals℠ har högkvalitativa jordpackningsverktyg från betrodda märken. Du kan hyra för en dag, vecka, månad eller längre. Vårt team hjälper dig att välja rätt storlek och viktklass för ditt jobb.
Bläddra i hela vårt sortiment av stampar och annan komprimeringsutrustning.
Hitta en Cat Rentals nära dig eller begär en snabb offert.
F: Vad gör en stamp?
S: En stamp packar jord med snabba, kraftfulla slag, vilket gör marken stabil för byggarbeten.
F: Vilken typ av stamp är bäst för de flesta jobb?
S: De flesta entreprenörer föredrar 4-takts stampar eftersom de är effektiva och pålitliga.
F: Var ska jag använda en batteridriven stamp?
S: Batteridrivna stampar är bäst i trånga utrymmen, inomhus eller nära platser som är känsliga för buller och utsläpp.
F: Varför hyra istället för att köpa?
S: Att hyra sparar pengar, undviker underhållskostnader och låter dig prova olika modeller innan du köper.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies