Tips för att hålla allmänna vägar rena vid tillfartspunkter till byggarbetsplatser
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Allmänna vägar är viktiga för den infrastruktur som får vår värld att fungera smidigt, men de kan bli farliga och ovårdade när de invaderas av byggarbetare. På Cat Rentals℠ ger vi dig tillgång till den utrustning och support du behöver för att hålla allmänna vägar rena vid tillfartspunkter på byggarbetsplatsen under ett byggjobb.

6 tips för att uppnå rena vägar nära byggarbetsplatser

När det kommer till byggande nära vägar är renlighet ett måste. De här tipsen för vägbyggen hjälper dig att hålla de allmänna vägarna renare:

1. Håll körfälten fria

En av de viktigaste sakerna du kan göra för att hålla allmänna vägar rena på din byggarbetsplats är att se till att körfälten är fria. Tydliga vägar minimerar störningar på allmänna vägar och gör det lättare för viktig personal att komma in och ut ur arbetsområdet. Koner, tröjliknande bommar och andra trafikkontrollanordningar som placeras med jämna mellanrum kan bidra till att skapa en synlig barriär mellan byggarbetsplatsen och resten av vägen.

2. Ta bort skräp och skräp dagligen

För att en plats ska anses vara ren måste den vara fri från skräp och skräp. Du kan få klagomål om din webbplats är dåligt underhållen, särskilt om den hindrar normalt trafikflöde. Gör det till en vana att ta bort skräp och skräp dagligen vid dina allmänna vägåtkomstpunkter. De som inte har ett regelbundet schema för att städa upp skräp kan till och med få böter av stadens eller länets tillsynsmyndigheter för att inte ha underhållit platsen.

3. Utse ett förvaringsområde för utrustning

Även om det kan tyckas bekvämt att ha utrustning ute i det fria, bör du utse ett förvaringsområde för din byggarbetsplatss utrustning för att kontrollera åtkomstpunkter och öka säkerheten för dem som befinner sig i närheten. Denna organisationsnivå kommer också att öka effektiviteten och produktiviteten genom att minska den tid som arbetarna spenderar på att leta efter material och minska risken för olyckor och stöld.

4. Använd rätt belysning och skyltning

För att hålla dina allmänna vägar rena och säkra under byggtiden rekommenderar vi att du använder rätt belysning och skyltning för att hjälpa fotgängare, cyklister och fordon att navigera i området på ett säkert sätt. Du kan också överväga att hyra variabla anslagstavlor eller pilpaneler för att skilja mellan zoner.

5. Underhåll maskinen

Osäkra förhållanden på grund av trasig utrustning – eller till och med bara smutsig utrustning – kan hämma din förmåga att utföra ditt jobb effektivt och ändamålsenligt. Se upp för rost och korrosion på maskiner du äger och se till att du håller jämna steg med föreskrivna underhållsscheman. Om du hyr genom Cat Rentals kommer din lokala Cat-återförsäljares team att ta hand om allt underhåll som behövs under hyresperioden.

6. Förbered dig för alla väder 

När du arbetar på en byggarbetsplats måste du vara redo att hantera alla väder. Utforma en plan som tar hänsyn till ditt lokala klimat och potentiella förhållanden som kan orsaka markinstabilitet som påverkar åtkomstpunkter. Med utrustning som är avsedd att stabilisera din byggarbetsplats kan du skydda dina byggmaterial, hålla tidsplanen och hålla vägarna runt din byggarbetsplats rena och säkra.

Hyr rätt utrustning för vägrengöring

Uthyrningsutrustning som sopmaskiner och vattentankar har konstruktioner som är särskilt utformade för att rengöra byggzoner. Om du vill kan Cats tekniker leverera vägrengöringsutrustning direkt till din anläggning för att underlätta för dig. På Cat Rentals underhåller vi noggrant all vår hyrda utrustning, så att du kan fokusera på andra aspekter av ditt projekt.

Utrustning för att hålla din byggarbetsplats ren

Om du behöver utrustning som hjälper dig att hålla koll på ditt vägrengöringsansvar, överväg att:

  1. Sopmaskiner: En av de vanligaste utrustningarna som används för att hålla vägarna rena under byggandet, sopmaskiner har kvastar för att samla upp smuts, skräp och annat skräp som kan ha samlats på vägen.
  2. Lastbilar med vatten: Vattenbilar används ofta i kombination med sopmaskiner och sprutar vatten på vägarna under byggtiden för att hålla dammet nere och bevara hälsan för dem som befinner sig runt platsen.
  3. Utrustning för snöröjning: Från mångsidiga hjullastare till snöplogar av kommersiell kvalitet, vårt breda utbud av uthyrningsutrustning inkluderar den snöröjningsutrustning som behövs för att hålla dina åtkomstpunkter öppna och allmänna vägar rena.
Hyr det du behöver från människor som gör vad som krävs

När du behöver hyra utrustning vill du vara säker på att den håller under hela projektet. På Cat Rentals erbjuder vi flexibla hyresperioder och tillgång till ett brett utbud av maskiner och lösningar – även när du ringer i sista minuten. Vi ser till att all vår utrustning underhålls av experttekniker som är väl insatta i den senaste tekniken, vilket ger våra hyresgäster absolut förtroende för vad vi har att erbjuda. Hitta den närmaste platsen nära dig!

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar