De 4 vanligaste byggskadorna och hur man förebygger dem
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Skador på arbetsplatsen förekommer i nästan alla branscher, men byggskador är särskilt vanliga och kan ofta vara allvarliga. Eftersom byggbranschen vanligtvis kräver hårt arbete, hantering av tunga material och arbete i tuffa miljöer, medför dessa arbetsplatser en större risk för skador än de i många andra branscher.

OSHA har identifierat fyra typer av skador som är vanligast på byggarbetsplatser. Läs vidare för att lära dig vad de är och vad du kan göra för att förhindra dem.

1. Fall

Fall på byggarbetsplatser kategoriseras vanligtvis som fall från höjder eller fall på samma nivå, till exempel halka och snubblar. De flesta fall från höga höjder orsakas av dåligt strukturerade ställningar, felaktig användning av stegar och oskyddade luckor i trapphus och schakt. Halk- och snubbelolyckor är ofta ett resultat av felplacerade föremål som hindrar gångtrafik och spill eller läckor som orsakar hala ytor.

Det finns flera saker du kan göra för att förhindra fall på jobbet:

  • Följ alla säkerhetsföreskrifter för tak, ställningar och stegar och utbilda anställda i dessa föreskrifter
  • Använd all lämplig fallutrustning som skyddsräcken, personliga fallskyddssystem och skyddsnät
  • Håll arbetsområdena rena, fria från skräp och väl upplysta
  • Se till att anställda bär skor med tillräckligt grepp
2. Träffad av föremål

OSHA definierar "träffad av ett föremål" som en kollision mellan en person och ett föremål eller en utrustning. Det kan till exempel handla om att bli påkörd av ett fordon och tvångskontakt som uppstår när ett föremål faller på en person.

Skador som drabbas kan undvikas genom att tydligt markera eller blockera utsatta områden, och att bära rätt personlig skyddsutrustning (PPE), såsom hjälmar och skyddsglasögon, kan hjälpa till att minimera deras effekt. Andra försiktighetsåtgärder som kan vidtas inkluderar:

  • Stapla material ordentligt för att undvika att falla och glida föremål.
  • Undvika lyft eller hängande last.
  • Se till att de anställda vet att de inte ska placera sig mellan fasta och rörliga föremål.
  • Säkra material och verktyg ordentligt så att de inte faller.
  • Kör inte i backväxeln om sikten är skymd.
3. Dödande elchock

De vanligaste skadorna från elchocker är brännskador på huden, men det kan också orsaka allvarligare skador som hjärtstopp och nervskador. Elstöt inträffar vanligtvis när miljöer är osäkra på grund av dålig kabelinstallation, skador på utrustning eller felaktiga arbetsmetoder.

OSHA-föreskrifter fokuserar på att täcka krav och design och användning av elektrisk utrustning. De rekommenderar att du använder elektriska skyddsanordningar och korrekt isolering för att förhindra elstöt.

Andra sätt att förhindra elstöt inkluderar:

  • Användning av all nödvändig personlig skyddsutrustning.
  • Göra utrustning strömlös och använda korrekt låsning och tag-out-procedurer.
  • Håll ett säkert avstånd från delar som är strömförande.
4. Fångad i/mellan

Olyckor som fastnar i/mellan olyckor inträffar när en arbetstagare fastnar mellan två eller flera föremål. Dessa olyckor kan inträffa om ett fordon klämmer fast en person mot en vägg, en kroppsdel dras in i en maskin eller om material kollapsar på någon.

Att hålla fokus på din omgivning är ett av de bästa sätten att förhindra att detta händer. För att vara säker, undvik att:

  • Placera dig mellan tung utrustning och ett oflyttbart föremål.
  • Placera dina händer eller andra kroppsdelar nära rörliga föremål.
  • Bär långärmat, smycken eller andra föremål som kan fastna i rörliga föremål.
  • Arbete i utgrävningsområden där vatten samlas.
  • Att befinna sig i svängradien för ett roterande föremål.
Kontakta Cat Rentals℠ för utrustning som betonar säkerhet

Cat Rentals℠ tillhandahåller en rad tillförlitliga utrustningar med inbyggda säkerhetsfunktioner som hjälper dig att hålla din arbetsplats säkrare. För att lära dig mer om våra produkter, bläddra bland vår utrustning online eller ring oss på 1-800-RENT-CAT för information eller en hyresoffert.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp