-(1).png)
Med olika typer av betongsågar tillgängliga är det viktigt att välja rätt för varje projekt. Betongmotorsågar, handhållna sågar, gå-bakom sågar, och väggsågar erbjuder var och en unika möjligheter och fördelar som gör dem idealiska för olika applikationer. Innan du hyr eller köper en såg måste du också överväga den perfekta bladtypen och strömkällan för dina uppgifter och din arbetsplats.
Hoppa till ett avsnitt:
Betongsågar är också kända som konsågar eller vägsågar, och de skär genom hård materia. Du kan använda en betongsåg när du behöver arbeta med följande typer av material:
- Sida vid sida
- Tegel
- Asfalt
- Stenblock
- Metall
Om du behöver skära nyligen gjuten betong för att kontrollera krympsprickor kan du vanligtvis börja mellan tre och sex timmar efter att du har hällt den. Den bästa tiden att börja klippa beror dock på vädret. Du bör vänta längre i kallare temperaturer eftersom betong behöver mer tid för att härda och härda. Det är vanligt att låta betongen sätta sig över natten innan man skär.

Innan du klipper bör du göra små spårskärningar för att kontrollera om det finns raveling. Du kan börja skära så snart du märker att det slutar att rasa.
Följande typer av betongsågar tjänar specifika ändamål och applikationer:
1. Motorsågar i betong
Du kan använda en betongmotorsåg för att skära fyrkantiga hörn och skarpa vinklar i sten, tegelstenar, block och betong. En motorsåg i betong använder skärtänder på en diamantbelagd kedja. Vatten kyler kedjan, som följer det avlånga bladets omkrets. En betongmotorsågs lilla storlek gör den perfekt för att nå utmanande områden. Du kan använda en motorsåg i betong för:
- Rivning: Betongmotorsågar är otroligt användbara vid rivning eftersom du kan använda dem för att snabbt bryta upp och ta bort betydande betongsektioner. En betongmotorsåg är ett utmärkt alternativ till rivningssåg eftersom den ger mer kontroll, precision och effektivitet. Förbättrad kontroll minskar förarens trötthet vid många snitt, och det ökar säkerheten. Dessutom gör en betongsågs hållbarhet att du kan göra fler snitt innan du byter ut kedjan.
- Kapning av fönster, dörrar och balkfickor: En betongmotorsåg är idealisk för att skära fyrkantiga hörn eftersom den ger det nödvändiga skärdjupet utan överskärning. Med denna typ av såg kan du skära exakta öppningar för installation av dörr, fönster och balkficka.
- Skapa expansionsfogar: Expansionsfogar är viktiga för att förhindra att betong trycker och spricker materialen som omger den. För att skapa expansionsfogar måste du göra snitt och installera bituminöst material som gör att betongen kan växa utan att orsaka skada. En motorsåg i betong gör att du kan skära samtidigt som du kontrollerar sprickbildning för att förhindra ytskador.
- VVS- och elarbeten: En betongmotorsåg är också ett utmärkt val för att slutföra värme-, ventilations-, luftkonditionerings- (HVAC) och elarbeten. Motorsågens kraft, precision och skärdjup gör det enkelt att ta bort delar av väggen, skära perfekta hörn och installera elektrisk eller VVS-utrustning.
2. Handhållna sågar
En handhållen såg är kompakt och kan skära genom betong, metall och asfalt med hjälp av ett cirkulärt diamantblad. Handhållna betongsågar är också mångsidiga, vilket gör att du kan använda dem för olika uppgifter som:
- Skärning genom betonggolv eller väggar
- El- och VVS-installationsändamål
- Rivning av infrastruktur, spillror och betong
- Tillämpningar för murverk
- Kapning av byggnadsdelar för justering på plats

Du kan snabbt kapa och justera byggnadsdelar på plats med en mindre handhållen såg. En handhållen såg ger utmärkt kontroll, och den finns i följande varianter:
- Kapsåg: En avskuren såg har ett slipande, cirkulärt blad som vanligtvis mäter mellan 13 och 14 tum. Det är lätt att flytta runt på din arbetsplats och det är ett utmärkt val för att skära betong, asfalt och rör. Användare förlitar sig ofta på kapsågar för att skära väggöppningar eller utföra ytjobb som att skära hål i betongplattor.
- Bordssåg: Ett betongbord eller en kakelsåg liknar en handhållen kapsåg, men dess primära tillämpning är att skära keramiska plattor. Du kan också använda en kakelsåg som ett alternativ till kakelskärare. Kakelsågar gör mer exakta snitt än kakelskärare kan.
3. Gå bakom sågar
Gångsågar är också kända som gatu- eller golvsågar, och de är hjulförsedda så att du kan skjuta dem bakifrån. Du kan använda dessa kraftiga sågar för att skära raka linjer på asfalt, betonggolv, trottoarer, uppfarter och plattor, och de kommer i självgående modeller för enklare rörelse och skärning.
En gå-bakom såg är vanligtvis snabbare än en handhållen såg, och den är idealisk för olika applikationer som:
Skapa inlägg och spår
Inlägg och spår är en viktig del av betonginstallationsprocesser. Du kan använda en betongsåg som du kan gå bakom för att skapa inlägg och spår för följande ändamål:

- Motstånd mot halka: En gå-bakom-såg är ett utmärkt val om du behöver utföra beläggningsspårsvarvning på vägar. Räfflor skapar friktion när vägar är våta, isiga eller snötäckta, och de ger utrymme för nederbörd att rinna av. Att använda rätt utrustning kan hjälpa dig att skapa spårbredder som uppfyller specifikationerna, och en bakomgående såg är ett utmärkt sätt att göra det effektivt.
- Förebyggande av sprickor i betong: Byggsnitt kan hjälpa till att förhindra sprickbildning efter att du hällt betong. När din betong stärker tillräckligt för att bibehålla en ren yta men fortfarande är tillräckligt mjuk för att skära igenom, kan du använda en gå-bakom såg för att skapa snitt och fylla dem med fogmassa.
- Kontrollleder: Du kan också använda en gå-bakom betongsåg för att kontrollera sprickbildning. Du kan skära släta kontrollfogar och ge din gjutna betong utrymme att spricka där den inte syns.
Dikesgrävning
Att skapa diken för el- och VVS-ledningar kräver rätt utrustning och skicklighet. En bakomgående såg är ett utmärkt alternativ för större dikesgrävningsarbeten eftersom den skapar jämna, djupa snitt och sätter tryck på arbetsytan för att bryta grunda rötter.
Reparation av vägar
En gå-bakom-sågs skärdjup och kraft gör den perfekt för vägreparationer. Att lägga till en kraftig gå-bakom-såg till din flotta kan hjälpa dig att slutföra asfaltreparationsarbetet effektivt.
Uppfart eller stor golvexpansion
Du bör överväga att lägga till en betongsåg som går bakom din flotta om du utför uppfart och stora golvexpansioner. En gå-bakom såg gör att du kan täcka stora ytor snabbare än du skulle kunna med en handhållen såg.
Definiera kanter

En bakomgående betongsåg är viktig om du behöver ta bort och byta ut slitna delar av betong eller asfalt. Gå-bakom betongsågar erbjuder utmärkt precision, vilket gör att du kan definiera kanter effektivt när du tar bort slitna områden.
Reparationer av patchar
Betongsågar som går bakom är också idealiska för att slutföra lappreparationer. Deras förmåga att definiera exakta kanter gör dem perfekta för att skära ett reparationsområdes yttre gränser.
4. Väggsågar
Väggsågar i betong är spårmonterade sågar som gör exakta snitt i sluttande eller vertikala hårda ytor, och de har vanligtvis diamantblad. Du kan använda en betongväggsåg för att göra horisontella eller vertikala snitt i slaggblock, asfalt, betong eller sten. På grund av sin design och kapacitet är betongväggsågar idealiska för följande typer av applikationer:
- Skärande öppningar: En väggsågs skärdjup gör att den kan skära upp till 30 tum i asfalt, betong, sten eller aska, vilket gör den till ett utmärkt val för att skära vägg- och dörröppningar. Om du behöver skära djupare än 30 tum kan du skära från båda sidor av ett material med sågen för att nå ett djup av 60 tum. Väggsågar erbjuder också utmärkt precision så att du kan skapa rena, jämna snitt för att uppfylla byggspecifikationerna.
- Geringsskärning för fasade kanter: Avfasade kanter ser snyggare ut än vassa kanter, och de hjälper till att förhindra skador och skador. En väggsåg ger den precision och kontroll som krävs för att skapa fasade kanter.
- Skärning av expansions- och kontrollfogar: I likhet med betongmotorsågar och gå-bakom betongsågar kan du använda en väggsåg för att skära material för expansion och kontrollera fogar. En väggsåg är det perfekta valet om du behöver skära expansions- och kontrollfogar i vertikala strukturer.
Vilken typ av blad som är rätt för din betongsåg beror på vilka material du arbetar med och din specifika applikation. Tänk på dessa bladtyper för att avgöra det bästa alternativet för ditt nästa projekt:
Diamant
En diamantklinga har en stålkärna inbäddad med syntetiska diamantpartiklar. Den är mycket hållbar, ger topprestanda och tål höga temperaturer. Om du utrustar din betongsåg med ett diamantblad kan du välja en av följande typer:
- Kontinuerlig-fälg: Ett blad med kontinuerlig kant är det bästa alternativet om du behöver göra långsamma, exakta snitt i marmor, porslin, kakel eller granit. Kontinuerliga fälgblad är våta blad som kyls via en vattenstråle under drift. Med ett blad med kontinuerlig kant kan du förvänta dig jämna, rena snitt med minimalt med damm.
- Turbo-fälg: Turbo-fälgblad är idealiska för att göra snabba, rena snitt i murverk, betong, kakel, tegel och sten. Ett turbofälgblad har en tandad, kontinuerlig fälg, och du kan använda den för torra eller våta snitt. Om du utför torrkapning kommer du att göra upprepade små snitt i ett material.
- Segmenterad: Segmenterade betongsågblad gör ojämna, grova snitt i asfalt, betong, kalksten och tegel. Ett segmenterat blad har diamantsegment med mellanrum, vilket hjälper det att kyla och ta bort skräp snabbare. Du kan använda ett segmenterat blad vått eller torrt.
Slipande
Slipande blad är cirkulära blad, även kända som slipande kapskivor. De består av aluminiumoxid och kiselkarbid, vilket hjälper dem att skära igenom mjukare material som tegel, grön betong och asfalt. De är mindre hållbara än diamantklingor och producerar en avsevärd mängd damm under drift. Om du använder ett slipande blad, försök att välja ett som är förstärkt med ett starkt bindemedel som glasfiber för att förhindra sprickbildning och splittring.

Vilken strömkälla du väljer beror på dina projektbehov och plats. En motors effekt, mobilitet och utsläpp avgör hur väl sågen kan uppfylla dina behov samtidigt som de anställda är säkra.
Gaser
Gasdrivna betongsågar ger mest kraft, så de är ett utmärkt val för dina större jobb. En gasdriven sågs förbränningsmotor gör att den kan köras längre och snabbare än elektriska och batteridrivna modeller. Du kan inte använda en gasdriven såg för inomhusapplikationer eftersom gasen producerar ångor under drift, men det är ett utmärkt alternativ för dina utomhusjobb.
Dieselolja
Precis som gasdrivna betongsågar erbjuder dieseldrivna modeller utmärkt kraft som är idealisk för stora jobb. En dieseldriven såg ger också mer vridmoment än andra modeller, vilket hjälper den att hålla bladet vid högre varv per minut.
Elektrisk
En elektrisk betongsåg kräver ett uttag för att fungera och är något mindre kraftfull än en gasdriven såg, men det är ett utmärkt alternativ för inomhusapplikationer. Du kan använda en förlängningssladd för att öka din eldrivna sågs räckvidd och rörlighet.
Batteridriven

Korrekt installation av klingan kan skilja sig något beroende på sågens specifika tillverkares instruktioner. Installation av säkert blad kräver dock vanligtvis följande steg:
- Ta bort bladkåpan och spindellocket.
- Inspektera bladet och spindeln med avseende på planhet, underskärning, segmentskador och kärnutmattning.
- Placera bladet på axelaxeln.
- Placera muttern över bladet.
- Sätt tillbaka bladskyddet på sågen.
- Se till att vattentankens slang är ansluten.
- Dra åt bältet vid behov.
- Se till att axelns lager är smorda.
Säkerheten är avgörande vid användning av alla typer av betongsågar. Korrekt underhåll, drift och försiktighetsåtgärder förhindrar olyckor och skador och hjälper ditt företag att följa reglerna. Skydda dig själv och dina anställda med följande säkerhetsriktlinjer:
Skydda dina lungor
Att skära hårda material med en betongsåg kan generera skadligt damm, såsom respirabel kristallin kiseldioxid. Inandning av små kiseldioxidpartiklar kan orsaka oåterkalleliga lungskador och sjukdomar.
Säker användning av betongsågar är avgörande för att förhindra allvarliga hälsokomplikationer. Du kan skydda dina lungor med följande säkerhetstips och riktlinjer:
- Använd våtkapning när det är möjligt: Våtkapning riktar en kontinuerlig vattenstråle mot ditt betongsågblad för att blöta materialet du skär. Denna metod minskar mängden kvartsdamm som du genererar när du använder sågen.
- Implementera våtskärningsmetoden på rätt sätt: Att utföra dina operationer enligt sågtillverkarens instruktioner hjälper till att minimera dammutsläpp. Innan användning, se till att sågens slangar är skadefria och säkert anslutna till sågen. Du bör också justera slangmunstyckena så att vatten når bladet. Inspektera också bladet för slitage och underhåll sågens dammkontrollfunktioner enligt din tillverkares manual.
- Rengör ditt arbetsområde efter att du har använt sågen: Att rengöra slammet som din såg producerar efter att du har avslutat skärningen förhindrar att den torkar ut och släpper ut damm i luften du andas. Detta är ett viktigt steg vid våt- eller torrkapning eftersom det skyddar alla som kommer in på arbetsplatsen efter att du har slutfört uppgiften.
- Använd extra ventilation när du klipper inomhus: Exponeringen för damm inomhus kan fortfarande vara hög även när du använder våtskärningsmetoden. Extra ventilation är viktigt för slutna utrymmen och inomhusskärning eftersom det minskar mängden damm som kommer in och cirkulerar inom ett område. Du kan öka ventilationen med lösningar som luftkanaler, bärbara frånluftsfläktar och avgasstammar.
- Behåll luftflödet: Det är också viktigt att se till att de anställda inte hindrar ventilation eller luftflöde. Placera ventilationsutrustningen så att den leder bort förorenad luft från arbetarna. Håll också dörrar och fönster öppna vid behov.
Använd personlig skyddsutrustning

Att skydda dina öron, ögon och kropp är också viktigt när du använder någon typ av motorsåg. Du bör alltid tillhandahålla eller bära följande personliga skyddsutrustning för säker användning av betongsågen:
- Figursydda kläder
- Skyddsskor
- Hörselskydd
- Skyddsglasögon
- Hjälm
- Visir
Använd säkra positionerings- och driftsmetoder
Öva på följande tips för säker positionering för att undvika olyckor och skador när du använder en betongsåg:
- Håll alltid en betongsåg stadigt, använd båda händerna för att greppa utrustningen och hålla den stadig.
- Behåll ett starkt fotfäste och god balans.
- Undvik att böja dig över ett sågblad eller stå direkt bakom det.
- Håll alltid sågen vid skulderlinjen eller nedanför för att undvika att sträcka sig för mycket.
- Använd endast en betongsåg för de material som den är avsedd att skära.
- Undvik att använda ett slipande blad på olämpliga material.
- Använd alternativ utrustning eller verktyg för att ta bort skräp eller bända ut föremål ur skärutrymmen.
- Reparera en såg före användning om den är skadad eller vinglig.
- Håll sågens skydd i rätt läge och undvik att dra den förbi stopppunkten.
- Minska trycket på sågen när du närmar dig slutet av ett snitt för att behålla kontrollen om den träffar ett föremål.
- Rikta in bladet med varje snitt innan du försiktigt går in i det igen för att förhindra att bladet fastnar.
- Vrid aldrig ett sågblad i vinkel.
- Stöd och säkra föremål innan du skär dem.
Upprätta säkra arbetszoner

Håll betongsågoperatörer och närliggande anställda säkra med etablerade arbetszoner. Att upprätta uteslutningszoner förhindrar omgivande anställda från att komma in i ett högriskområde medan en operatör använder en betongsåg. Implementera lämpliga skyltar och fysiska barriärer för att förhindra olyckor.
Utbilda varje anställd grundligt
Korrekt utbildning säkerställer att anställda förstår hur man använder en betongsåg och upprätthåller säkerheten. Du bör tillhandahålla grundlig utbildning för alla anställda som använder en såg eller arbetar i ett område kring såganvändning.
Även om allmänna säkerhetstips som att bära personlig skyddsutrustning och upprätthålla rätt balans gäller för alla typer av betongsågar, måste du också överväga specifika säkerhetsriktlinjer för varje såg som ditt team använder. Varje modell levereras med specifika tillverkarens instruktioner och riktlinjer; Det är viktigt att uppdatera utbildningen varje gång du hyr eller lägger till en ny såg i din maskinpark.
Cat Rentals℠ erbjuder ett brett urval av hållbara, högpresterande betongsågar. Du kan hyra följande betongsågar för att förbättra effektiviteten, säkerheten och bekvämligheten på arbetsplatsen:
- Handhållna kapade betongsågar: Cat Rentals samarbetar med branschledare för att tillhandahålla högeffektiva och lätttransporterade handhållna betongsågar.
- Kakelsågar: Cat Rentals urval av kakelsågar gör att du kan göra jämna, enhetliga snitt för optimal noggrannhet.
- Betongsågar som går bakom: Du kan hyra en kraftfull betongsåg som du kan gå bakom, så att du kan arbeta med tung betong, dike, utföra asfaltarbete och slutföra lappreparationer.
Betongsågar ger den kraft och precision som krävs för att göra jämna, rena snitt i hårda material som betong, asfalt, kakel, tegel, sten och metall. Vi erbjuder betongsågar från branschens främsta tillverkare så att du kan diversifiera dina möjligheter eller prova topppresterande modeller innan du köper. Hitta Cat Rentals nära dig för att hitta rätt utrustning för ditt nästa jobb.