Så går byggupphandlingen till

Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Byggupphandling omfattar att skaffa nödvändig arbetskraft, material och utrustning för att underlätta ett framgångsrikt projektresultat. Företag anlitar ofta inköpschefer för att övervaka framstegen och säkerställa en smidig upplevelse när de arbetar med leverantörer, entreprenörer, arkitekter, designers och andra yrkesverksamma. Denna upphandling sker genom en anbudskonfiguration, där parter som är intresserade av att arbeta med dig kommer att lämna sina förslag. Att hitta rätt partners är avgörande för att främja ett projekt med en stabil budget och en kostnadseffektiv tidsplan. 

Hur går byggupphandling till?

Byggupphandling omfattar många rörliga delar när beställare, entreprenörer, chefer och andra intressenter försöker samarbeta. Oavsett vad du behöver omfattar hela processen i allmänhet tre steg, inklusive: 

  1. Planering: Att utveckla en sammanhållen strategi är det första steget i upphandlingsprocessen. Under detta skede kommer du att ta itu med kundernas behov, bestämma när och var tjänster behövs, skapa en förvaltningsplan, besluta om upphandlingsstrategier och mer. 
  2. Förvärv: Efter att ha begärt offerter, utvärderat kontrakt och övervägt alla dina anbud kommer du att underteckna ett avtal som säkrar tjänster och produkter. Detta steg säkerställer att du uppfyller dina fullskaliga behov för att underlätta en smidig process. 
  3. Kontraktshantering: Det tredje steget i byggupphandling, även känt som kontraktsadministration, kräver att cheferna verifierar och bearbetar sina kontrakt. Om några utmaningar eller problem uppstår är det i det här steget dags att formulera lämpliga lösningar.

Fördelar med byggupphandling

Att upprätthålla en smidig byggupphandlingsprocess är avgörande för att dina projekt ska lyckas. Det är en allmänt implementerad process i otaliga branscher, vilket gör det möjligt för företag att bilda en organiserad struktur som ökar deras chanser att lyckas. Unika fördelar med byggupphandling är bland annat: 

  • Minimera förseningar: Att ha alla delar av ditt team på samma sida kommer att effektivisera hela projektet och se till att du håller dina deadlines. 
  • Förbättra kvaliteten: Ta hjälp av betrodda specialister som är redo att utnyttja sin expertis för exceptionella tjänster och dra nytta av entreprenörer som är villiga att lämna konkurrenskraftiga anbud för ditt företag, eftersom det är mer sannolikt att de levererar resultat av högre kaliber. 
  • Spara pengar: Upphandlingsstrategier ger ofta bättre priser från leverantörer för att främja besparingar som du kan använda för alternativa investeringar. 

Strategier för upphandling av byggbranschen

Det finns flera inköpsstrukturer som ditt företag kan implementera under upphandlingsprocessen. Innan du bestämmer dig för en enskild strategi bör du noggrant utvärdera hur mycket du är villig att spendera, leverantörens kvalitet, påtvingad risk och servicehastighet. Med en bättre uppfattning om vad du letar efter kan du välja mellan någon av följande planer. 

Traditionellt 

Den traditionella strategin är känd som Design-Bid-Build-metoden och är en av de mest använda. En kund kommer att utse ett team för att skapa konstruktionsdesignen med ett pågående projekt. När det är klart kommer designteamet att returnera alla korrekta dokument, ritningar, scheman och listor över nödvändigt material. Ritningar visas för intresserade entreprenörer som lämnar in anbud för att tjäna projektet. När ett avtal är på plats måste huvudentreprenören hantera alla delar av bygget.

Denna byggupphandlingsstruktur kräver i allmänhet mer tid men kan ändå minska risken för felaktiga konstruktioner eller budgetöverträdelser. 

Design och konstruktion 

Kunderna förlitar sig på en enda entreprenör som övervakar allt från design till konstruktion. Det finns två varianter av denna strategi, som du kan välja mellan baserat på dina behov. Med ett alternativ ger du din entreprenör en preliminär design, som de skickar till sitt interna team för att slutföra innan de går in i byggfasen. Du kan välja den andra för att begära en färdig, modulär design, som ofta används för lager, fabriker eller kontor.

Oavsett vad du behöver är denna process den enklaste och snabbaste eftersom den bara kräver en enda tredje part för att ta hand om alla dina behov. 

Avtal om förvaltning

Inom ramen för förvaltningsavtal anlitar kunderna konstruktörer och managemententreprenörer separat. De kommer att arbeta tillsammans med designteamet för att fastställa planer och kostnader och besluta om nödvändiga tjänster och produkter. Projektet går genom pipelinen till förvaltningsentreprenören, som övervakar hela processen och anlitar specialiserade underleverantörer för att slutföra byggandet.

Erfarna kunder använder ofta förvaltningsentreprenad för stora byggnader. 

Design-Bygga-Finansiera

Kunderna tillhandahåller ett enda kontrakt som omfattar varje steg i upphandlingsprocessen, inklusive design, konstruktion och finansiering. Entreprenörer anlitas för ett schablonbelopp och tillhandahåller kortfristiga finansieringslösningar för att skjuta upp nödvändiga utgifter för hela eller delar av bygget. Under budgivningen kommer båda parter att fastställa ett maximalt belopp som de kan använda, och alla utgifter över det beloppet kommer att bli byggarens ansvar. 

Hantera dina byggprojekt med Cat Rentals℠

Om du letar efter en återförsäljare av utrustning med kostnadseffektiva lösningar som ditt företag kan lita på kan Cat Rentals℠ hjälpa dig. Vi har många års erfarenhet av att förse företag inom många branscher med högkvalitativa hyreslösningar som stöder deras byggprojekt. 

Kontakta våra utbildade specialister för att få hjälp, eller hitta Cat Rentals i ditt område för att komma igång.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp