Vad orsakar förseningar i byggprojekt?

Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

I takt med att byggprojekt blir mer och mer komplexa upplever entreprenörer allt oftare förseningar i projektens slutförandescheman. Trots att byggbranschen är en av de äldsta och mest universella branscherna är tids- och kostnadsöverskridanden fortfarande förväntade resultat för alla projekt. Även om det har gjorts stora tekniska framsteg för att hjälpa till att samordna och schemalägga uppgifter, är förseningar av byggprojekt fortfarande allmänt accepterade som en normal del av branschen.

Den här guiden för att undvika förseningar i byggprojekt hjälper entreprenörer att förstå några av de ledande faktorerna som bidrar till problemet. Vi kommer också att förklara hur uthyrning av tung anläggningsutrustning kan bidra till att förhindra förseningar i byggprojekt och öka produktiviteten.

Få en snabb offert

De 10 främsta orsakerna till förseningar i byggprojekt

Som i alla andra branscher, ju större projektet är, desto mer komplexa är dess behov, vilket leder till fler möjligheter till förseningar. Ett av de mest skadliga resultaten av förseningar i byggprojekt är deras tendens att samla på sig finansiella kostnader, vilket leder till budgetbegränsningar och minskade vinstmarginaler. Denna verklighet gör projektledarens eller entreprenörens roll så mycket viktigare när det gäller att förutse och förutsäga var förseningarna kan och kommer att uppstå.

Att veta var byggförseningar uppstår och hur man undviker dem är en viktig aspekt av byggledning. Nedan följer de 10 främsta orsakerna till byggförseningar för entreprenörer att vara medvetna om.

1. Felaktig planering i förväg

Många experter på byggledning säger att planeringsfasen i förväg är den viktigaste aspekten av alla byggprojekt. Det är i planeringsfasen som många av förseningarna nedströms kan undvikas. Planering gör det möjligt för chefer att sätta upp tydliga mål, förutsäga hinder, fastställa tidslinjer och till och med planera för hur de ska komma tillbaka i tid i händelse av förseningar.

Projektplanering är en färdighet precis som alla andra. Entreprenörer och projektledare som vill undvika förseningar i byggprojekt bör investera tid och ansträngning i att utveckla sina färdigheter i projektplanering. Entreprenörer med välutvecklad planeringsförmåga kan fördela resurser mer effektivt och identifiera uppgiftsberoenden med större tydlighet. De utvecklar också en förmåga att realistiskt bedöma risker, vilket ger dem framsynthet när det gäller att hantera utmanande frågor som brist på arbetskraft eller begränsningar i leveranskedjan och ökar kraftigt sannolikheten för ett framgångsrikt projektresultat.

Planering i förväg är också ett perfekt tillfälle att kommunicera med viktiga parter så att alla förstår sin roll och vad som krävs av dem. En skriftlig plan får alla på samma sida, vilket ökar sannolikheten för att varje milstolpe kommer att nås i tid.

2. Felberäkningar i budgeten

En del av den inledande planeringsfasen är att utveckla en grundlig och detaljerad budget. Felberäkningar av kostnader kan försena byggprojekt eftersom entreprenörer måste lägga tid på att säkra ytterligare finansiering, omförhandla kreditvillkor eller hitta alternativa material eller resurser som bättre passar budgetverkligheten. Alla dessa åtgärder kan leda till betydande projektförseningar över tid.

Felaktiga budgetberäkningar är särskilt skadliga för projektens tidslinjer när de inbegriper arbetsmarknadsförhandlingar. I takt med att projekten hamnar längre efter i sina tidsramar ökar arbetskostnaderna för både underleverantörer och anställda. Underentreprenörer måste ta extra betalt för att täcka sin tid, och om huvudentreprenörerna inte kan nå en överenskommelse direkt ser projektet ytterligare förseningar.

Även om alla projektbudgetar tar hänsyn till en oförutsedda händelse för att buffra den totala kostnaden, kan förseningar lätt äta upp denna ekonomiska utfyllnad. Enligt Project Management Institute slösar organisationer bort i genomsnitt 97 miljoner dollar för varje 1 miljard dollar som investeras på grund av dålig projektproduktivitet och ledning. Kostnadsöverskridanden förvärras med tiden och hindrar ett projekt från att lyckas, vilket orsakar flaskhalsar i produktionen. Liksom projektplanering är budgetering en annan viktig färdighet för entreprenörer att utveckla för att säkerställa att projektet lyckas.

3. Dålig kommunikation och samordning

Ett hälsosamt projektschema är beroende av allas förmåga att arbeta som ett team. För att ett projekt ska löpa smidigt och nå sina produktionsmilstolpar måste det finnas en utmärkt samordning mellan alla parter. Varje steg i processen, oavsett om det är under design- eller byggfasen, måste samordnas och kommuniceras noggrant.

Att samordna ett projektschema innebär att ordna arbetsaktiviteter i en logisk ordning baserat på den sekvens av arbete som behövs vid varje given tidpunkt. Genom att lägga ut arbetssekvensen kan entreprenörer och byggledare säkerställa att varje underentreprenör är redo och tillgänglig vid behov. För att samordna alla olika underentreprenörer måste byggledaren ha en tydlig förståelse för omfattningen av det arbete som krävs i varje fas. Av denna anledning kräver god samordning initial och kontinuerlig kommunikation.

När chefer schemalägger ett projekt och samordnar arbetsaktiviteter bör de kommunicera med underleverantörer för att se till att de har en gedigen teknisk förståelse för varje persons roll. Projektschemat fungerar också som ett sätt att hålla alla i ständig kommunikation, inklusive att övervaka framstegen och justera för förseningar. Modern programvara för projektledning håller alla parter informerade om projektets schema, förväntningarna och de löpande resultaten.

4. Krypning av omfång

Oavsett storlek eller komplexitet behöver alla byggprojekt en väldefinierad projektomfattning innan arbetet påbörjas. Ett projekts omfattning definierar de slutprodukter som måste vara klara i slutet av projektet. Att inte ha en tydlig projektomfattning leder till allvarliga förseningar eftersom arbetstagarna kommer att behöva ständiga korrigeringar och förtydliganden av sitt personliga arbetsområde. Med tiden leder dessa förseningar till betydande överskridanden av schemat.

Förutom ett dåligt definierat omfång finns det en risk för scope creep. Scope creep inträffar när ägare eller utvecklare begär ytterligare eller annat arbete än vad som ingick i den ursprungliga planen. Varje gång nytt eller annat arbete begärs måste det uppskattas och godkännas, och nytt material eller ytterligare arbete måste anskaffas för att genomföra omfattningsändringen. 

Scope creep påverkar ett projekt på många sätt. För det första ändrar det projektets tidslinje, försenar vissa milstolpar och försenar de kommande arbetsaktiviteterna. För det andra bidrar det också till budgetöverskridanden, eftersom ytterligare artiklar kostar mer när de begärs halvvägs genom ett projekt. Att få klart för sig projektleveranserna innan arbetet påbörjas kan hjälpa till att förhindra omfattningskrypning. Att ha principer för hur omfattningskrypning ska hanteras kan också bidra till att förhindra förseningar.

5. Väderhändelser

Vädret är en av de få orsakerna till förseningar i byggprojekt som ligger utanför någons kontroll. Ju längre tid projekten tar, desto större risk löper de att drabbas av extrema väderförhållanden som orsakar förseningar. 

Projekt som tar ett år eller längre upplever en hel cykel av säsongsförändringar, vilket kan försena projekt på grund av en mängd olika väderproblem. Extrem värme kan skapa outhärdliga och osäkra förhållanden för arbetare och försena projekt tills en värmebölja har passerat. Snöstormar och regnstormar kan skapa hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen och kräver särskilda protokoll för att hålla projekten igång på ett säkert sätt.

Även om vädret inte är något som du tydligt kan förutsäga långt in i framtiden, än mindre kontrollera, är det något som byggledare kan arbeta runt så bra som möjligt. Att titta på historiska register och förstå den genomsnittliga längden på förseningar på grund av väderproblem kan hjälpa entreprenörer att ta hänsyn till vädret i sina scheman under planeringsstadiet.

 Entreprenörer vet att vissa arbetsaktiviteter, som att gjuta betong eller installera tak och sidospår, inte kan utföras när det regnar, snöar eller blåser. Att ställa in dessa faser av projekt under säsonger med optimala väderförhållanden kan därför vara till hjälp för att förhindra väderrelaterade förseningar eller kostsamma omarbetningar.

6. Fluktuerande ekonomi

Byggbranschens hälsa är i hög grad beroende av de lokala, statliga, nationella och internationella ekonomierna. I en blomstrande ekonomi upplever byggbranschen snabb tillväxt, men en avtagande ekonomi kan leda till en lågkonjunktur.

I en ekonomisk nedgång möter entreprenörer ökad konkurrens, vilket innebär att många anbud vinns baserat på den lägsta kostnaden. När vinstmarginalerna är stramare försenas projekt ofta på grund av en mängd olika ekonomiska begränsningar. En av de viktigaste budgetbegränsningarna som uppstår under svåra ekonomiska tider uppstår på grund av de höga arbetskostnaderna. Entreprenörer kan begränsa övertidsarbete, vilket innebär att vissa milstolpar tar längre tid att slutföra.

I en blomstrande ekonomi är företagen dock mer upptagna och har många fler projekt att hantera samtidigt. Följaktligen kan det ta längre tid att få projekt utformade och godkända eftersom det bara finns så många tekniska experter tillgängliga. I en blomstrande ekonomi kan förseningar också inträffa på grund av brist på tillgång eller arbetskraft eller brist på tillgänglig utrustning. Många av dessa faktorer ligger utanför en entreprenörs kontroll, men de kan tas med i beräkningen när man planerar ett projektschema.

7. Brist på arbetskraft

Många branscher står inför utmaningen med brist på arbetskraft, men byggbranschen är en sektor som ständigt upplever detta hinder. Brist på kvalificerad arbetskraft innebär att det är både svårare att hitta och dyrare att anställa. Utan en konsekvent och pålitlig arbetsstyrka kommer byggprojekt att fortsätta att möta motgångar eftersom cheferna lägger mer tid på att rekrytera arbetare.

Enligt Associated General Contractors of America (AGC) står 81 % av entreprenadföretagen inför en brist på kvalificerad arbetskraft hos både tjänstemän och timanställda, och 72 % av de tillfrågade förväntar sig att bristen på arbetskraft kommer att fortsätta att utgöra den största utmaningen för deras företag. Byggprojekt kommer att fortsätta att drabbas av oförutsägbara förseningar om de inte kan hitta hantverkare och har råd att betala sina allt mer konkurrenskraftiga löner. 

För att förhindra förseningar på grund av ett begränsat arbetskraftsutbud måste entreprenörer och chefer bli experter på att fördela personalresurser. När entreprenörer hanterar flera överlappande projekt blir det ännu viktigare att optimera projektscheman och göra arbetare tillgängliga vid optimal tidpunkt för specifika projektfaser. Vissa företag kompenserar genom att använda schemaläggningsprogram för att hjälpa till att ta bort gissningarna från personalresurser, använda data för att intelligent fördela arbetskraft till projekt och strategiskt optimera produktiviteten.

8. Problem med försörjningskedjan

Byggmaterial står för en betydande del av alla byggprojekts omkostnadsbudget, vilket gör det till en kostnad som måste hanteras noggrant för att upprätthålla lönsamheten. Tyvärr är byggmaterial mycket beroende av internationella ekonomiska faktorer, med många företag i USA som samarbetar med internationella leverantörer. I en så starkt sammankopplad värld kan varje störning i leveranskedjan få en global dominoeffekt som så småningom påverkar även små lokala byggföretag.

En genomgång av studier inom byggbranschen visade att den största externa orsaken till förseningar i byggprojekt var brist på byggmaterial. År 2021 har haft en särskilt stor inverkan på material och förnödenheter. En pågående virkesbrist har tvingat priset på småhusbyggande att öka. Den stadiga efterfrågan på nybyggnation av bostäder gör dock att entreprenörer ser förseningar i sina projekttidslinjer.

Enligt National Association of Home Builders är det inte bara virke som är en bristvara. En undersökning från maj 2021 visade att över 90 % av byggarna upplevde minst en materialbrist av någon sort. Till exempel rapporterade 95 % av byggarna brist på tillgängliga apparater, medan 87 % rapporterade brist på fönster och dörrar. Som ett resultat av detta upplever entreprenörer leveransrelaterade förseningar under hela byggprocessen, från stomme till färdigställande.

9. Ineffektiv utrustning

För att hålla komplexa och dynamiska byggprojekt i tid och inom budget behöver entreprenörer inte bara de mest produktiva arbetarna för jobbet. De behöver också de mest effektiva verktygen och utrustningen. Att hitta rätt tung anläggningsutrustning är avgörande för att upprätthålla kontinuerlig produktivitet och hålla snäva tidsramar.

Tung anläggningsutrustning, oavsett om det är grävmaskiner, lastmaskiner eller kompatibla arbetsredskap, måste vara väl lämpade för den typ och skala av projekt som det gäller. Tung utrustning som är för liten för ditt projekt leder till slöseri med tid där förarna arbetar längre än nödvändigt med att gräva, hyvla eller transportera. Å andra sidan begränsar tunga anläggningsmaskiner som är för stora för jobbet också produktiviteten. Tung utrustning i full storlek kostar mer att använda och har mer komplexa utbildningskrav, vilket innebär att det kan ta längre tid att instruera operatörerna i dess användning. 

Att hitta den lämpligaste storleken på byggutrustning för jobbet är avgörande för att upprätthålla en strömlinjeformad drift och minska risken för byggförseningar. Innan du hyr eller köper, se till att din byggutrustning har rätt storlek för ditt projekts krav. Genom att använda den mest effektiva utrustningen för jobbet kommer du ett steg närmare att uppfylla dina produktionsmål i tid.

10. Utrustningshaverier

En sista orsak till förseningar i byggprojekt har att göra med kvaliteten och underhållet av byggutrustning. Felaktigt underhållen utrustning är mycket mer benägen att gå sönder vid olämpliga tillfällen jämfört med utrustning som genomgår rutinmässigt förebyggande underhåll. Plötsliga och oväntade utrustningshaverier kan påverka företag avsevärt, eftersom driftstopp kan skjuta upp projekttidslinjer och få entreprenörer att missa viktiga produktionsmilstolpar. 

Utrustningshaverier påverkar inte bara produktiviteten för dagen – de kan också sätta käppar i hjulet för andra schemalagda underleverantörer, som sedan måste ändra sina scheman för att hantera förseningen. Att reparera felaktig utrustning är också dyrare och mer tidskrävande än planerat och förebyggande underhåll.

Att ha högkvalitativ, väl underhållen och pålitlig utrustning är ett avgörande försvar mot förseningar i byggprojekt. Att hyra anläggningsutrustning från en välrenommerad partner kan hjälpa till att säkerställa att din flotta är redo för jobbet varje gång. Dessutom kan en hyrbilsåterförsäljare förse dig med tillförlitlig utrustning för att komplettera dina behov om ditt projekt skulle hamna på efterkälken, eller om du behöver öka produktionen för att uppfylla vissa mål.

Genom att hålla reda på utrustningens stilleståndstid kan entreprenörer planera i förväg för potentiella förseningar, vilket skapar ett mer realistiskt projektschema. Genom att vara medveten om hur driftstopp påverkar ditt företag kan du planera för sätt att mildra och kontrollera utrustningshaverier och förhindra förlorad produktivitet.

Hur man undviker förseningar i byggprojekt med uthyrning av utrustning

Förseningar i byggprojekt är en normal del av branschen. Många av de vanliga förseningar som entreprenörer upplever kan dock mildras med uthyrning av byggutrustning. Genom att hyra utrustning kan entreprenörer få tillgång till maskiner av hög kvalitet som passar specifika jobb. Med flexibla avtalsvillkor kan entreprenörer få utrustning när de behöver den för att hålla produktiviteten hög.

Nedan följer fyra sätt som uthyrning av utrustning kan hjälpa ditt företag att undvika förseningar i byggprojekt.

Boka uthyrning av utrustning i förväg

Att hyra utrustning är ett av de mest effektiva sätten att ta bort gissningarna från projektplaneringen. Genom att välja att hyra kan du säkra rätt utrustning och arbetsredskap för jobbet i god tid. Denna övning ger dig sinnesfrid i vetskapen om att den mest effektiva utrustningen finns tillgänglig när du behöver den och under den tid du behöver den. 

Ofta befinner sig entreprenörer i ett vänteläge och väntar på att ett projekt ska avslutas innan de kan flytta sin utrustning till en annan plats. Denna stilleståndstid orsakar förseningar i nästa projekts starttid, vilket försenar andra faser av projektet innan det ens har börjat. Under dessa projektöverlappningar kan entreprenörer vända sig till sin lokala välrenommerade uthyrningsleverantör för att få den utrustning de behöver utan dröjsmål.

Säkra rätt utrustning för jobbet

Eftersom en av de främsta orsakerna till förseningar i byggprojekt är ineffektiv utrustning, är det avgörande att entreprenörer använder maskiner som kan uppfylla alla projektets behov. Viktiga faktorer att tänka på är bland annat:

  • Markförhållanden: Välj utrustning med antingen band eller hjul, beroende på terräng. Banden ger maskinerna flyt i mjuk och ojämn terräng, medan hjulen är lämpliga för platt och stabilt underlag.
  • Utrymmesbegränsningar: För mindre bostadstomter är kompakt utrustning mycket manövrerbar och säkrare att använda. Större platser kan bekvämt rymma utrustning i full storlek.
  • Arbetsvolym: Kompakt utrustning, även om den är lättare att manövrera, är inte lika effektiv när det gäller att flytta stora volymer material. Att välja större utrustning kan öka produktiviteten.

Rådfråga en erfaren återförsäljare av uthyrningsutrustning för att få professionell rådgivning om hur du väljer byggutrustning för ditt projekt.

Skaffa väl underhållen byggutrustning

Undvik kostsamma oplanerade driftstopp med tillförlitlig uthyrningsutrustning. Felaktigt underhållna anläggningsmaskiner är en av de främsta orsakerna till byggförseningar och förlorad lönsamhet. För att maskiner ska vara högpresterande och effektiva måste de servas med jämna mellanrum för att förhindra haverier som kan undvikas.

Genom att hyra anläggningsmaskiner från en pålitlig leverantör säkerställer du att du får högpresterande maskiner och arbetsredskap som inte orsakar oplanerade driftstopp. Det är dock inte alla uthyrningsleverantörer som behandlar sina flottor enligt högsta standard. När du hyr byggmaskiner, var noga med att fråga om återförsäljarens underhållsrutiner och servicenoteringar. Kontrollera de senaste recensionerna för att se till att leverantören har en historia av nöjda kunder som är nöjda med kvaliteten på sin uthyrningsutrustning.

Dra nytta av flexibla avtal

En betydande bidragande orsak till förseningar i byggprojekt är det faktum att entreprenörer ofta befinner sig i en situation där de väntar på att ett projekt ska slutföras innan de kan påbörja nästa. Detta beror främst på begränsade arbets- och utrustningsresurser. Istället för att vänta på att slutföra ett jobb innan du går vidare till nästa, fyll i luckorna med hyrutrustning.

En av de viktigaste fördelarna med att hyra utrustning är den flexibilitet som entreprenörer får i sina hyresvillkor. Oavsett om du behöver hyra utrustning per dag, vecka eller månad kan din lokala leverantör erbjuda en hyresperiod som passar dina behov. Istället för att försena startdatumet för ditt nästa projekt, hitta en pålitlig uthyrningsleverantör som kan utrusta dig med rätt byggutrustning idag.

Få en snabb offert

Undvik byggförseningar med uthyrning av utrustning från Cat Rentals℠

För att upprätthålla hög produktivitet och leverera byggprojekt i tid behöver entreprenörer tillförlitlig utrustning för jobbet. Hos Cat Rentals℠ hittar du väl underhållen, tillförlitlig utrustning som är redo att tas i bruk. Hitta den utrustning du behöver för att vara produktiv och lönsam på Cat Rentals nära dig.

Bläddra i vårt urval av uthyrning av byggutrustning och arbetsredskap för att hitta rätt utrustning för jobbet. Med över 1 300 platser runt om i världen finns Cat Rentals tillgängliga för att hjälpa dig med alla dina uthyrningsbehov. Hitta en plats nära dig idag eller ring 1-800-RENT-CAT för mer information om att hyra tung anläggningsutrustning. 

Hitta Cat Rentals nära dig
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp