Konstruktionsrobotik: 7 trender inom autonom konstruktion

Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tillkomsten av byggrobotik, även känd som autonom konstruktion, ger många möjligheter till bättre säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen. Automatiska processer kan förändra hur vi strukturerar arbete inom byggbranschen genom att ta hand om repetitiva och farliga uppgifter. Upptäck sju kommande trender inom byggrobotteknik och hur de kan hjälpa dig att optimera driften.

1. Autonom tung utrustning

Tänk om din byggutrustning kunde kontrollera sig själv? Autonom utrustning som grävmaskiner, kompaktlastare och bulldozrar kan fungera på egen hand med hjälp av autonoma kontroller. Det mesta av den autonoma utrustning som finns tillgänglig idag är beroende av styrsystem. Användaren anpassar systemet till utrustning från en etablerad tillverkare som Caterpillar. Sedan använder ett program sensordata för att styra maskinen.

I denna tid av brist på arbetskraft och utmaningar i leveranskedjan är autonom tung utrustning en större fördel än någonsin. Med program kan du tala om för din utrustning exakt hur du vill att ett jobb ska slutföras, och inom några minuter producerar den konsekventa repliker utan att operatören behöver ingripa.

I stället för att behöva tre arbetare för att konstruera en del kan din maskin ta på sig de tunga lyften under överinseende av en inspektör, som kan övervaka kvaliteten och justera utrustningens inställningar efter behov. Detta är särskilt goda nyheter för de komplexa, repetitiva uppgifter som utgör en belastning när de utförs av anställda, eftersom att låta en maskin utföra dem istället kan hjälpa till att hålla hela din anläggning säkrare.

2. 3D Skriva ut

Modern 3D-utskriftsteknik kan hantera ett brett utbud av byggmaterial för att producera delar till byggnader och infrastruktur. Användaren kan automatisera produktionen för att skapa konsekventa komponenter mer effektivt än manuella processer. Kommande 3D-utskriftsteknik för byggbranschen kommer att fokusera på utskrift av större komponenter, inklusive hela strukturer.

På grund av sin exakta natur kan 3D-utskrift också minska avfallet som genereras under produktionen. När du har skapat den perfekta ritningen för dina produkter kan skrivaren arbeta med detaljer och noggrannhet dag ut och dag in. Den behöver ingen paus eller ens sakta ner, och dess 100:e utdata ser precis likadan ut som den första. Med 3D-skrivare kan du ta med dig produktion dygnet runt till din anläggning, vilket påskyndar alla andra operationer och hjälper dig att förbättra ditt resultat.

3. Drönare

Smarta drönare kan "se" en arbetsplats med hjälp av datorseende för tillämpningar inom säkerhet, projektledning och materialuppskattning. Inom säkerhet fungerar drönare som intelligenta, flygande säkerhetskameror som söker upp inkräktare som svar på sensoraktivering. Samtidigt som de övervakar en plats kan moderna drönare spåra projektets framsteg och skanna material på plats för att uppskatta de totala kvantiteterna.

Drönarövervakning är en utmärkt backup till ledningen på plats och kan till och med känna igen problem innan din personal kan komma till dem. Genom att tillhandahålla denna extra uppsättning ögon på dina anläggningar kan dina anställda känna sig säkrare och veta att det finns ett annat sätt för dem att få hjälp när det behövs.

4. Rivning

Den inneboende faran med rivningsarbete gör att det är ovärderligt för arbetarnas säkerhet att hitta robotlösningar. Dagens rivningsrobotar kan utföra en mängd olika uppgifter, bland annat att bryta ner väggar, samla in skräp och krossa betong. Avancerade robotsystem för rivning kan hantera hela anläggningar, även svåråtkomliga områden. 

Även om moderna rivningsrobotar presterar långsammare än mänskliga besättningar, ökar de säkerheten avsevärt. Genom att hålla mänskliga arbetare borta från dessa förhållanden är ditt företag föremål för mycket mindre ansvar. Och när dina anställda känner sig säkrare kan de fokusera bättre på sina jobb, vilket leder till ännu bättre resultat för din nuvarande anläggning och varje jobb efter det.

5. Halvautomatiskt murverk

Murningsrobotar tillför modern automation till en flera hundra år gammal byggteknik. Efter att användaren har skapat ett CAD-program kör murarrobotar filen med extrem precision. När robotarna hanterar murningsprocessen upprätthåller arbetarna tillgången på tegelstenar och skrapar överskottsbruk. Dessa murverksrobotar kan minska den fysiska belastningen samtidigt som de förbättrar murningseffektiviteten.

6. Robotik i Lean Construction

Framväxten av robotik inom byggbranschen skapar fler strategier för att implementera lean construction i affärsmetoder. På grund av sin precision kan byggrobotar minska onödigt avfall för att förbättra effektiviteten och vinsten. Denna fördel är helt i linje med lean constructions princip om eliminering av slöseri. Beroende på ett företags budget och verksamhet kan det på lång sikt dra nytta av att integrera robotik i sina lean-metoder. I takt med att automatisering blir allt vanligare och billigare kan vi se fler företag som utför lean construction med hjälp av robotik.

7. Utveckling av prefabricerade element

Modulärt byggande är framtidens nya våg. Autonom konstruktion ger möjlighet att bygga vissa delar av utrustning, verktyg och till och med hus utanför anläggningen och i stora mängder. Sedan kan dessa delar väljas efter behag, transporteras till sin destination och monteras på plats.

Modulär byggnad gör att du kan ligga steget före i din leveranskedja. Istället för att vänta på att en beställning ska komma in med unika specifikationer som du måste bygga från grunden kan du skapa en katalog med olika modeller som är tillgängliga för omedelbar leverans.

Robotutrustning – framtidens byggverksamhet?

Dagens byggande har fört med sig många utmaningar inom nästan alla branscher, från brist på erfarna anställda till missnöje bland arbetarna. Även om vissa människor tror att automatiserad utrustning är en bidragande orsak till problemet och kommer att leda till att ännu fler arbetstagare förflyttas, upptäcker många tillverkare att så inte är fallet. Snarare hittar arbetare autonom utrustning för att göra sina jobb enklare och säkrare snarare än att eliminera dem helt och hållet.

När du tar in robotutrustning i din verksamhet får du möjlighet att arbeta mer effektivt än någonsin. Autonomt byggande kan förbättra verksamheten inom många områden:

  • Kostnader: Med automatiserade maskiner är mer av din produktion precis vad du vill att den ska vara. Maskiner saktar inte ner på grund av trötthet, och de är mindre benägna att göra misstag som leder till slöseri med lager. De kan tillverka dygnet runt med få eller inga avbrott eller misstag. Även om de kräver regelbundet underhåll för att fortsätta göra sitt jobb bra, är kostnaden för att hålla jämna steg med dina maskiner väl värd pengarna du sparar i materialkostnader.
  • Tid: Med konsekventa produktionstider kan du bättre uppskatta dina produktionsnivåer. Många av dessa automatiserade maskiner arbetar med hastigheter som vida överstiger vad en genomsnittlig människa kan producera, vilket innebär att du sparar tid. Och en maskin kräver ingen extra tid för säkerhetsutbildning eller för att lära sig att montera nya produkter. Du måste helt enkelt lära programmet vad det ska göra en gång, och i de flesta fall kan det hantera allt som följer med lätthet.
  • Säkerhet: När utrustning går sönder på grund av felaktig användning kan det bli dyrt. Det är dock ingenting jämfört med de fysiska, sociala och ekonomiska kostnaderna för att en av dina anställda skadas på jobbet. När dessa maskiner har programmerats enligt dina säkerhetsprotokoll gör de hela din anläggning till en säkrare plats att vara på. Dina anställda kan hjälpa till att hantera komplexa jobb utan att faktiskt behöva delta i dem, vilket ger dig ett extra par ögon på några av dina mest utmanande operationer.
  • Vinster: Alla dessa effektivitetsåtgärder kan leda till stora ökningar av lönsamheten. Ju snabbare du kan arbeta, desto fler projekt kan du slutföra, vilket skiljer dig från dina konkurrenter som byggteamet som får saker gjorda. Då är du fri att ta på dig nya jobb tidigare, vilket gör att du kan maximera din och dina anställdas tid.

Flexibla vagnparksfunktioner från Cat Rentals℠

Eftersom förväntningarna i byggbranschen ständigt förändras vill du hålla din maskinpark mångsidig. När du behöver anpassa din flotta i farten kan du vända dig till Cat Rentals℠. Våra platser över hela världen, vår lyhörda kundservice och våra flexibla hyresplaner är konstanta i en bransch i ständig utveckling.

För mer information om våra uthyrningar, bläddra i vårt onlinelager, skicka in en snabb offert eller ring 1-800-RENT-CAT. Vårt team hjälper dig gärna att hitta de verktyg du behöver för alla byggjobb. Lär dig hur vår utrustning kan revolutionera varje arbetsplats du besöker – hitta din närmaste Cat-återförsäljare och kom igång idag.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp