.png)
I byggbranschen går sikt och säkerhet hand i hand. Att veta hur man håller byggarbetsplatser ljusa och säkra är av största vikt för nattarbete och arbete under dåliga ljusförhållanden. Rätt belysning kan också ge värdefulla säkerhetsfördelar, eftersom belysningen avskräcker tjuvar som riktar in sig på tomma arbetsplatser på natten.
Rätt belysning är avgörande för att uppfylla dagens allt strängare säkerhetsriktlinjer. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) och varje delstats Department of Transportation (DOT) implementerar specifika belysningsstandarder för nattbelysning på arbetsplatser. Du måste välja belysningsutrustning av hög kvalitet och placera den på rätt sätt för att säkerställa överensstämmelse och undvika kostsamma böter och påföljder.
Om du vill lysa upp en arbetsplats har du många belysningsalternativ:
- Bärbara belysningsmaster: Belysningsmaster består av en generator som fungerar som strömkälla och en justerbar mast som innehåller en grupp ljus. Lamporna kan rotera 360 grader för att täcka ett brett område. Dessa torn är bogserbara, vilket gör att du kan placera dem på de idealiska platserna på din plats. Modeller finns med masthöjder upp till 25 fot och högre.
- Höga mastljus: Ett långsiktigt byggprojekt kan kräva mer av en "semipermanent" belysningslösning än vad vissa tillfälliga belysningsarmaturer kan ge. Ljusstolpar med hög mast finns på höjder upp till 100 fot. Stolparna stöder en ring med fyra till åtta lampor som kan täcka ett stort område.
- Ballongbelysning: Dessa lampor för byggnadsarbete över natten har en genomskinlig tygballong som omsluter en eller flera högintensiva lampor. Den övre delen av ballongen har en reflekterande beläggning som riktar ljuset mot platsen. Fördelarna med denna typ av belysning är bland annat mindre bländning och jämnare fördelning över ett stort område.
- LED-belysning: LED-belysning (Light emitted diode) blir ett allt populärare val för byggföretag för deras nattliga verksamhet. LED-lampor är mer energieffektiva och har en längre livslängd än traditionella ljuskällor, vilket ger stora kostnadsbesparingar. Ett LED-belysningsset är också återanvändbart och kan hålla i upp till fem år vid kontinuerlig användning.
- Nite-lampor: Det här relativt nya alternativet fungerar bra för platser som kräver mjukare belysning. En nite-lampa består av metallhalogenlampor med låg effekt täckta med en trasa som sprider ljuset över området. Mängden diffust ljus som produceras beror på typen av tygtyg.
Cat Rentals℠ i ditt område erbjuder ett stort urval av högkvalitativa belysningsmaster att hyra som är idealiska för avlägsna arbetsplatser, vägarbeten, speciella evenemang och alla andra belysningsbehov. Vi har portabla belysningsmaster och kraftgenereringsutrustning från Caterpillar och andra ledande tillverkare till konkurrenskraftiga dags-, vecko-, månads- och långtidspriser. Och med vår pålitliga tjänst behöver du aldrig oroa dig för att dina belysningsuthyrningar ska lämna dig i mörkret.
Korrekt planering hjälper dig att avgöra vilken typ och mängd utrustning du behöver för att lysa upp en arbetsplats och hjälpa dig med placering och andra faktorer. Din plan bör göra det möjligt för dig att uppfylla mål som att tillhandahålla den belysningsnivå som behövs för att arbetarna ska kunna utföra sina jobb på ett säkert och effektivt sätt och se till att förarna kan resa genom platsen utan problem för motorvägsprojekt nattetid.
Förutom att erbjuda den bästa belysningen för byggarbetsplatser, kommer vi att tillhandahålla expertisen för att hjälpa dig att använda utrustningen på rätt sätt. Tänk på följande tips för att säkerställa säker drift av dina uthyrning av belysningsmaster:
- Bedöm dina belysningsbehov: Ingen arbetsplats är den andra lik, och var och en kommer att ha olika belysningskrav. Belysning som är för stark eller svag kan utgöra en säkerhetsrisk. Använd ett korrekt diagram som en guide när du bestämmer hur många fotljus du behöver på din plats och välj belysningsutrustning som matchar dessa krav.
- Placera tornen korrekt: Placera tornen på plan, fast mark och borta från hinder som kraftledningar och träd. Se till att riktningen som ljuset lyser i inte påverkar sikten för förbipasserande bilister. Att luta belysningsarmaturerna på tornet i en liten nedåtgående vinkel kommer att minimera risken för förbipasserande och ge bättre belysning för arbetare på platsen.
- Jordning dem: Jorda enheterna när det är möjligt för att minimera elektriska säkerhetsrisker. Koppla bort batterikablarna innan du arbetar på motorn.
- Undvik att använda dem inomhus: Många bärbara belysningsmaster (och generatorer) har motorer som drivs med dieselbränsle. Att använda dem inomhus eller i en oventilerad miljö ökar arbetarnas exponering för giftiga avgaser.
- Tankning: För dieseldrivna modeller, se till att motorn är avstängd innan du fyller tanken.
För många byggverksamheter är uthyrning den mest bekväma och kostnadseffektiva lösningen för att skaffa belysning. Till exempel, om ditt företag bara ägnar sig åt nattjobb ibland, kan du bara betala för lampor när du behöver dem genom att hyra. Och när du tar hänsyn till skillnaderna i siktförhållanden från en plats till en annan, gör uthyrning det lättare att välja specifik utrustning som matchar ett projekts unika belysningskrav.
Cat Rentals erbjuder belysningstorn av senare modell som får regelbundet underhåll och genomgår en grundlig inspektion för att säkerställa att de är säkra och redo att användas. Vi hjälper dig att välja rätt produkter som uppfyller dina unika krav på nattjobb. Vi kommer också att tillhandahålla snabba underhålls- och reparationstjänster på plats.
Vårt team kommer att arbeta med dig för att upprätta ett flexibelt hyresavtal som passar dina användnings- och budgetkrav, och vi kan till och med utbilda dina arbetare för att se till att de kan använda utrustningen effektivt och säkert.
Bläddra bland vårt aktuella utrustningslager och gör ditt val idag. Om du behöver hjälp eller vill ha fler tips om byggbelysning, ring oss på 1-800-RENT-CAT. Kontakta oss gärna online för att få en snabb offert. Hyr det du letar efter från proffsen som gör vad som krävs.