Programvaruguide för byggbranschen

Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Om du vill optimera ditt byggföretags verksamhet och lönsamhet kan byggprogramvara vara ett bra verktyg att använda. Även om vissa företag fortfarande hanterar all sin verksamhet för hand, kan detta tillvägagångssätt leda till förlorad data, dåliga effektivitetsnivåer, missförstånd och missade möjligheter. Genom att bli digital och använda högkvalitativ byggprogramvara på ditt företag kan du effektivisera många dagliga uppgifter och få flera andra fördelar som tar ditt företag till nästa nivå.

För att få ut det mesta av vad byggprogramvara kan ge dig måste du förstå de primära typerna av byggprogramvara och de bästa strategierna för att hitta det perfekta programmet för dig. Dessutom bör du känna till fördelarna med byggprogramvara och branschtrender som du kan förvänta dig att se i framtiden.

Hoppa till ett avsnitt:

Få en snabb offert

Hitta rätt byggprogramvara

Byggprogramvara avser program som hjälper byggproffs med en mängd olika processer. Dessa program sträcker sig från planering till genomförande och projektövervakning. Medan vissa företag fortfarande föredrar att utföra olika processer manuellt, har många i branschen börjat investera i mjukvara som kan effektivisera processer och öppna upp nya möjligheter för deras företag.

Få en snabb offert

Typer av byggprogramvara

När du bestämmer dig för byggprogramvara måste du känna till dina alternativ. Det finns flera olika typer av byggprogram tillgängliga för ett antal funktioner som uppskattning, redovisning och förvaltning. Läs mer om de viktigaste kategorierna av byggprogramvara:

  • Programvara för byggredovisning: Med programvara för byggredovisning kan du automatisera en stor del av din lånetjänst, jobbkostnader och redovisningsuppgifter. Den bästa typen av programvara du kan köpa hjälper dig att hålla koll på ditt företags ekonomi och automatisera många redovisningsprocesser.
  • Programvara för förkvalificering och budgivning: För alla byggprojekt måste ett företag verifiera potentiella arbetstagares meriter och arbetslivserfarenhet. Programvara för förkvalificering och budgivning ger dig verktygen för att snabbt granska underleverantörer och hantverkare, samt göra smartare bud. De bästa programvarualternativen hjälper dig att förbättra ditt val av leverantör, identifiera värdet av bud och minska risken du tar när du försöker undersöka potentiella personal- eller budgivningsvärden på egen hand.
  • Programvara för konstruktionsuppskattning: En av de mest populära typerna av programvara för byggberäkning är programvara för konstruktionsuppskattning. Denna typ av program hjälper ditt företags beräknare när de prissätter arbetskostnader och materialkostnader. Dessutom kan programmen ta fram förslag som använder de data som kommer från uppskattningarna. Genom att använda den här typen av programvara kan du få mer exakta uppskattningar på ditt nästa jobb.
  • Programvara för byggledning: Som en version av programvara för projektledning hjälper programvara för byggledning företag att genomföra olika processer mer effektivt. Dessa processer inkluderar kommunikation, schemaläggning av jobb, beslutsfattande och budgethantering. Programvaran automatiserar en mängd olika uppgifter och uppgifter som normalt skulle ta ditt företag längre tid att slutföra.
  • Programvara för hantering av kundrelationer: Om du har mycket kommunikation med potentiella kunder och nuvarande kunder kan programvara för kundrelationshantering (CRM) vara det program du behöver. Denna typ av programvara hjälper företag att bättre hantera sina relationer med olika kunder och förbättra sina affärsrelationer. Mer specifikt hjälper CRM-system till med försäljningsledning, produktivitet och kontakthantering.

Hur man väljer rätt byggprogramvara

Eftersom det finns så många kategorier av byggprogramvara måste du först bestämma dig för att du har rätt program för dina behov. Om du snabbt väljer den första programvaran du hittar kan du gå miste om program som är mer lämpade för dina behov. När du bestämmer vilken typ av byggprogramvara som är rätt för dig kan du följa dessa steg för att göra processen enklare.

1. Bestäm dina behov

Du skulle förmodligen inte anställa en ny medarbetare utan att veta vad du vill att de ska göra. Du vill vara säker på att den nya medarbetaren kommer att ge värde till ditt företag. Samma princip gäller för inköp av programvara. För att få bästa resultat av programvaran måste du utveckla en uppsättning kriterier för vad programmet ska ge dig. Börja med att ställa några frågor som hjälper dig att ta reda på vad du behöver och vilka problem ditt företag för närvarande upplever:

  • Vill du ha ett enklare informationsflöde mellan dina anställda, team och projekt?
  • Vill du att dina projekt ska bli klara snabbare?
  • Vill du öka vinstmarginalerna?
  • Vill du förbättra kommunikationen mellan din fältpersonal och kontorspersonal?
  • Vill du spara på kostnaderna?
  • Vill du ha bättre relationer med dina kunder?
  • Vill du begränsa omkostnaderna?
  • Vill du snabbare identifiera orsakerna till förseningar?
  • Vill du ha dagliga bilder och rapporter från dina arbetsplatser?
  • Vill du lägga ditt projektschema i molnet och låta din personal enkelt komma åt schemat?

När du fastställer dina behov och de problem som ditt team för närvarande upplever, kanske du vill prioritera två eller tre av de främsta problemen som kommer att påverka ditt företag mest. Med dessa i åtanke är det mer sannolikt att du hittar programvara som är byggd för att ta itu med de primära utmaningar som ditt företag står inför.

Det är vanligtvis bäst att ta itu med eventuella större utmaningar först med ett program innan du försöker lösa dem samtidigt med flera program. Att försöka lösa alla dina program samtidigt med flera nya program kan vara mycket överväldigande för personalen och kan i slutändan leda till mer ineffektivitet än du upplevde tidigare. Det är bäst att börja ta itu med de stora utmaningarna först och gå vidare efter att ha löst dem.

2. Sök efter relevant programvara

När du har fastställt de största problemen du hoppas att programvaran tar itu med, börja söka efter de bästa programmen på marknaden. Även om du kan anlita ett konsultföretag för att hjälpa dig hitta ett komplett programvarupaket med lämpliga funktioner, kan du vanligtvis hitta en utmärkt programvara genom att göra en webbsökning.

Med alla olika typer av byggprogramvara där ute kan du börja med att söka efter den kategori av programvara som mest sannolikt uppfyller dina behov. Till exempel, om du upptäcker ett problem som rör kundrelationer, bör du förmodligen söka efter programvara för hantering av kundrelationer snarare än programvara för byggredovisning.

I din sökning är det en bra idé att titta på webbplatser som rankar programvara i den kategori du behöver hjälp inom. Dessa webbplatser kan hjälpa dig att lära dig mer om nackdelarna med ledande alternativ, deras prissättning, antalet funktioner de erbjuder och fördelar som kanske inte är omedelbart uppenbara.

När du har hittat några välrenommerade program i branschen kan du börja titta igenom mjukvaruföretagens produktsidor för att få mer information om programvarorna. Titta igenom ett par av de bästa alternativen för att se om det är något som recensionssajten har missat och få en känsla av vad de erbjuder.

3. Ge produkten ett försök innan du köper

En välrenommerad mjukvaruleverantör kommer sannolikt att erbjuda en gratisversion eller en testversion av sitt program. Innan du investerar i programmet bör du använda den kostnadsfria provperioden för att se om det kommer att ge dig tillräckligt med värde och om det är tillräckligt intuitivt för att din personal ska kunna integrera det i sin dagliga verksamhet.

4. Ta med ditt team i beslutet

Med en gratis provperiod bör du göra valet av programvara till en laginsats. Din personals input är avgörande för att hitta en mjukvarulösning som uppfyller deras behov och som de kommer att köpa. Du kan få deras åsikt om funktioner som de skulle tycka är särskilt användbara och se vad de tycker om de program du har begränsat din lista till. Ta dig tid att höra allas åsikter innan du investerar i programvaran och försök att ta hänsyn till deras preferenser när du fattar ett beslut.

5. Förbered din personal för programvaran

Även de bästa programvarorna kan sluta med att inte leverera de resultat du vill ha om din personal inte ser dess värde eller inte vet hur de ska använda den. Eftersom du behöver personalens stöd är det en bra idé att ta dig tid att förbereda din personal för ankomsten av ny programvara.

Om du redan har fått din personals åsikt om olika program innan du köper ett, har du fått en bra start. När du har fattat beslutet är det en bra idé att informera din personal om de fördelar som programmet kommer att ge för företaget och den dagliga verksamheten. De som kan se hur programvaran kommer att göra deras jobb enklare är mer benägna att vara motiverade att lära sig hur man använder den.

När personalen är medveten om fördelarna och värdet av programvaran, kanske du vill genomföra några utbildningssessioner som går igenom hur man använder programmen. Du kan till och med utveckla en arbetsgrupp av expertanvändare på ditt företag som kan ansvara för att svara på eventuella frågor eller utbilda din personal om programvarans funktioner.

6. Implementera programvaran

När du har förberett personalen är det sista steget att implementera programvaran. Eftersom du inte kan förvänta dig att alla ska vara experter på programmet är det en bra idé att rulla ut programvaran i vågor. Börja i liten skala med enkla uppgifter för att undvika att överväldiga nya användare. När din personal har bekantat sig med grunderna kan du gå vidare till att flytta över mer avancerade uppgifter till programvaran och gradvis fasa ut ansvar som tidigare gjordes för hand eller med mindre effektiva procedurer.

Trender inom byggprogramvara

Att investera i byggprogramvara handlar om att tillgodose dina nuvarande behov samtidigt som du förutser framtida utmaningar och utvecklar sätt att möta dessa utmaningar. Genom att börja med byggprogramvara nu ökar du chanserna att du kan använda de mest skärstål verktygen i branschen så snart de blir tillgängliga. Några av de trender som förväntas bli ännu mer uppenbara och hjälpsamma för konsumenterna är:

1. Mobil kompatibilitet

Räkna med att mobilkompatibilitet och teknik kommer att bli ett stort krav inom byggprogramvara. När du är på en arbetsplats kanske du inte har en dator i närheten och kanske vill samla in data eller komma åt ett program för flera olika behov. Brist på mobilkompatibilitet kan leda till att ditt team slösar tid eller glömmer viktig information.

Programvara som kan integreras sömlöst i en mobil form kommer att vara mycket efterfrågad. Till exempel kommer byggprogramvara som är kompatibel med AR/VR-bärbara enheter, smartphones och surfplattor att fortsätta att vara användbar för branschen. Tidigare har byggprogramvara inte varit tillgänglig i mobil form, eller så har den inte varit särskilt intuitiv. Företag som bättre kan integrera sin programvara i mobila enheter kommer sannolikt att stiga till toppen.

Den här trenden borde vara goda nyheter för alla som vill öka sitt samarbete och sin uppkoppling. Mobila enheter kan också öka säkerheten på arbetsplatsen, eftersom de gör det lättare att snabbt mata in information och hålla fokus på uppgifter. Mobilappar som har röstaktiveringsteknik kan öka säkerheten ännu mer, göra uppgifterna mycket enklare och förbättra personalens effektivitet. För att dra nytta av dessa fördelar, leta efter mobilkompatibilitet i programvaran du köper.

2. Större analys

Det finns många typer av datorprogram som arbetar med analys. Data kommer att fortsätta att vara värdefulla när företag försöker maximera sin lönsamhet och förbättra sin effektivitet. Programvaruföretag kommer att fortsätta att investera i att förbättra sin programvaras förmåga att samla in, hantera och analysera data.

Med större analysförmåga kan företag använda data för att fatta mer välgrundade beslut. Tillväxten av analys kommer att fortsätta att producera bättre sätt att samla in data och tolka den på nya sätt. Se till att utvärdera om programvaran du tittar på har fokus på analys och vill växa.

3. Förbättrad riskhantering

Byggbranschen kan vara ett farligt yrke, särskilt om du inte har vidtagit rätt försiktighetsåtgärder för att minimera risken för fara. Risk- och säkerhetshantering fortsätter att vara en prioritet för många typer av byggprogramvara. Möjligheten att kartlägga nya arbetsplatser med drönare – tillsammans med att använda AR/VR-teknik för att styra drönare till farliga områden innan du skickar någon att utföra arbete – kan avsevärt förbättra säkerheten.

Förutom programvara som fungerar med drönare för spaning kan du också se en ökning av teknik som ditt företag kan använda för att hålla ett öga på arbetsplatser. Förbättrade RFID:er eller sensorer kan installeras på arbetsplatsen för att säkerställa att programvaran omedelbart blir medveten om en olycka och kan varna berörda parter om en olycka inträffar. Genom att veta när en olycka inträffar kan sjukvården sättas in tidigare, vilket minskar skadorna och ger människor den vård de behöver snabbare.

4. Samarbete på kontoret och fältet

Med 5G-nätverk tillgängliga finns det fler möjligheter för mjukvaruföretag att skapa program som möjliggör större samarbete mellan de som är på fältet och de på kontoret. Möjligheten att dela dokument sömlöst via molnet kan hjälpa till att hålla båda parter helt uppdaterade och slutföra projekt snabbare. Som helhet är det troligt att byggbranschen kommer att se programvara som uppmuntrar till samarbete i realtid mellan användare på kontoret och på fältet.

Detta fokus på samarbete syftar till att minska traditionella barriärer mellan kontorspersonal och fältpersonal. Ökad kommunikation via programvara kommer att minska de traditionella barriärer som har separerat olika typer av arbetstagare i framtiden. Den bästa programvaran kommer att göra det så att arbetare, oavsett hur långt ifrån varandra de är, känner att de arbetar på samma arbetsplats.

Fördelar med byggprogramvara

Det finns många fördelar med att använda byggprogramvara – särskilt eftersom det finns så många typer som är byggda för att hantera specifika utmaningar som yrkesverksamma inom byggbranschen står inför. När du söker efter byggprogramvara bör du vara medveten om de många fördelar som följer med flera typer av byggprogram. Ta reda på mer om de vanligaste sätten som byggprogramvara hjälper företag nedan:

1. Bättre projektledning

När den används på rätt sätt kan byggprogramvara bidra till att minska ineffektiviteten och den tid som spenderas på projekt. Byggprojekt är ofta komplexa, med massor av olika typer av arbetare, materialleverantörer och inspektörer som alla spelar en roll för att en kunds vision ska kunna slutföras på ett framgångsrikt sätt.

Byggprogramvara kan hjälpa dig att hålla reda på allas information, behov och kalendrar på ett och samma ställe. Eftersom allt finns i ett utrymme är det mycket mindre troligt att människor blir förvirrade över sina ansvarsområden. I grund och botten håller programvaran alla på samma sida och hjälper chefer att bättre övervaka projektutveckling och upptäcka för att åtgärda ineffektivitet snabbare.

2. Bättre kostnadskontroll

I byggbranschen är det troligt att stora projekt kommer att slutföras till 80 % över budget och ta 20 % längre tid att slutföra än planerat. Dessa extra kostnader kan vara mycket skadliga för ett företag, särskilt de som har en stram budget. För att säkerställa att deras projekt håller sig inom budgeten och fortskrider i den förväntade takten vänder sig många företag till byggprogramvara.

Många typer av byggprogram kan hjälpa dig att hålla koll på dina kostnader, bättre uppskatta priser och budgetera för framtiden. Vissa program tillåter till och med användaren att köra en revision över företaget för att ta en djupare titt på dess utgiftsvanor och områden där det kan finnas en förbättring.

3. Enklare åtkomst till data och dokument

De flesta program tillåter data- och dokumentlagring i molnet, vilket innebär att anställda kan få den information de behöver så snabbt som möjligt, oavsett var de befinner sig. Du kan ofta skanna äldre fysiska dokument och lägga dem i din onlinedatabas, vilket håller dina register säkra och lätta att hitta. Istället för att till exempel behöva söka igenom ett arkivskåp kan du snabbt söka efter en gammal kunds information eller enkelt komma åt en företagspolicy.

4. Förbättrad kommunikation med kunder

Det finns många program som är utformade för att hjälpa företag att förbättra sina relationer med kunder eller klienter. Programvara för hantering av kundrelationer kan hjälpa dig att hålla reda på kundkommunikationen och se till att arbetarna följer upp alla frågor. Du kan vanligtvis föra anteckningar om kunder i dessa system, så att personal som kanske inte har arbetat med en viss kund tidigare är lika informerad.

Även om du inte är intresserad av programvara för hantering av kundrelationer kan andra typer av byggprogram förbättra din förmåga att kommunicera med kunder. Den stora mängd data som många programvaruprodukter tillhandahåller kan hjälpa din personal att leverera mer exakt information till kunderna och snabbt få svar på frågor om ett projekts framsteg eller kostnader. Dessutom kan du använda byggteknik för att ge kunderna mer exakta projekttidslinjer och kostnader, vilket hjälper till att kontrollera förväntningarna.

5. Bättre intern kommunikation

Byggprogramvara hjälper till att förbättra kommunikationen mellan personalen. I dessa program kan du övervaka e-post, kommunicera på en central plats och importera kontakter. Du kan också vanligtvis publicera fältanteckningar från en arbetsplats som ditt team kan tycka är värdefulla och generera dagliga rapporter som leder till mer välgrundat beslutsfattande. De bästa programvarualternativen kommer att effektivisera mycket av dina kommunikationsprocesser och hjälpa din personal att hålla sig så informerad som möjligt.

Letar du efter ny utrustning? Välj Cat Rentals℠

Förutom att ha högkvalitativ programvara i ditt hörn behöver du utrustning som kan hantera alla de jobb som ditt företag kastar på det. Ett högkvalitativt byggprogramvarusystem i kombination med tillförlitlig utrustning i toppklass kan maximera effektiviteten och lönsamheten. Om du vill ha den mest uppdaterade utrustningen med den senaste tekniken och de kraftfulla specifikationerna kan du lita på Cat Rentals℠.

Bläddra i vårt urval av uthyrningsutrustning idag och kontakta din lokala återförsäljare om du har några frågor.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp