.png)
Rivningsarbete kräver rätt utrustning för att hålla sig säker, produktiv och enligt schemat. Från att riva ner strukturer till att transportera bort skräp spelar varje maskin en nyckelroll. Här är en sammanfattning av de vanligaste rivningsutrustningarna och hur du kan hålla ditt projekt igång genom att hyra från Cat Rentals℠.
Grävlastare har en lastskopa fram och en ledad arm bak. De kan gräva, flytta jord och transportera skräp över ojämn mark, vilket ger dig två verktyg i ett.
Bulldozrar tar sig igenom nästan vad som helst. Med vinklade främre blad rensar de trä, metall och betong för att skapa jämn mark.
Grävmaskiner använder en ledad arm för grävning, dikning och jordförflyttning. Deras spår håller dem stabila, vilket gör att de kan riva strukturer och flytta tungt skräp. Tillbehör som tummar eller gripar ökar greppet.
Kompakta bandlastare transporterar skräp och manövrerar i trånga utrymmen. Deras spår låter dem färdas över sand, lera och våt mark utan att fastna.
Midjestyrda lastbilar manövrerar i trånga utrymmen när de transporterar rivningsmaterial.
Dumprar är tunga maskiner som hanterar stora laster av jord, sten eller återvinningsbart material med automatiserad lossning.
Vårt sortiment av hammartillbehör för uthyrning förvandlar grävmaskiner eller traktorgrävare till verktyg som snabbt bryter tegel och betong.
Med Cat griptillbehör kan du sortera skräp, flytta skrot och städa upp effektivt. Flera typer av gripar passar skogsbruk, rivning eller sophantering.
Klippfästen skär igenom stålbalkar, rör och armeringsjärn snabbt och exakt. Finns i roterande, stickmonterade och bommonterade versioner.
Cat Rentals driver mer än 1 300 platser över hela världen. Våra experter erbjuder maskiner med låg arbetstid och flexibla hyresvillkor som passar ditt rivningsprojekt.
Utforska den utrustning som finns tillgänglig via vårt återförsäljarnätverk eller börja med att hitta en återförsäljare.
F: Vilken är den mest mångsidiga maskinen för rivning?
S: Grävmaskiner med rätt redskap kan gräva, bryta och flytta skräp.
F: Vilken lastbil är bäst för transport av skräp?
S: Ramstyrda lastbilar hanterar trånga utrymmen, medan dumprar flyttar stora laster snabbt.
F: Varför använda redskap i stället för fler maskiner?
S: Tillbehör som gripar, hammare och saxar gör att en maskin klarar av flera rivningsuppgifter.
Fråga: Varför hyra istället för att köpa rivningsutrustning?
S: Genom att hyra undviker du höga initiala kostnader och låter dig välja rätt storlek och modell för varje projekt.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies