Hur digital teknik har påverkat byggmaskinsbranschen

Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Byggvärlden utvecklas ständigt. Hur team fungerade för 10 år sedan skiljer sig redan från hur proffs utför uppdrag i modern tid. Integreringen av teknik i elverktyg och tunga maskiner minskar behovet av fysiskt arbete och gör det lättare för användare att slutföra uppgifter på ett säkert sätt.

Har den digitala tekniken förändrat byggbranschen för alltid? Det korta svaret på denna fråga är ja, och från flera vinklar.

Den digitala teknikens inverkan på byggprocesser

För inte så länge sedan hade byggteamen få andra val än att hamra, borra och röja byggarbetsplatser för hand. Digital teknik har långsamt tagit sig in i tung utrustning, och tillverkarna antar ytterligare funktioner med varje ny modelllansering. Målet bakom denna övergång är att skapa maskiner som ökar säkerheten och ger användarna bekvämligheten med automatiska inställningar för att öka effektiviteten på plats.

Den digitala tekniken har förändrat byggbranschen på följande sätt:

  • Utbildning: Virtuell verklighet gör det möjligt för anställda att arbeta i en simulering innan de kliver in i faktiska byggmaskiner.
  • Digitala sensorer: Modern utrustning kommunicerar information till användaren. Du kan notera motortemperaturer, vätskenivåer och din närhet till närliggande föremål.
  • Automation: Vissa utrustningstillverkare väljer att införliva funktioner som fjärrkontrollalternativ och GPS-lokaliseringsteknik så att maskinerna kan köras självständigt.

Bidra till en säkrare arbetsplats

Den främsta drivkraften bakom tekniken i byggbranschen är att skapa säkrare arbetsmiljöer för arbetslag. Smartare maskiner gör det möjligt att upptäcka strukturer, anställda i närheten och förändringar i terrängen. Vissa branschledare som Caterpillar har börjat inkludera backkameraskärmar i utvalda modeller för att förbättra sikten.

Automatiseringsfunktioner skapar spännande möjligheter för tillverkare av anläggningsmaskiner. Under de kommande åren kan entreprenörer ha grävmaskiner, kompaktlastare och schaktmaskiner som kan köras på distans, vilket gör att maskinförarna inte behöver vistas i farliga miljöer helt och hållet.

Att övervinna inlärningskurvan

Projektledare och utrustningsoperatörer måste hålla sig uppdaterade om den digitala utvecklingen inom byggbranschen, eftersom de som tvekar att anta förändringar kan hamna på efterkälken i konkurrensen. Den enda verkliga nackdelen med digital teknik i byggbranschen är att det är företagens ansvar att se till att de anställda har tillräcklig utbildning.

Smartphones och surfplattor håller på att bli viktiga enheter för 2000-talets verktygsbälte. Från att logga timmar och underhållsscheman i mobilappar till att hyra utrustning hjälper digital teknik beslutsfattare att hålla sig uppdaterade och skaffa de resurser som krävs för att lyckas.

Hyr utrustning för att se digital teknik med egna ögon

Att hyra byggutrustning gör det möjligt för ditt team att bli bekväma i den digitala eran. Cat Rentals℠ har över 1 300 återförsäljare över hela världen där du kan se till att ditt team får tillgång till utrustning av senare modell. Prova toppmoderna maskiner från Caterpillar och över 70 olika märken innan du bestämmer dig för ett köp.

Utvalda erbjudanden finns tillgängliga med telematikteknik, rörelsesensorer, LED-varningslampor med mera för att hålla arbetarna medvetna om sin omgivning.

Sök efter uthyrningsmaskiner med hjälp av Cat Rentals℠

Använd vår sökfunktion för återförsäljare för att se originalmaskiner från Cat i en stad nära dig. För ytterligare information om utrustningsspecifikationer, tala med en representant genom att ringa 1-800-RENT-CAT idag. Du kan också få en hyresoffert genom att fylla i ett kontaktformulär online.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp