.png)
Vägbyggen är avgörande för att hålla våra vägar och motorvägar i gott skick, och för att dessa projekt ska kunna slutföras på ett säkert och framgångsrikt sätt krävs det att alla är uppmärksamma. Om du kör i en byggzon finns det flera åtgärder du bör vidta för att minimera risken för trafikolyckor. Följ dessa körregler för byggzoner för att hålla alla säkra:
Undersök din rutt innan du åker för att förbereda dig för eventuella arbetszoner längs vägen. Undvik om möjligt byggzoner och använd markerade omvägar.
När du väl når arbetszonen är det viktigt att vara uppmärksam och fokuserad när du kör genom den. Var uppmärksam på skyltar, som ger viktiga köranvisningar som filbyten och hastighetssänkningar. Det är också viktigt att minimera distraktioner. Behåll din fulla koncentration på vägen genom att:
- Stänga av eller stänga av radion.
- Avsluta telefonsamtal eller pausa din konversation med passagerare.
- Avstå från att äta eller dricka.
Det finns många variabler att ta hänsyn till när man kör genom en byggzon, från avstängda körfält till förändringar i trafikmönster och arbetarnas aktivitet. Genom att minska din körhastighet kommer du att kunna reagera på dessa variabler på ett säkrare sätt, vilket minskar risken för olyckor. Du bör också vara beredd att stanna när som helst och ge arbetarna gott om utrymme.
När du närmar dig en avstängd fil ska du försiktigt svänga in i det öppna körfältet så snart som möjligt och kontrollera om det finns några bilar i dina döda vinklar. Om du väntar tills körfältet tar slut och tvingar dig över, riskerar du allas säkerhet.
De vanligaste typerna av olyckor i en byggzon är påkörning bakifrån. Därför är det bäst att lämna extra utrymme mellan dig och bilen framför dig, så att du får mer tid att stanna eller reagera på ett säkert sätt. Om du befinner dig nära en buss eller lastbil, ge dem extra utrymme och försök aldrig att skära av dem, eftersom stora fordon har betydande döda vinklar.
Det är också viktigt att hålla avstånd till all byggutrustning. Om det finns en utrustning i din väg, se till att det finns gott om utrymme mellan den och din bil.
De som arbetar i byggzoner och dirigerar trafiken med gester, flaggor eller skyltar kallas för flaggare. När du ser en flaggare, följ alla deras instruktioner. Du bör utgå från att deras instruktioner åsidosätter alla andra trafiksignaler eller skyltar. Tänk på att deras riktningar kanske inte stämmer överens med normala trafikmönster.
Håll utkik efter arbetare i byggzonen hela tiden. Även om du inte ser dem direkt kan de vara precis framför eller vid sidan av. Att följa alla uppsatta hastighetsbegränsningar och skyltar hjälper till att hålla arbetarna säkra oavsett om de är vid vägkanten eller dolda från insyn.
Om du behöver anläggningsmaskiner för ditt nästa projekt har våra återförsäljare ett omfattande lager av exceptionella uthyrningsmaskiner, inklusive modeller för att effektivisera vägarbete och förbättra säkerheten i byggzoner. Bläddra bland utrustning online eller ring oss på 1-800-RENT-CAT.