.png)
Snön kan hopa sig snabbt. För att hålla vägar, tomter och stigar öppna behöver du rätt snöröjningsredskap på en maskin du redan äger. Att hyra är ofta det mest kostnadseffektiva valet för säsongsarbete, och många schaktningsmodeller utmärker sig också för vinteruppgifter. Om du är ny på snöröjning kan du använda den här guiden för att jämföra de bästa redskapen och välja det som passar din arbetsplats, ditt team och din budget.
De flesta flottor har redan utrustning som kan skjuta, bära eller kasta snö. Vanliga sådana är kompaktlastare, traktorgrävare och hjullastare. För lågt marktryck eller isiga lutningar ger en kompakt bandlastare extra dragkraft och stabilitet.
1. Kvastar
- Bäst för: Ljusansamlingar upp till cirka två tum på släta ytor där halkrisken är hög och hastigheten är viktig
- Så här fungerar det: Hydrauliska kvastar sopar snabbt bort snö från ytan så att trafiken kan återupptas.
- Tänk på: Kvastar flyttar snön åt sidan i stället för att placera den. De är mindre effektiva i tung eller blöt snö och ger begränsad kontroll över var snön hamnar.
2. Hinkar
Bäst för: Små till medelstora högar när du kan lasta på lastbilar eller lager i ett angivet område
Så här fungerar det: Ett skopfäste skopar upp och bär material för placering eller lastning.
Tänk på: Skopor ger precision men flyttar mindre snö per pass än breda skjutverktyg.
3. Blad
Bäst för: Uppfarter, trottoarer och allmän röjning av tomter där strängläggning hjälper till att hålla körfälten öppna
Så här fungerar det: Vinkelbladen följer ytans konturer och rullar snön åt sidan för att rensa en väg.
Tänk på: Mindre blad passar trånga områden. Större modeller täcker vägar och öppnar mycket snabbare.
4. Knuffar
Bäst för: Stora, öppna asfalterade områden som parkeringsplatser, landningsbanor och långa raka uppfarter
Så här fungerar det: Snötryck använder lådsidor för att fånga upp och innesluta stora volymer i ett enda pass.
Tänk på: Rörelse rakt fram flyttar snön effektivt, sedan måste du stapla eller lasta vid tippplatsen.
5. plogar
Bäst för: Vägar och körfält som snabbt behöver en ren, framkomlig bana
Så här fungerar det: Ett snöplogtillbehör använder skäreggar för att tränga igenom snö och kasta den åt sidan medan bladet rider på ytan.
Tänk på: Plogar utmärker sig vid kontinuerlig röjning där snön fortsätter att falla.
6. Blåsmaskiner
Bäst för: Områden där du måste kasta snö från trottoarer, bilar eller byggnader eller där utrymmet för stapling är begränsat
Så här fungerar det: Snöslungor samlar ihop och släpper ut snö rakt fram eller åt sidan för att placera den där du vill ha den.
Tänk på: Blåsmaskiner klarar djupa strängar och packade drivor men rör sig långsammare än knuffar på breda partier.
Använd dessa kontroller för att matcha verktyget med uppgiften utan att spendera för mycket.
- Projekttyp: Bestäm om du rensar infarter med hög trafik, långa körfält eller breda tomter. En kvast kan till exempel hålla sjukhuspromenader säkra mellan passen medan en knuff rensar stora parkeringsområden snabbt.
- Snöhanteringsplan: Klargör om du ska knuffa bort snö från ett körfält, stapla det på plats eller lasta det på lastbilar för att transportera bort. Skopor möjliggör lastning. Skjuter och plogar flyttar volymen. Blåsmaskiner placerar snö exakt.
- Platsens egenskaper: Mät bredder, hinder och vändyta. Blad och tryck passar för större, öppna arbetsplatser. Skopor hjälper till på trånga fastigheter där placeringen är viktig.
- Yttyp: Matcha verktyget med asfalterade ytor som uppfarter, parkeringsplatser och trottoarer. Plogar är byggda för vägbanor där strängläggning hjälper till att hålla körfälten fria.
- Maskinens passform: Bekräfta basmaskinens storlek, hästkrafter, viktkapacitet och konfiguration. Se till att hydraulik, kopplingar och sikt stöder det redskap du väljer.
- Snöförhållanden: Välj hinkar eller kvastar för mindre ansamlingar. Plockar tryck och blad för tung täckning. Använd slungor när du behöver flytta snön rent.
- Budget: Jämför hyrespriser och välj det verktyg som uppfyller dina mål utan extra kostnader. Genom att hyra undviker du lagring och underhåll av säsongsutrustning.
Du kan hyra det redskap du behöver för en vecka, en månad eller en säsong och lämna tillbaka det när prognosen ändras. Bläddra bland hela online-inventeringen, begär en snabb offert eller hitta Cat Rentals℠ nära dig för att prata med ditt lokala team.