.png)
Minilastare är bland de mest mångsidiga maskinerna på gårdar. Även om många förare först använder dem för grundläggande skoparbete kan du bli förvånad över det stora utbudet av redskap du kan hyra som kan öka produktiviteten dramatiskt.
Kompakta, kostnadseffektiva och anpassningsbara kompaktlastare kan ta sig an lantbruksuppgifter året runt. Att hyra en Minilastare Gör det möjligt för lantbrukare att få rätt maskin när det behövs utan ägandekostnader.
Om du vill veta mer om hur lantbrukare använder kompaktlastare kan du utforska Cat Rentals℠ guide för kompaktlastare på gårdar.

1. Schaktning
Med standardskopor eller tandskopor flyttar kompaktlastare smuts, sten och sand med lätthet. Skoporna maximerar lastkapaciteten och stabiliteten.
2. Boskapsskötsel
Från transport av foder till rengöring av gödsel sparar kompaktlastare tid och minskar arbetet. Tillbehör som skruvar gör installationen av staketstolpen enklare.
3. Balning av hö
Hantering av höbalar är säkrare och snabbare med balgripar eller balspjut.
4. Klippning och borstrengöring
Sköt om betesmarker och åkrar med röjsågar och slagklippare.
5. Väghyvling och vägunderhåll
Jämna vägar med standardskopor eller lådblad. Använd dikesgrävare för att skapa eller bredda stigar efter behov.
6. Sådd och gödsling
Transportera och distribuera utsäde och gödningsmedel effektivt med skopa eller tratt.
7. Organisation av lager
Utrusta kompaktlastare med pallgafflar för att flytta tunga lådor eller pallar, vilket ger dig mångsidighet med gaffeltruckar utan kostnad.
8. Säsongsbetonat underhåll

Lantbrukare kan hyra ett brett utbud av redskap för att utöka kompaktlastarens kapacitet, inklusive jordfräsar, traktorgrävare, balhanteringsverktyg, röjsågar, vertikalklippare, jordfräsar, dikesgrävare och snöutrustning.
Utforska hela utbudet av kompaktlastare för att hitta rätt passform för din verksamhet.
Du kan lita på att Cat Rentals har tillförlitliga kompaktlastare och ett brett utbud av arbetsredskap som hjälper dig i din jordbruksverksamhet. Med det bredaste urvalet som finns tillgängligt från alla återförsäljare av utrustning kan våra återförsäljare hjälpa dig att välja rätt redskap för att hjälpa dig att slutföra dina uppgifter med lätthet.
För mer information om kompaktlastare för lantbruksbruk, besök en av våra återförsäljares praktiska platser idag eller ring oss på 1-800-RENT-CAT.
För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies