Uthyrning av utrustning för översvämningsskador
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Översvämningar kan drabba vem som helst, oavsett plats. Statistik visar att 33 översvämningar i USA från 1980 till 2020 var och en stod för miljarder dollar i ekonomiska skador. Den goda nyheten är att det finns många typer av utrustning som hjälper dig att hantera översvämningssanering. Om du planerar ett saneringsprojekt för översvämningsskador eller om du råkar ut för en nödsituation kan uthyrning hjälpa dig att minska förlusterna och förbättra produktiviteten.

Även om du kan behöva en och annan del av översvämningsutrustningen när olyckor och väderkatastrofer inträffar, är det möjligt att sänka de långsiktiga kostnaderna genom att hyra utrustning från din lokala återförsäljare. Det finns många olika typer av saneringslösningar för översvämningsskador att hyra, och rätt Cat®-återförsäljare kan ge dig flexibla villkor.

Pumpar

Om du letar efter den bästa översvämningsutrustningen, välj en pump att hyra av hög kvalitet. Översvämningspumpar hjälper till att avlägsna överskottsvatten från översvämmade områden, såsom källare och arbetsplatser. Oavsett om du arbetar på en stor eller liten plats kan en pumputhyrning hjälpa dig att rädda mer egendom och värdesaker efter en översvämning. Du kan enkelt slänga det uppsamlade vattnet i ett avlopp efter att ha tömt de översvämmade platserna.

Uppvärmning

Efter en översvämning kan fukt stanna kvar på och inuti fastigheten och orsaka skador på både porösa och icke-porösa ytor. Du kan återställa den berörda utrustningen och tillgångarna snabbare med hjälp av värmeuthyrning.

Värmetorkning är ett snabbt sätt att avdunsta fukt, särskilt i kombination med avfuktare och annan utrustning för översvämningssanering. Värmesystem är ett bra alternativ om du behöver ta bort fukt från ett utrymme på kort tid. Detta kan hjälpa till att förhindra utveckling av mögel, mögel, röta och andra problem som kan orsaka långsiktiga skador.

Avfuktare

Om fastigheten du arbetar på fortfarande är fuktig efter en översvämning kan du också använda avfuktare för att ta bort fukt. En avfuktare fungerar genom att torka ut luften i ett slutet utrymme, vilket kan hjälpa till att förhindra mögel och bakterietillväxt.

Att använda en avfuktare kan dessutom hjälpa till att påskynda torkningsprocessen av ytor och andra föremål som kan vara våta. Eftersom det tar tid för dessa maskiner att ta bort fukten är de mest användbara i kombination med andra utrustningstyper.

Fläktar och Air Movers

Hyrfläktar i alla former och storlekar kan hjälpa till att påskynda översvämningssaneringen genom att torka våta ytor. Dessa enheter fungerar genom att flytta runt luften, och de hjälper fukt att avdunsta med tiden.

Med en kraftfull luftflyttare kan du torka både hårda och mjuka ytor. Uthyrning av fläktar och luftflyttare är utformade för att passa behoven hos proffs som behöver återställa översvämmade områden snabbare och förhindra förlust av värdefulla föremål.

Kontakta oss för uthyrning av översvämningssanering

På Cat Rentals erbjuder vi de verktyg du behöver för att förbereda dig för en eventuell översvämning. Vårt omfattande urval av utrustning för översvämningssanering ger en pålitlig lösning som du kan lita på i de mest krävande situationerna.

Bläddra i vårt lager av utrustning eller ring oss på 1-800-RENT-CAT för mer information. Du kan också begära en offert om du har specifika produkt- eller prisfrågor.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar