Tillbehör för skogs- och landskapsarbeten
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Inom skogsbruk och landskapsarkitektur är det viktigt att kontrollera utrustningskostnaderna för att förbli lönsam. Maskiner som grävlastare, grävmaskiner, skogsmaskiner, kompaktlastare, schaktmaskiner och bandlastare är byggda för mångsidighet. Med rätt redskap kan du förvandla en maskin till en mångsidig arbetshäst. Att hyra dessa verktyg ger dig flexibilitet, sparar pengar och håller dina jobb på rätt spår.

Välj bland många tillbehör för skogsbruk och landskapsarkitektur

Cat Rentals℠ har ett brett utbud av redskapstillbehör för arbetsredskap till dags-, vecko-, månads- eller långtidspriser. De här redskapen av senare modell är enkla att byta ut – ofta utan att ens lämna hytten.

Få experthjälp med att välja redskap

Med så många alternativ kan det kännas överväldigande att välja rätt verktyg. På någon av våra 1 300+ platser över hela världen kan våra experter hjälpa dig att matcha din maskin och ditt jobb med rätt redskap. Vi kommer också att dela med oss av installationstips så att du kan spara tid och undvika krångel på plats. 

Varför hyra tillbehör för skogsbruk och landskapsarkitektur?
  • Anpassa din maskinpark för specifika uppgifter. 
  • Få mer gjort med färre maskiner.
  • Uppfyll säsongens behov utan långsiktiga kostnader. 
  • Undvik lagringshuvudvärk när verktygen inte används.
  • Sänk både kort- och långsiktiga utrustningskostnader. 
  • Håll kapitalet fritt för andra affärsbehov.
  • Prova utrustning innan du bestämmer dig för att köpa. 
Få en offert från Cat Rentals℠

Ta en stund och bläddra igenom hela vårt utbud av tillbehör och annan uthyrningsutrustning. Begär en snabb offert. 

Hitta en Cat Rentals nära dig för att komma igång.

Vanliga frågor om tillbehör för skogsbruk och landskapsarkitektur

F: Vilket tillbehör är bäst för att rensa vegetation? 

S: En skogsröjare är det snabbaste sättet att klippa, mala och röja tät vegetation.

F: Hur tar jag bort stubbar effektivt? 

S: En stubbfräs flisar bort stubbar snabbt med hjälp av en höghastighetskapskiva.

F: Kan jag använda Cat-tillbehör för snöröjning? 

S: Ja. Snöslungor, plogar och skjutmaskiner finns tillgängliga för vinterjobb.

F: Varför hyra istället för att köpa bilagor? 

S: Att hyra sänker de initiala kostnaderna, undviker lagring och låter dig testa verktyg innan du köper.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar