Att göra rätt val av gaffeltruck kan bidra till att förbättra produktiviteten och säkerheten på din arbetsplats. Dessa maskiner finns i en mängd olika storlekar och lyftförmågor och varierar beroende på situation och arbetsplats. När du väljer rätt gaffeltruck måste du veta din avsedda användning och vilken typ av gods du ska hantera. Vår guide till de olika typerna av gaffeltruckar hjälper dig att välja den bästa för dina behov.
Hoppa till ett avsnitt:
En gaffeltruck är en industriell motoriserad lastbil som används för att lyfta och transportera material och föremål. De regleras av Occupational Safety and Health Administration (OSHA) för att säkerställa operativa standarder för säker användning på arbetsplatsen. OSHA kategoriserar de olika typerna av gaffeltruckar baserat på hur de drivs, hur de drivs och var de används.
Enligt Bureau of Labor Statistics (BLS) inträffade mellan 2011 och 2017 614 gaffeltruckrelaterade dödsfall på arbetsplatsen. Det är viktigt att veta hur OSHA klassificerar industridrivna truckar så att säkerhetschefer kan se till att alla som kör en gaffeltruck följer OSHA-standarderna.
Nedan följer OSHA:s sju klassificeringar av gaffeltruckar:
Klass I: Lastbilar med elmotor
Dessa industriella gaffeltruckar är eldrivna, vilket gör dem till den föredragna typen av gaffeltruck för inomhusmiljöer. Klass I-truckar kan vara motvikts- eller trehjuliga och ha dämpade eller pneumatiska däck. Föraren kan manövrera trucken från antingen stående eller sittande position, beroende på modell.
Klass I gaffeltruckar är vanligast i lager, detaljhandelslager, fabriker och livsmedelslagringsanläggningar och används mest för lager- och pallförflyttning.
Klass II: Elmotor gaffeltruckar med smal gång
Konstruerade för att maximera lagringsutrymmet, används elmotor smalgångstruckar i trånga utrymmen där gångarna är för smala för att en gaffeltruck ska kunna vända. Dessa truckar kan vara antingen orderplockare eller skjutstativtruckar – orderplockare flyttar lager vinkelrätt mot föraren, medan skjutstativtruckar lyfter laster vertikalt till operatören.
Som extremt manövrerbara gaffeltruckar är klass II-gaffeltruckar designade för att snabbt och effektivt flytta lager i högtrafikerade lager.

Klass III: Handtruckar med elmotor
Som batteridrivna, handstyrda gaffeltruckar flyttas handtruckar från sida till sida från rorkulten för att köra dem. Dessa truckar kan vara antingen gå-bakom eller åkbara gaffeltruckar, beroende på modell.
Vanliga typer av handtruckar är pallkranar, walkie stackers och dragtruckar. De används vanligtvis för extra support för att hjälpa till att hantera lager som större gaffeltruckar kommer att flytta senare.
Klass IV: Gaffeltruckar med förbränningskuddedäck
Klass IV gaffeltruckar drivs av diesel, bensin eller naturgas. Deras dämpade däck gör dem idealiska för användning inomhus på släta, plana ytor, som lager och förvaringsanläggningar. Denna typ av gaffeltruck används oftast för att transportera pallgods, inklusive lastning och lossning av lastbilar.
Eftersom dämpade däck är lägre till marken än pneumatiska däck kan gaffeltruckar med förbränningskudde användas i miljöer med låg frigång. Det finns många olika modeller av klass IV-gaffeltruckar, med ett enormt utbud av viktkapacitet, från små applikationer till tunga industriella.
Klass V: Pneumatiska däcktruckar med förbränningsmotor
Klass V-gaffeltruckar liknar klass IV-gaffeltruckar men har pneumatiska däck istället för dämpningsdäck. Dessa däck gör dem idealiska för utomhusapplikationer, såsom brädgårdar och byggarbetsplatser, men de kan också användas inomhus.
Precis som klass IV-gaffeltruckar finns klass V-gaffeltruckar i ett otroligt utbud av kapaciteter, från applikationer med en pall till lastning av lastcontainrar.
Klass VI: Dragtruckar med elektrisk motor och förbränningsmotor
I stället för att lyfta vertikalt är dragtruckar sittande eller åkbara gaffeltruckar som drar laster horisontellt. De används ofta på flygplatser och monteringslinjer, både inomhus och utomhus. De kan drivas antingen av en förbränningsmotor, t.ex. en diesel-, gas- eller naturgasmotor, eller av batterier.
Eftersom dragtruckar vanligtvis används i miljöer där de behöver köra långa sträckor, är de byggda för hastighet, hög acceleration och snäva svängradier.

Klass VII: Gaffeltruckar i grov terräng
OSHA:s sista klass av industriella gaffeltruckar är den grova terrängtrucken, som hänvisar till alla gaffeltruckar designade för utomhusbruk och ojämn terräng. Enligt OSHA innebär denna definition dock inte att alla klass VII-truckar kan användas i alla typer av terräng. Det finns specifika miljöer där olika typer av klass VII-truckar är bäst lämpade.
En teleskoplastare är till exempel en gaffeltruck av klass VII som är konstruerad för byggarbetsplatser. Den låga hjulbasen och den breda viktfördelningen ger den stabilitet, eftersom teleskoparmen kan sträcka sig flera meter upp i luften framför maskinen utan att destabiliseras.
Även om OSHA:s klassificeringar är viktiga för säkerhetschefer och arbetsgivare att vara medvetna om på grund av säkerhetskraven på arbetsplatsen, hänvisar de flesta till gaffeltruckar efter deras typ snarare än klass. Att känna till de olika typerna av gaffeltruckar och deras användningsområden kan hjälpa dig att välja rätt för faktorer som inställning, applikation, viktkapacitet och mer.
Även om alla gaffeltruckar är konstruerade för att flytta förnödenheter eller material, antingen genom att lyfta eller bogsera dem, varierar de dramatiskt i hur de rör sig och den viktkapacitet de kan bära. Nedan följer 10 olika typer av gaffeltruckar som är mest populära på byggarbetsplatser eller i lagerlokaler.

1. Lager gaffeltruckar
Om du föreställer dig en gaffeltruck tänker du förmodligen på en lagertruck. Dessa är sittande gaffeltruckar, där föraren styr lastbilen från hytten, som en golfbil. Med hydrauliska gaffelpinnar som sträcker sig direkt framför lastbilen lyfter och flyttar en lagertruck pallar och andra stora föremål vertikalt för att placera dem på eller ta bort dem från hyllorna.
Som namnet antyder används lagertruckar inomhus i lager och lagerlokaler, särskilt för att komma åt ställage. De används bäst för att transportera tunga laster, mellan 1 och 5 ton, över korta sträckor och på plana och jämna ytor.
2. Sidlastare
En sidlastare rör sig i sidled längs lagergångarna. Eftersom sidolastaren är i sidled rör den sig i samma riktning som lasten, vilket gör den användbar för transport av gods som är långt, såsom rör, rör och virke. Denna förmåga gör att de kan röra sig nerför smala gångar och lyfta och flytta materialen utan att blockeras vid gångingångarna eller hörnen.
Dessa gaffeltruckar manövreras oftast från en sluten hytt, men det finns också en stand-up-modell, som är vanlig för inomhusutrymmen. Det finns också andra versioner där hjulen vrids 90 grader för att möjliggöra transport antingen från sidan eller framåt.
3. Motviktstruckar
Som en typ av lagertruck får motviktstruckar sitt namn från vikten de har baktill för att balansera ut vikten på den främre lasten för att förhindra tippning. Dessa truckar kan antingen sitta ner eller stå upp, vilket gör att föraren snabbt kan gå in och ut ur gaffeltrucken mellan transporterna av laster.
En annan typ av motviktstruck är den trehjuliga versionen, som gör att föraren enkelt kan manövrera i snäva cirklar. Denna funktion gör trehjuliga motviktstruckar bättre lämpade för lager med smala gångar eller små utrymmen i allmänhet. De används ofta i inomhuslager och kan vara elektriska, propan- eller dieseldrivna.

4. Teleskoplastare
En teleskoplastare är en typ av industriell gaffeltruck med en bom och en teleskoparm. Teleskoplastare fungerar som en kombination av både en kran och en gaffeltruck och är konstruerade för att lyfta eller hämta laster från mycket höga utrymmen och ofta i udda vinklar. Vissa modeller kan nå så högt som 45 fot, vilket gör dem idealiska på industriella byggarbetsplatser.
Liksom alla gaffeltruckar har teleskoplastare gaffelpinnar som transporterar palllaster, stora byggmaskiner och byggmaterial. Gafflarna kan också bytas ut mot kompatibla redskap, vilket gör teleskoplastare till mycket mångsidiga industritruckar som används inom många olika branscher.
Teleskoplastare med stor kapacitet kan bära laster på mer än 15 000 pund och är vanliga inom olje-, gas- och gruvindustrin.
5. Industriella gaffeltruckar
En industriell gaffeltruck är ett brett begrepp som beskriver truckar med hög kapacitet som används i tunga industriella applikationer. Dessa gaffeltruckar är standard i lager som hanterar mycket tunga föremål, såsom betong- och metallprodukter.
De kan också användas för att transportera tegel, stenbrott och skogsprodukter, inklusive laster på mer än 30 000 pund. Denna förmåga att bära massiva nyttolaster är den viktigaste skillnaden mellan industri- och lagertruckar.
Även om industriella gaffeltruckar inte har räckvidden i udda vinklar som teleskoplastare, har de god manövrerbarhet och hållbarhet, vilket också behövs i industriella miljöer.
6. Gaffeltruckar i grov terräng
Gaffeltruckar i grov terräng kallas också för gaffeltruckar med raka mastar och är designade för utomhusbruk. Med stora, robusta pneumatiska däck kan terrängtruckar i grov terräng korsa ojämna ytor, såsom stenig, lerig eller snötäckt mark.
Gaffeltruckar i tuff terräng är byggda för att jämnt fördela vikten över en större yta och säkerställer att lastbilen och lasten förblir stabila under transporten. Terrängtruckar har också vikt baktill för att balansera den främre lasten.
Gaffeltruckar används främst på byggarbetsplatser och transporterar stora och tunga byggmaterial och utrustning. Med en kraftfull motor kan gaffeltruckar i tuff terräng nå de höga hastigheter som krävs för effektivt utomhusarbete.
7. Pallkranar
Pallyftare är kompakta motordrivna truckar som är specialiserade för att lyfta och flytta mindre laster. Att ha ett så litet fotavtryck gör pallkranar idealiska i lager som lagrar mindre, lättare laster, såsom mat- och dryckesanläggningar. De är ett mycket populärt alternativ eftersom de är prisvärda och kräver lite underhåll.
Pallyftare är mycket enkla att använda, med framgafflarna placerade direkt under pallen och lyfts från marken av en hydraulisk domkraft. Eftersom de är små har de inte mycket räckviddskapacitet. Istället används de i allmänhet för att flytta laster på marknivå från en plats till en annan som förberedelse för frakt eller lagerhållning.
8. Walkie Staplare
Walkie stackers är en typ av elektrisk gaffeltruck utan hytt. Istället har de en plattform som föraren står på bakom gafflarna för att manövrera, vilket innebär att föraren går bakom lastbilen. Den har ett fäst handtag som operatören använder för att styra walkie-staplaren.
Eftersom de inte är lastbilar med hög effekt är walkiestaplare bättre lämpade för att transportera varor över korta sträckor. Precis som pallkranar är walkie-staplare idealiska för lättare laster. Men till skillnad från pallkranar används walkie stackers när du behöver en mycket högre räckvidd än vad en pallkran kan erbjuda.
Walkie-staplare används i lager, detaljhandel och lager, och vissa modeller är designade för smala gångar.

9. Orderplockare
En orderplockare är en typ av gaffeltruck som är avsedd att lyfta arbetare upp till hyllor eller höga platser för att placera eller hämta föremål. De är elektriska gaffeltruckar som nästan uteslutande används inomhus.
Lager som lagerhåller olika varor för kundorder behöver orderplockare gaffeltruckar för att hjälpa personalen att utföra beställningar snabbt och effektivt. I stället för att dra ner en hel pall eller lagerplats för att plocka produkter, gör en orderplockare det möjligt för arbetaren att gå till lagerbehållaren för att plocka ut enskilda artiklar.
10. Nå gafflarna
En räckviddsgaffel är en typ av elektrisk gaffeltruck som används inomhus, särskilt i stora lager med höga ställage. Skjutstativtruckens gafflar sträcker sig utanför lastbilshytten, som är i sidled till lasten och gafflarna. Den här funktionen gör den användbar för att navigera i smala gångar i packade lager.
Skjutstativtrucken har också två stödben, som förhindrar att trucken tippar när den når höjder med tung last. Med ett öppet fack ger skjutstativtruckar föraren god sikt för bättre manövrerbarhet.
Skjutstativtruckar står lågt till marken, så de är lämpliga för utomhusbruk eller överallt där det finns ojämna ytor.
Precis som det finns olika typer av gaffeltruckar finns det en mängd olika sätt att använda dem.
När du väljer rätt typ av gaffeltruck för dina behov är det viktigt att förstå hur olika typer av gaffeltruckar används. Att veta hur ditt företag kommer att använda en truck är viktigt att tänka på innan du gör en investering i en ny truck eller väljer en att hyra för ditt kommande projekt.
När du har bestämt vad du vill att din gaffeltruck ska göra kan du begränsa vilken typ av gaffeltruck som är rätt för dig. Nedan följer fyra olika sätt att använda gaffeltruckar:

Hantering av material och tillbehör
Det mest uppenbara sättet att använda en gaffeltruck är att flytta material, oavsett om det är inomhus i lager eller detaljhandelscentra eller utomhus på byggarbetsplatser. Att flytta material blir mycket enklare med rätt typ av truck som är anpassad för rätt viktkapacitet.
Några exempel på materialhanteringsapplikationer för gaffeltruckar inkluderar:
- Transport av virke, stålreglar, fackverk, gipsskivor och andra byggmaterial på byggvarugårdar
- Lyft av tunga industriprodukter som tegel, betong och sten i gruvor och stenbrott
- Flytta stora behållare, som soptunnor, återvinningskärl och portabla toaletter
På byggarbetsplatser används specialtruckar, som industritruckar med hög kapacitet och teleskoplastare, för att transportera och hissa upp dessa material under byggprocessen.
Organisera lagerställen
Lagertruckar är viktiga maskiner i lageranläggningar för att hålla en strömlinjeformad verksamhet. Gaffeltruckar hjälper till att hålla lagren organiserade, välfyllda och lätta för arbetare att navigera. De flyttar och staplar pallar, lådor, lådor, lådor, fat och andra containervaror.
Att använda en mängd olika storlekar på gaffeltruckar i ett lager kan bidra till att förbättra effektiviteten. Till exempel kan pallkranar användas för små laster som ska flyttas runt på golvet, medan skjutstativtruckar kan göra höga och tunga lyft av varor och stapla dem snyggt och säkert på ställage.
När du behöver gaffeltruckar för att hålla ditt lager organiserat, se till att välja rätt modell med rätt funktioner för din lagerlayout, inklusive smalgångstruckar för små utrymmen.
Laddar försändelser
Inom logistikverksamhet är det avgörande för produktiviteten att ha ett sätt att snabbt, säkert och effektivt flytta försändelser till eller från lastbilar. Att ha rätt typ av gaffeltruck för de typer av varor du skickar kan bidra till att förbättra dina mätvärden för försörjningskedjan.
På lager frigör gaffeltruckar tid för andra arbetare att sortera och montera försändelser medan gaffeltrucksförare lastar upp leveransbilarna. Denna förmåga gör att fler lastbilar kan lastas eller lossas i snabbare takt.
Andra miljöer, som hamnvarv, använder också industriella gaffeltruckar med hög kapacitet för att flytta fraktcontainrar, stora palllaster med mera för att påskynda fraktverksamheten.

Människor som rör sig
Gaffeltruckar är inte bara till för att hantera gods. De är också en utmärkt lösning för att säkert flytta arbetare till höga höjder. I lagermiljöer är orderplockare viktiga komponenter i orderfyllningsprocessen eftersom de sparar enorm tid genom att ta personalen till varorna i stället för att ta ner varorna till marken för plockning.
I industriell kapacitet kan teleskoplastare utrustas med korgar eller plattformar för att lyfta arbetare till höjder på ett säkert sätt. Det är fördelaktigt när du gör reparationer, installerar utrustning eller i allmän konstruktion.
När du använder gaffeltruckar för att flytta människor måste rätt säkerhetskrav implementeras, till exempel OSHA-kompatibla skyddsräcken för att förhindra fall.

När du väljer rätt typ av gaffeltruck måste du tänka på vad den ska användas till och var och hur mycket vikt den ska hålla. Med ett så brett utbud av gaffeltruckar designade för specifika användningsområden är det viktigt att vara medveten om de olika faktorer som avgör rätt sätt att använda en viss typ av gaffeltruck.
När du bestämmer dig för vilken typ av gaffeltruck du ska välja, överväg följande faktorer för att välja rätt:
Läge
Det första du bör tänka på är var du ska använda din gaffeltruck – inomhus, utomhus eller en kombination av båda. I allmänhet är elektriska gaffeltruckar som drivs av industribatterier att föredra för inomhusmiljöer eftersom de inte släpper ut ångor. Inomhusytor är också mycket slätare och jämnare än utomhusytor.
Gaffeltruckar med förbränningsmotor är bättre för utomhusbruk eftersom de vanligtvis är kraftfullare, vilket gör att de kan navigera i utomhusterräng. Dessutom måste gaffeltruckar för utomhusbruk kunna navigera i tuffare terräng.
Kapacitet
Nästa faktor i dina gaffeltruckbehov är lyftkapaciteten. Det finns ett stort utbud av gaffeltruckkapaciteter tillgängliga – från pallkranar för små, lätta laster på några hundra pund till gaffeltruckar med hög kapacitet som kan lyfta tiotusentals kilo vikt.
Om du hanterar olika vikter är det ett bra val att hitta en gaffeltruck med högre maxkapacitet för att vara försiktig. Du vill dock undvika att välja en gaffeltruck som är för dyr för jobbet eftersom de är dyrare, har större effektbehov och är mer utmanande att använda.
Lyfthöjd
Höjdkrav är en annan viktig faktor. När du bestämmer rätt gaffeltruck för jobbet, beräkna den maximala räckvidden du behöver för att säkert hissa eller hämta material. Tänk på både medelhöjden och den maximala höjden för att bestämma vilket intervall för gaffeltruckens räckvidd du behöver.
Förutom din räckviddshöjd måste du också ta hänsyn till frigångsbegränsningar. Om det finns lågt hängande armaturer eller överliggande balkar eller installationer, välj en gaffeltruck som säkert kan köras inomhus utan hinder.
Typer av däck
Olika klasser av gaffeltruckar har olika däcktyper. Att välja mellan pneumatiska däck och dämpade däck är det vanliga valet du måste göra. Dämpningsdäck är gjorda av massivt gummi och är idealiska för inomhusbruk, till exempel i lager och lagerlokaler. Dämpningsdäck glider smidigt över jämna, fasta ytor.
Pneumatiska däck är luftfyllda och kan hantera laster med större kapacitet. De används vanligtvis i utomhusmiljöer, såsom brädgårdar, varv och klassificerade byggarbetsplatser. Gaffeltruckar i tuff terräng har kraftiga pneumatiska däck som är avsedda för ojämn och ojämn mark.
Hyra vs. Köp
Ditt slutliga beslut när du väljer rätt typ av truck för dina behov är om du ska hyra eller köpa. Att hyra en truck är ett bra sätt att prova rätt modell innan du gör en investering. Uthyrning av truckar är också praktiskt för engångsbehov, kortare kontrakt eller säsongsprojekt.
Med låga omkostnader och inget behov av löpande underhållsansvar är det ett kostnadseffektivt alternativ att hyra en gaffeltruck från en välrenommerad återförsäljare.
Oavsett vilken bransch du verkar i så hjälper Cat Rentals℠ dig när du behöver hyra en gaffeltruck. Vårt urval av gaffeltruckar har alternativ som passar för följande applikationer och mer:
- Jordbruk och boskapsskötsel
- Konstruktion och landskapsarkitektur
- Förbättring och underhåll av utbildningsanläggningar
- Transport av material
- Lager och anläggningar
- Avfallshantering
Cat Rentals är stolta över att kunna erbjuda produkter från pålitliga OEM-märken som följande för att tillhandahålla materialhanteringslösningar:
- Liftking: I mer än ett halvt sekel har Liftking förfinat den grova terrängtrucken och skapat modeller med exceptionellt värde och stränga specifikationer. Liftking är känt för sin flexibilitet, tillförlitlighet och bekväma teknik som är inbyggd i deras utrustning. Företagets tunga gaffeltruckar är byggda för att möta de största utmaningarna inom den militära och kommersiella industrin, samt överträffa prestanda inom timmer-, jordbruks- och gruvindustrin. Liftking gaffeltruckar finns i lyftkapaciteter mellan 5 000 och 65 000 pund.
- Master Craft: Master Craft gaffeltruckar är byggda för att möta kraven från jordbruks-, tillverknings- och byggprojekt. De är tillräckligt mångsidiga för att göra allt från rivning och lasttransport till schaktning och materialhantering. Vårt Master Craft-sortiment inkluderar MC/M-seriens gaffeltruckar, MC Fox-gaffeltruckar, MC Tugger III och traktorgrävare.

Med så många olika typer av gaffeltruckar och faktorer att ta hänsyn till är det viktigt att få experthjälp för att fatta rätt beslut. Om du vill ha expertis inom uthyrningsutrustning som du kan lita på kan du samarbeta med Cat Rentals℠. Gaffeltruckar att hyra hos Cat Rentals är högkvalitativa och välskötta industritruckar som finns tillgängliga till konkurrenskraftiga priser.
Med över 1 300 platser över hela världen hittar du den truck du behöver i en butik nära dig. Bläddra i vårt lager av truckar och materialhanterare att hyra för att hitta den du behöver. För mer information om truckuthyrning, kontakta Cat Rentals på 1-800-RENT-CAT.