Enkla säkerhetstips för generatorer på arbetsplatser
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Generatorer ser till att din besättning arbetar under strömavbrott eller i avlägsna områden. De kan köra lampor, verktyg och maskiner, men de kommer också med risker. Att använda en generator på fel sätt kan orsaka personskada eller skada. Här är enkla tips för att vara säker och få ut det mesta av din hyrutrustning.

7 Säkerhetstips för generatorer
  1. Läs manualen: Kontrollera alltid tillverkarens guide innan du installerar. Dessa maskiner skapar stark elektrisk kraft som kan vara farlig. Om möjligt, låt en utbildad fackman hantera installationen.
  2. Använd endast utomhus: Kör aldrig en generator inomhus eller i ett slutet utrymme. Gasmodeller släpper ut kolmonoxid, vilket är dödligt. Håll enheterna utomhus och använd kraftiga förlängningssladdar om du behöver ström inuti.
  3. Låt svalna innan du tankar: Stäng av generatorn och låt den svalna innan du fyller på bränsle. Tankning av en varm eller igång enhet kan orsaka brand.
  4. Förvaras torrt: Vatten och el är en dålig blandning. Placera generatorn under ett kapell eller öppet lock för att blockera regn och snö. Använd handskar och se till att dina händer är torra innan du kopplar in något.
  5. Använd rätt bränsle: Kontrollera manualen för rätt bränsletyp och kvalitet. Vissa modeller behöver också en stabilisator för att förhindra att bränslet blir dåligt.
  6. Börja först och koppla sedan in: Slå på generatorn innan du ansluter verktyg. Anslut ett föremål i taget med trestiftssladdar. Detta minskar risken för överbelastning.
  7. Undvik återmatning: Anslut inte en generator till ett vägguttag eller en panel. Detta kan skicka tillbaka strömmen genom elledningar och skada arbetare eller grannar. Anlita en licensierad elektriker om du behöver en fast installation.
Tillförlitliga generatorer från Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ hyr ut diesel- och bensingeneratorer för jobb av alla storlekar. Med mer än 1 300 platser över hela världen finns hjälpen alltid nära till hands. Våra experter kan matcha dig med rätt generator för planerat arbete, nödsituationer eller avlägsna platser.

Hitta en Cat Rentals nära dig för att komma igång.

Vanliga frågor om generatorsäkerhet

F: Varför ha generatorer utomhus?

S: Gasmodeller avger kolmonoxid, vilket är dödligt utan frisk luft.

F: Kan jag tanka direkt?

S: Nej. Stäng alltid av och kyl enheten först för att förhindra brand.

F: Vad är det säkra sättet att koppla in verktyg?

S: Starta generatorn först och koppla sedan in ett föremål i taget med trestiftssladdar.

F: Varför hyra en generator?

S: Att hyra sparar pengar i förväg, undviker lagring och ger dig tillgång till välskötta modeller när du behöver dem.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar