Hyra saxliftar: Den ultimata guiden
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

När din besättning behöver nå upphöjda platser kan en saxlift vara ett utmärkt val. Eftersom det finns flera typer av saxliftar väljer många företag att hyra saxliftar för att ge dem den flexibilitet de behöver för att hantera olika applikationer. Företag som vet hur man använder saxliftar effektivt och är medvetna om fördelarna med att hyra sätter sig i en position att slutföra jobb på ett mer kostnadseffektivt och produktivt sätt.

När du funderar på att hyra en saxlift kanske du vill veta mer om vad de är och vilka typer av dem du kan välja mellan. Dessutom kanske du också vill lära dig hur du använder dem effektivt och fördelarna med att hyra. Vår ultimata guide till saxliftar täcker allt du behöver veta.

Hoppa till ett avsnitt:

Få en snabb offert
Vad är en saxlyft?

Saxlyftar är en typ av flygutrustning som används för att lyfta arbetare och material till en lämplig arbetshöjd. De används främst inom anläggningsunderhåll och byggapplikationer, och de är vanligtvis självgående, vilket innebär att de kan köras direkt till olika områden på arbetsplatsen. Maskinerna har fått sitt namn från sin lyftmekaniska design, som har korsande metallstöd och en plattform på toppen.

När maskinen börjar höja personal eller material uppåt förlängs dessa metallstöd. När saxlyften sjunker viks metallstöden. Saxlyftar kan nå svåråtkomliga platser och ge arbetare en stabil plattform att utföra sitt arbete på. Inom byggbranschen använder arbetare regelbundet saxlyftar för att hjälpa till med kabeldragning och inspektioner. Byggteam förlitar sig också på dem för att lyfta tunga material och olika verktyg till upphöjda områden.

 

Typer av saxliftar

Olika typer av saxliftar används för olika ändamål inom byggbranschen. Genom att känna till skillnaderna mellan dem kan ett byggföretag se till att de har en saxlyft som passar arbetsplatsens krav. De fem primära typerna av saxliftar är hydrauliska, diesel-, elektriska, grov terräng och pneumatiska.

Läs mer om de primära typerna av saxliftar nedan:

1. Hydrauliska saxlyftar

Handmanövrerade eller motordrivna hydraulsystem driver hydrauliska saxlyftar. Maskinens hydraulolja ändrar trycket för att höja och sänka plattformen. Eftersom hydrauliska saxlyftar är enkla att använda behöver operatörerna inte gå igenom en hel del utbildning. Som sådan är en av fördelarna med dessa saxlyftar att en operatör snabbt kan använda en.

När det blir kallt kan hydrauliska saxlyftar vara långsammare att använda eftersom lägre temperaturer gör oljan tätare. Nyare modeller har tagit hänsyn till dessa nedgångar och korrigerat dem, men äldre modeller kan se en viss minskning av hastighet och hästkrafter när de körs i kalla temperaturer.

2. Saxliftar med diesel

Dieselsaxliftar är några av de mest populära saxlyftarna inom byggsektorn. De utmärker sig på arbetsplatser utomhus, där de kan nå 20 till 50 fot i luften. Denna variation av höjder gör dem väl lämpade för olika uppgifter. De tenderar också att ha en rejälare design, vilket ger dem mer kraft och en större plattform för flera arbetare att stå och arbeta på.

I allmänhet är dessa dieselsaxliftar endast lämpade för utomhusbruk. Eftersom de drivs med diesel släpper de ut ångor i luften och gör mycket oväsen, vilket kan vara potentiellt skadligt eller distraherande för arbetare inomhus. När de används utomhus har maskinerna tillräckligt med ventilation för att ångorna ska kunna skingras utan att skada arbetarna. Dessutom hjälper utomhusmiljön till att skingra de höga ljud som dessa maskiner genererar.

3. Elektriska saxlyftar

Elektriska saxliftar är ett alternativ till dieseldrivna lyftar. Dessa maskiner förbränner inte bränsle och förlitar sig på en tyst, eldriven drivmekanism. På grund av deras brist på utsläpp eller buller är de väl lämpade för arbetsområden inomhus som kanske inte har tillräckligt med ventilation för att använda en diesellyft på ett säkert sätt.

Deras elkraft tenderar att göra dem mindre kraftfulla än dieseldrivna maskiner, och de når vanligtvis inte lika högt. Den mindre designen av dessa saxliftar har fördelen att de passar i mindre utrymmen som en skrymmande saxlift inte skulle kunna komma in i.

4. Saxliftar för grov terräng

Ibland har arbetsplatser ojämn terräng som är svår för vanliga saxliftar att navigera säkert. Saxliftar i grov terräng är designade för arbetsplatser som är för svåra för vanliga saxliftar att navigera. Dessa maskiner är byggda med kraftiga däck och ökad viktkapacitet. De kommer också med ytterligare säkerhetsfunktioner, som fallskydd och avledare, för att hålla arbetarna säkra i potentiellt farliga miljöer.

Företag använder ofta saxliftar i grov terräng på ojämna ytor och sluttningar för att ge arbetarna en stabil plattform att arbeta på. De är också utformade för att fungera i dåligt väder, vilket hjälper till att hålla arbetarna säkra när de arbetar på upphöjda platser i regn och vind. Liftar i grov terräng kan vanligtvis nå mycket höga platser och är mycket breda. De drivs vanligtvis av flytande propan, gas, diesel eller dubbelbränsle.

5. Pneumatiska saxlyftar

Pneumatiska saxlyftar kräver inget bränsle för att fungera. Istället använder de lufttryck för att driva sin lyftmekanism. I huvudsak fungerar de genom att dammsuga atmosfärisk luft och sedan komprimera den för att ge lämplig mängd kraft för att lyfta plattformen uppåt. Eftersom de använder luft för att driva dem släpper de inte ut några farliga ångor i luften, vilket gör dem lämpliga för inomhusbruk och företag som vill sänka sitt koldioxidavtryck.

Liksom elektriska saxliftar erbjuder de vanligtvis inte lika mycket kraft som diesellyftar. De kan användas i de flesta miljöer eftersom luften som driver dem gör dem säkra för inomhusapplikationer. Dessutom kan pneumatiska saxlyftar vanligtvis passa i trångare utrymmen.

Vad används saxliftar till?

Saxlyftar ger ett betydande värde för olika industrier, eftersom de lyfter arbetare högt upp i luften och ger dem en stabil plattform att stå på. På grund av dessa förmågor är saxliftar mycket populära bland företag som utför flygarbete. Arbetare behöver ofta en säker, jämn yta att arbeta på när de är i luften, och de förlitar sig på saxlyftar för att tillhandahålla det.

Förutom deras förmåga att lyfta arbetare till upphöjda positioner, används saxlyftar också för jobb som kräver flygutrustning med exceptionell rörlighet. Inom sektorer som bygg, allmän logistik och infrastruktur gör saxlyftars rörlighet dem otroligt värdefulla. Företag kan välja saxliftar i olika storlekar och prestandaförmågor för att hitta en som uppfyller deras behov.

Du kan hitta saxliftar som används i lager för att hjälpa till med hämtning av paket och som bilhissar. De används också regelbundet för att hjälpa arbetare att rengöra fönster på höga höjder och inom filmindustrin för att få den perfekta bilden. I byggbranschen hjälper de till i olika byggstadier och ger arbetare ett säkert utrymme att stå på när de använder elverktyg och utför andra uppgifter. Byggföretag använder också saxlyftar för att leverera material till upphöjda arbetsområden.

Hur man använder en saxlift

Saxlyftar är vanligtvis lätta att använda, vilket gör det enkelt att utbilda personalen i att använda dem effektivt och säkert. Korrekt användning av en saxlyft omfattar tre huvudsteg: inspektion före start, startprocedurer och avstängningsprocedurer.

Läs mer om hur du använder en saxlift nedan:

Inspektionssteg före start

Innan du använder en saxlyft är det bästa praxis att göra en inspektion före start. Denna inspektion säkerställer att saxlyften är i en säker miljö för användning. Du kommer också att använda inspektionen för att kontrollera om saxlyften är i ett skick för säker drift. Några av de primära stegen för en inspektion är:

  • Leta efter hinder: Innan du använder en saxlift och flyttar den till position för en lyft, bör du se dig omkring på arbetsplatsen efter potentiella faror som kan skada saxlyften eller få den att fastna. Några av de hinder som en operatör letar efter är skräp, mjuk fyllning, diken, hål och stup.
  • Kontrollera om det finns faror ovanför: Faror ovanför huvudet kan hindra en saxlift från att nå den höjd den behöver. Kraftledningar och andra sådana faror kan ge elektriska stötar eller på annat sätt skada dem på plattformen. Som sådan bör du kontrollera dessa överliggande faror i deras inspektion och justera saxlyftens positionering baserat på platsen för faror.
  • Se till att batteriet är laddat: Om du använder en elektrisk saxlyft måste du se till att batteriet har tillräckligt med laddning för att få dig upp i luften och sedan ner igen. Innan du använder maskinen, kontrollera om batterierna är fulladdade innan du använder saxlyften. Om batteriladdningssystemet är anslutet till en extern strömkälla kommer du också att koppla bort den före användning.
  • Inspektera kontroller och komponenter: Titta slutligen på saxlyftens kontroller för att säkerställa att de fungerar korrekt. Dessutom kommer du att granska olika saxlyftkomponenter och kontrollera om det finns skador som kan minska saxlyftens effektivitet och säkerhet.

Rutiner för uppstart och drift

Efter att ha slutfört inspektionen före start, gå vidare till att använda saxlyften för vilka uppgifter du än behöver den för. Se till att all personal som har ansvar för att köra och använda en saxlift bör utbildas i hur man använder den på rätt sätt.

Läs mer om lämpliga driftsprocedurer nedan:

  1. Börja driften genom att dra ut nödstoppsknappen från kontrollpanelen. Så länge den här knappen är insatt kommer saxlyften inte att starta.
  2. Hitta sedan nyckelströmställaren som säger off/platform/base. Tryck på "plattform" på den här omkopplaren.
  3. När du har valt plattformsomkopplaren kan du gå in på hissens plattform.
  4. När du är på plattformen kan du nu dra ut ytterligare en nödstoppsknapp på plattformens kontrollpanel. Precis som den andra nödstoppsknappen förhindrar den viktiga processer på saxlyften från att fungera tills den har dragits ut.
  5. När nödknappen är utdragen kan du nu använda förarkonsolens reglage och spakar för att styra saxlyften.
  6. När du kör saxlyften från plats till plats är det viktigt att notera att hissen kan lämnas i hög räckvidd, vilket innebär att plattformen fortfarande är upphöjd, eller låg räckvidd, vilket innebär att plattformen sänks. Om operatören kör saxlyften genom ett öppet område är det vanligtvis säkert att hålla plattformen i sin höga räckvidd. När saxlyften arbetar i trångare områden eller platser med hinder ovanför, är det bäst att hålla den på sin låga räckvidd.
  7. Om du använder en saxlyft för målningsjobb är det en bra idé att täcka över ledstänger, reglage och plattform. Överdrag hjälper till att förhindra att färg stänker eller sprutar på saxlyften.

Procedurer för avstängning

När du är klar med att använda en saxlyft, följ några metoder för att säkerställa att den stängs av ordentligt. Genom att stänga av saxlyften på rätt sätt förbereder ett företag sina maskiner för nästa dag, skyddar dem från skador och ser till att de inte lämnas på av misstag. Några korrekta avstängningsprocedurer inkluderar:

  1. Innan du stänger av saxlyften, se till att plattformen är helt sänkt och återgår till sitt ursprungliga läge. Att stänga av den i ett högre läge kan göra det svårt för andra operatörer att komma åt den och eventuellt skada saxlyften.
  2. När plattformen är helt sänkt vill du trycka ner nödstoppsknapparna igen. Dessa knappar är vanligtvis placerade på baskontrollen och förarkonsolen.
  3. Ställ sedan basnyckeln till avstängt läge.
  4. Efter att saxlyften har stängts av helt kan ditt team sedan rensa bort allt material, verktyg och skräp från plattformen.
  5. Med saxlyften avstängd och plattformen fri kan du ladda en elektrisk saxlift genom att koppla in den i laddaren.
Hur man använder en saxlift på ett säkert sätt

Som med alla andra typer av tunga maskiner måste företag se till att operatörer och annan personal är säkra när de använder dem. Till exempel kan en förkontrollinspektion hjälpa en operatör att fånga potentiella faror innan saxlyften används. Du kanske vill vara medveten om olika andra säkerhetsrutiner för saxliftar för att skydda maskinerna och arbetarna.

Några av de primära säkerhetsrutinerna för saxlyftar finns nedan:

  • Kontrollera om det finns fasta, jämna ytor: Arbetare behöver en stadig plattform för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och säkert sätt. En hiss placerad i en sluttning, skräp, hål, stötar och stup kan bli instabila, vilket kan leda till potentiella skador. Arbetare använder ofta potentiellt farliga elverktyg, så en stabil yta är avgörande för att hålla arbetarna säkra.
  • Undvik elektriska strömkällor: När arbetare arbetar högt upp kan de utsättas för elektriska strömkällor, såsom transformatorer och kraftledningar. Att hålla saxlyften minst 10 fot bort från kraftledningar kan skydda dina arbetare från elektriska skador och stötar. Andra icke-elektriska faror, såsom överhäng och grenar, bör också undvikas eftersom de kan komma i vägen för arbetare.
  • Använd inte i dåliga väderförhållanden: Skador uppstår ofta när arbetare använder saxlyftar under farliga väderförhållanden. Osäkra väderförhållanden inkluderar snö, regn, slask och starka vindar. Dessa förhållanden kan få arbetare att tappa balansen, destabilisera saxlyften och göra det svårt att slutföra uppgifter effektivt.
  • Kör saxliftar på ett säkert sätt: Innan du kör hissen till en ny plats, se till att du förstår tillverkarens säkerhetskrav. Vissa saxlyftar kan köras säkert medan plattformen fortfarande är upphöjd, medan andra behöver den sänkas helt. Om du är osäker är det en bra idé att hålla plattformen helt sänkt innan du använder den.
  • Stabilisera lyften och ställ in bromsarna: Innan du höjer plattformen, se till att den är stabiliserad och att bromsarna är inställda. Det är lätt att glömma bromsarna när du redan har höjt plattformen, så det är bäst att ställa in bromsarna innan något arbete börjar eller de höjer plattformen.
  • Se till att hissen inte är överbelastad: En saxlift kommer med en lastkapacitet som inte bör överskridas. Denna lastkapacitet avser hur mycket vikt saxlyften kan hålla på ett säkert sätt. Överbelastning av saxlyften kan göra att den går sönder, vilket kan leda till skador för dem som befinner sig på den och skador på verktyg eller material som den håller. Kontrollera alltid med tillverkaren för att se hur mycket vikt lyften klarar av.
  • Håll dig säker när du arbetar på plattformen: Du och dina arbetare bör sätta din säkerhet först när du befinner dig på saxlyftens plattform. Eftersom du kommer att vara högt över marken kan det leda till stora skador om du faller av hissen. Några viktiga riktlinjer är att aldrig stå på skyddsräckena eller ta bort dem.
  • Utbilda operatörer och arbetare innan de tillåter användning: Innan någon använder en saxlift eller kliver på den för att utföra arbete, se till att de är utbildade för att använda den på ett säkert sätt. Denna utbildning kan förebygga skador och skydda maskinerna från felaktig användning.
Fördelar med att hyra en saxlift

Att hyra en saxlift kan vara ett utmärkt beslut för ditt företag. Några av de främsta fördelarna med att hyra är att ha fler valmöjligheter, möjligheten att ha en saxlift bara när du behöver den, tillgång till den mest avancerade tekniken och minskade underhållskostnader.

Läs mer om fördelarna med att hyra en saxlift nedan:

  • Olika valmöjligheter: Dina behov varierar från jobb till jobb, och genom att hyra saxliftar kan du anpassa dig till nya förhållanden. Till exempel kan ett jobb behöva en dieselsaxlyft och nästa kan behöva en elektrisk saxlyft. Eftersom du inte är låst till en typ av saxlyft kan du snabbt anpassa dig till behoven för olika jobb.
  • Hyr bara när du behöver dem: Att välja att hyra innebär också att uthyrningsföretaget tar saxlyften från dina händer när du är klar med att använda den. Att hyra hjälper dig att hålla kostnaderna nere, eftersom du inte behöver betala för lagring när maskinerna inte används. Att bara behöva betala för saxliftar när du behöver dem minskar avfallet och är mycket kostnadseffektivt, särskilt när du inte behöver saxlyftar för de flesta av dina jobb.
  • Tillgång till den senaste tekniken: En stor fördel med att hyra är att uthyrningsföretag ofta har de mest tekniskt avancerade saxlyftarna i sitt lager. Som ett resultat kan du använda dessa uppdaterade hissar på din arbetsplats. Mer avancerade saxlyftar ger din besättning extra säkerhetsfunktioner och förbättrad effektivitet.
  • Inga underhållskostnader: När du hyr får du fördelen att du inte behöver oroa dig för underhållskostnader. Uthyrningsfirman sköter underhållet av uthyrningsutrustning och tar hand om eventuella maskinhaverier på din arbetsplats. En bra uthyrningsfirma reparerar eller byter vanligtvis ut trasig utrustning utan kostnader för dig.
Välj Cat Rentals℠ för dina behov av saxlift

Cat Rentals℠ är redo att utrusta ditt team med rätt saxlift för dina behov. Med över 1 300 platser runt om i världen finns det troligen en lokal filial i närheten av din arbetsplats. När du väljer från vårt breda utbud av saxliftar kommer du att bli glad att upptäcka att vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och flexibla hyresavtal. När du väl har hyrt saxliften slutar inte vår service. Vårt team är redo att tillhandahålla akut underhåll och reparationstjänster med ett ögonblicks varsel.

Bläddra i vårt urval av saxliftar för uthyrning. Om du har några frågor, hitta din lokala butik för att prata med en kvalificerad representant.

Hitta Cat Rentals nära dig
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar