Den ultimata guiden till trädarbete
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

Trädarbete omfattar allt från beskärning av grenar för säkerhets skull till storskalig avverkning. Landskapsarkitekter, arborister och skogsarbetare är alla beroende av specialiserad trädarbetsutrustning för att hantera olika uppgifter. Den här guiden förklarar vad trädarbete är, vilken utrustning som gör det möjligt och varför det kan vara ett smart val att hyra.

Vad innebär trädarbete?

Trädarbete inkluderar beskärning, beskärning, fällning, gallring och till och med omplantering av dem. Varje tjänst har sina egna mål: att förbättra utseendet, röja mark för byggande, skydda människor och kraftledningar eller stödja skogsavverkning. Oavsett användningsområde säkerställer rätt utrustning att jobbet utförs säkert och effektivt.

Vilken utrustning behöver du för trädarbete?

Här är de nio vanligaste typerna av trädarbetsutrustning, när du ska använda dem och vad du ska tänka på innan du väljer.

  1. Flishuggar reducerar grenar, grenar och små träd till flis som är lätta att transportera eller sälja som kompost. Mindre enheter fungerar bra för saneringsjobb i bostäder, medan kommersiella modeller hanterar stammar upp till 20 tum. Flishuggar förbättrar säkerheten på arbetsplatsen genom att hålla skräp under kontroll.
  2. Fällhuvudsfästen hjälper utrustningen att fälla och samla träd, vilket påskyndar kalavverkning och gallring. De är populära vid avverkning eftersom de hjälper till att kontrollera trädens riktning, vilket bidrar till att förbättra säkerheten och minska skadorna på omgivande träd. 
  3. Trädspadar gör det möjligt att flytta snarare än att ta bort träd. Genom att lyfta rotklumpen intakt bevarar de trädet för återplantering. De används ofta i plantskolor och landskapsarkitektur när kunder vill spara mogna träd eller flytta dem av design- eller säkerhetsskäl.
  4. Skördaraggregat kapar, kvistar och hjälper till att positionera stockar. Denna effektivitet gör dem till standard i träoperationer.
  5. Både bakomgående dikesgrävare och åkbara dikesgrävare skär diken och tunga rötter. Dikesgrävare som går bakom är kompakta, lämpliga för landskapsarkitektur eller försörjningsjobb i trånga utrymmen. Åkbara dikesgrävare gräver djupare – upp till fem fot – och är tillräckligt kraftfulla för kommersiellt arbete eller skogsbruk. De används ofta tillsammans med andra maskiner för platsförberedelser.
  6. Stubbfräsar tar bort stubbar efter fällning och lämnar marken fri för plantering eller byggande. Små modeller passar genom grindar för trädgårdsarbete, medan större slipmaskiner monterade på fordon hanterar skogsstubbar. Genom att slipa under lutning eliminerar de snubbelrisker och förhindrar återväxt.
Varför hyra trädarbetsutrustning?

Att hyra istället för att köpa ger flera fördelar:

  • Flexibilitet: Hyr för ett jobb eller en säsong och lämna tillbaka utrustningen när du är klar.
  • Lägre kostnader: Undvik stora förskottsinköp och lagrings- eller underhållskostnader. 
  • Variation: Få tillgång till olika maskiner som projekt kräver.
  • Snabbhet: Få hyrbilar snabbt för att hantera oväntade utmaningar.
  • Tillgång till den senaste tekniken: Uthyrningsflottorna inkluderar uppgraderade, effektiva modeller som ökar produktiviteten och komforten.
Var kan du hitta uthyrning av trädarbeten?

Cat Rentals℠ har ett brett utbud av trädarbetsutrustning och ger expertråd för att matcha rätt maskin till ditt jobb. Kontakta din lokala återförsäljare eller hitta Cat Rentals nära dig för att utforska alternativ och få utrustning levererad till din anläggning.

Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp