När ska man använda handhållna vs. gå-bakom sågar
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar

Handhållna och gå-bakom sågar är värdefulla verktyg på alla byggarbetsplatser. Innan du bestämmer dig för att hyra en är det viktigt att du avgör vilken som är fördelaktig för din applikation. Handhållna och gå-bakom sågar är både användbara och fungerar bra under specifika omständigheter.

2 Typer av handhållna sågar och när de ska användas

Som namnet antyder kan du hålla och transportera handhållna sågar var du än behöver dem på arbetsplatsen. Handhållna sågar är idealiska när hastighet är viktigare än noggrannhet. Det finns två huvudtyper av handhållna sågar, som båda tjänar olika syften.

1. Kapsågar

Kapsågar är lätta att flytta på hela arbetsplatsen. Många av dem har blad mellan 13 och 14 tum. Bladen är cirkulära, slipande och kan skära igenom olika material. På Cat Rentals℠ har vi flera modeller av kapsågar, bland annat:

  • Diamant SC7314: Använd denna såg med ett 14-tums blad. Sågens interna system är utformat för att optimera prestanda genom att minska vibrationer under drift.
  • Multiquip HS81A: Hyr denna Multiquip-såg, som också har ett 14-tums blad. Den kan skära på ett djup av upp till 5 tum.
  • Husqvarna K750 14: Prova Husqvarna-sågen på din nästa arbetsplats. Den har 5,0 hästkrafter och ett 14-tums blad.
  • Wacker Neuson BTS 935 L3: Hyr den här sågen för ett något mindre blad, på 13,8 tum och 4,4 hästkrafter, utan att ge avkall på kvaliteten.

En handhållen såg är ett bra val om du behöver skapa väggöppningar eller utföra ytjobb, som att kanta hål i plattan. Handhållna kapsågar används ofta för att skära asfalt, rör och betong.

2. Kakel sågar

Kakel- eller bordssågar är ett annat bra val. Även om dessa inte är samma inställning som vanliga handhållna sågar, utför de liknande operationer. Kakelsågar används främst för att skära keramiska plattor. De är speciellt utformade för keramiska egenskaper, vilket är anledningen till att du sannolikt kommer att behöva en av dessa bärbara sågar om du gör något med kakel. Men många kakelsågar är också kompatibla med andra material.

Oavsett om du arbetar med betongplattor är en av fördelarna med att använda en kakelsåg att den är mer exakt än en kakelskärare. Hos Cat Rentals kan du hyra två typer av bordssågar:

  • Multiquip MP3: Bordssågen kan skära på djup upp till 5 tum. Den är utrustad med prestandahöjande funktioner och har en lätt design för bärbarhet. Du kan använda den här sågen för att skära takpannor, tegelstenar, sten, sammankopplade gatstenar och block.
  • Multiquip TPX7: Bladet på denna Multiquip-såg är 7 tum. Sågen har vattenkylningsförmåga för att säkerställa att den körs vid rätt temperatur utan att överhettas. Du kan använda den här sågen under flera förhållanden.
När ska man använda en gå-bakom såg

Gå-bakom sågar är större och används ofta i betong- eller murverksapplikationer. Skillnaden mellan dessa sågar och handhållna är var operatören befinner sig. Användaren kommer att stå bakom sågen och hålla i handtagen när de skär genom olika material. 

Dessa sågar arbetar ofta lite snabbare än sina handhållna motsvarigheter, vilket kan gynna vissa situationer. Gå-bakom sågar ger exakta, skarpa snitt, och de fungerar bra för dessa material:

  • Asfalt
  • Trottoarer
  • Lager- och källarvåningar
  • Uppfarter i betong
  • Motorvägar

Du kan också använda dessa sågar för att skära spår i plattor. Några av sågarna i vårt lager gör att du till och med kan utföra dikesgrävning och lappreparationsarbete.

Typer av gå-bakom sågar

Hos Cat Rentals kan du hitta flera typer av gå-bakom sågar, till exempel:

  • Diamant-CC3535JBV-26: Detta är en medelstor såg med självgående drivning. Den är enkel att använda och har ett exceptionellt vridmoment.
     
  • Miller Spridare-såg 1: Denna såg är lätt att manövrera och levereras med en frontskärande guide. Den har en lådramskonstruktion för att minska vibrationer och öka stabiliteten under drift.
     
  • Multiquip-SP2S13H20: Denna såg kan skära till djup på upp till 7.5 tum. Den har en motor på 13 hästkrafter för att maximera kraften, och sågens positionsguide låter dig göra raka snitt.
     
  • Multiquip-SP2S20H: Denna Multiquip självgående plattsåg har ett 20-tums bladskydd och skär till djup på upp till 7.5 tum. Den körs på en motor på 18 hästkrafter.
     
  • Target-Pro 65III D 30: Denna Target betongsåg har en kapacitet på 30 tum. Den körs på en dieselmotor och kan skära djup på upp till 12,0 tum.
Hyr handhållna och gå-bakom sågar från Cat Rentals℠

Ta reda på vilken såg som är lämplig för din tillämpning och hyr en från Cat Rentals-återförsäljare nära dig. Lär dig mer om våra produkter, begär en offert eller ställ frågor genom att ringa 1-800-RENT-CAT eller bläddra bland vår utrustning online idag.

Hitta Cat Rentals nära dig
Få en snabb offert
Dela med
FacebookLinkedInXWhatsApp

För att dela den här sidan måste du acceptera användning av riktade cookies

Cookie-inställningar